Reserve deur voor FR13* verdeler, IP55, 1700 x 800 mm FZ013R
Brutoprijs
€ 457,00
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Deursluiting 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor behuizingstypeOpbouw
Afmetingen
-
Hoogte1650 mm
-
Breedte750 mm
-
Diepte25 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
ProductkleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Uitvoering
-
Positie kastdeurRechts
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Type slotZonder slot
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal sleutels1
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeMet scharnier
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ013R
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ013R
Reserve deur voor FR13* verdeler, IP55, 1700 x 800 mm
PDF
Meer documentatie