The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Staande verdeler (FL/F­P/FR/FS)
    • FR13E1
    EAN-nummer
    3250616003828
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R60
    • Staande verdeler (FL/F­P/FR/FS)

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x800x275 mm + 100 mm sokkel FR13E1

    Brutoprijs
    € 1.845,00
    / Stuk *
    € 1.845,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x800x275 mm + 100 mm sokkel

    FR13E1

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (57)
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 7 producten beschikbaar
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­plaat (reser­ve-on­der­deel) 4 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 5 producten beschikbaar
    • Deursluiting 6 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Monta­ge­plaat (reser­ve-on­der­deel)
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • Docu­ment­houder
    • Deursluiting
    • Schar­nier voor verdeelsystemen
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Dakplaat voor kast
    • Lakstift
    • Inzet­stuk voor sluiting
    • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Sokkel
    • Aansluit­klem stroom­rail
    • Trans­port­ac­ces­soires
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Kabe­l­in­voe­ring
    • Reini­gings­middel
    • Kabel­wartel
    • FZ773A

      Verbindingsset verticaal voor 800 mm brede FR behuizingen

      € 69,50  / Stuk*
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,80  / Stuk*
    • FZ7821

      Kabelopvangrail voor sokkel FZ6xxA voor 800 mm brede FR behuizing

      € 30,00  / Stuk*
    • FZ800A

      Beugel ondersteuningsprofiel, diepte 275 mm, klasse I, FR behuizing

      € 32,90  / Stuk*
    • UT21C

      Ondersteuningsprofiel 750 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen

      € 54,60  / Stuk*
    • UT82CN

      U-profiel, horizontaal 2 velden

      € 57,00  / Stuk*
    • UT83CN

      U-profiel, horizontaal 3 velden

      € 79,40  / Stuk*
    • U82A

      DIN-rail veldverdeler 7, 5 mm

      € 24,70  / Stuk*
    • UN11A

      Draagsteun, lengte 1650 mm (1 set á 2 stuks)

      € 87,40  / set*
    • UT12QN

      U-profiel horizontaal b = 750 mm

      € 115,00  / Stuk*
    • UZ22MP

      Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)

      € 178,00  / Stuk*
    • UZ23MP

      Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)

      € 243,00  / Stuk*
    • UZ24MP

      Montageplaat, univers, 1800 x 1000 mm (HxB)

      € 309,00  / Stuk*
    • UZ25MP

      Montageplaat, univers, 1800 x 1250 mm (HxB)

      € 376,00  / Stuk*
    • UZ009

      Aardeverbinding blank 25 mm² M6/M8

      € 22,60  / Stuk*
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,80  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 24,50  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*
    • FZ710

      Tekeninghouder IP54 A4 metaal

      € 53,70  / Stuk*
    • FZ537

      Zwenkgreep voor FR behuizing

      € 72,10  / Stuk*
    • FZ519

      Profielcilinder 405 voor zwenkgreep FZ537

      € 48,20  / Stuk*
    • FZ506

      Profielcilinder 1242E voor zwenkgreep FZ537

      € 48,20  / Stuk*
    • FZ531

      Sluiting IP54 knevelgreep vergrendelbaar

      € 135,00  / Stuk*
    • FZ532

      Sluiting IP54 klinkgreep

      € 113,00  / Stuk*
    • FZ533

      Sluiting IP54 klinkgreep vergrendelbaar

      € 166,00  / Stuk*
    • FZ797A

      Scharnierpinnen 10 stuks voor FR behuizing

      € 30,00  / Stuk*
    • FZ422

      Kabelinvoerflens IP55 gesloten, staal

      € 25,20  / Stuk*
    • FZ406M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ402

      Kabelinvoerflens IP55 universeel

      € 50,90  / Stuk*
    • FZ407M

      Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ408M

      Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75

      € 32,40  / Stuk*
    • FZ415E

      Flensplaat, univers, 2 kabels, max. diameter 23-55 mm, klasse I geaard

      € 139,00  / Stuk*
    • FZ435A

      Bodemplaat voor afdichting flensopening in staande Univers FRxx behuizing

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ420

      Flensplaat IP54 open

      € 45,10  / Stuk*
    • FZ801A

      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen

      € 41,80  / Stuk*
    • FZ738

      Verbindingsset verdeler op sokkel IP44/54 universeel

      € 19,80  / Stuk*
    • FZ417

      Ventilatierooster voor flensplaat, set van 2 stuks

      € 47,30  / Stuk*
    • FZ403WP

      Ventilatiekap IP3x voor dakplaten FG-Verdelers

      € 50,60  / Stuk*
    • FZ448

      Afdichtplaat zijkant voor railsysteem, Univers, plaatstaal

      € 36,70  / Stuk*
    • MES-LSTI7035

      Lakstift RAL7035 inhoud 12 ml MES-LSTI7035

      € 74,70  / Stuk*
    • FZ537PB

      Drukknop inzetstuk voor zwenkgreep FZ537, univers

      € 24,50  / Stuk*
    • FZ353

      Kabelkanaalkap b = 800 mm IP54

      € 139,00  / Stuk*
    • FZ829

      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing

      € 47,90  / Stuk*
    • FZ721B

      Verbindingsset horizontaal voor 400 mm diepe FR behuizingen

      € 74,90  / Stuk*
    • FZ633A

      Sokkel, Univers, 100 x 800 x 275 mm, voor FR + FS verdeler

      € 209,00  / Stuk*
    • FZ643A

      Sokkel, Univers, 200 x 800 x 275 mm, voor FR + FS verdeler

      € 258,00  / Stuk*
    • KS70A

      PE-aansluiting 50 mm² b = 250 mm

      € 74,90  / Stuk*
    • FZ831

      Hijsogen M8 voor FR/FS behuizing, set van 4 stuks

      € 62,60  / Stuk*
    • FZ013R

      Reserve deur voor FR13* verdeler, IP55, 1700 x 800 mm

      € 457,00  / Stuk*
    • FZ413M

      Kabelinvoertule, univers, 1 kabel diameter 23 - 55 mm

      € 77,10  / Stuk*
    • VZ404

      Reinigingsmiddel kunststof

      € 63,10  / Stuk*
    • VZ016M

      Kabelwartel, IP65, M16

      € 2,35  / Stuk*
    • VZ020M

      Kabelwartel, IP65, M20

      € 2,90  / Stuk*
    • VZ025M

      Kabelwartel, IP65, M25

      € 3,75  / Stuk*
    • VZ032M

      Kabelwartel, IP65, M32

      € 5,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1800 mm
    • Breedte
      800 mm
    • Diepte
      275 mm
    • Dikte zijwand
      1,50 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse I (geaard)
    • Type slot
      Zonder slot
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      6
    • Aantal verde­ler­rijen
      11
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Vloer­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Materiaal
      Staal
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      800 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      690 - 690 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR13E1
    PDF
    RoHS report FR13E1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FR13E1 | Hager Nederland

      Afbeelding FR13E1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FR13E1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FR13E1

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x800x275 mm + 100 mm sokkel

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-04-09 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2018-04-09

      PDF
      1,42 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-09-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,33 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,43 MB
    • Handboek

      Afbeelding English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Nederland

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Handboek International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FR23E2 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x800x275 mm + 200 mm sokkel
      FR23E2
      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x800x275 mm + 200 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 2.005,00
      / Stuk *
      € 2.005,00
      / Stuk *
    • 2
      FR15E1 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1300x275 mm + 100 mm sokkel
      FR15E1
      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x1300x275 mm + 100 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 2.635,00
      / Stuk *
      € 2.635,00
      / Stuk *
    • 3
      FR22H2 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x550x400 mm + 200 mm sokkel
      FR22H2
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x550x400 mm + 200 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 2.035,00
      / Stuk *
      € 2.035,00
      / Stuk *
    • 4
      FR15S2 - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1300x275 mm + 200 mm sokkel
      FR15S2
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x1300x275 mm + 200 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 2.875,00
      / Stuk *
      € 2.875,00
      / Stuk *
    • 5
      FR12E1 - Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x550x275 mm + 100 mm sokkel
      FR12E1
      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x550x275 mm + 100 mm sokkel
      Brutoprijs
      € 1.560,00
      / Stuk *
      € 1.560,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group