The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • UT86CN
    EAN-nummer
    3250616302204
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S80
    • Toebe­horen voor verdelers

    U-profiel, horizontaal 6 velden UT86CN

    Brutoprijs
    € 138,00
    / Stuk *
    € 138,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    U-profiel, horizontaal 6 velden

    UT86CN

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 13 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ25A

      Verdiepingsbeugel 25 mm (2 stuks)

      € 14,80  / Stuk*
    • UZ25AK

      Verdiepingsbeugel 25 mm koppelstuk (2 stuks)

      € 17,70  / Stuk*
    • UZ50A

      Verdiepingsbeugel 50 mm (2 stuks)

      € 13,50  / Stuk*
    • UZ50AK

      Verdiepingsbeugel 50 mm voor koppelstuk (2 stuks)

      € 14,80  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • FR26H1

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1550x400 mm + 100 mm sokkel

      € 3.445,00  / Stuk*
    • FR26H2

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1550x400 mm + 200 mm sokkel

      € 3.535,00  / Stuk*
    • FR26S1

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1550x275 mm + 100 mm sokkel

      € 3.185,00  / Stuk*
    • FR26S2

      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x1550x275 mm + 200 mm sokkel

      € 3.260,00  / Stuk*
    • FR26E1

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x1550x275 mm + 100 mm sokkel

      € 2.910,00  / Stuk*
    • FR26E2

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x1550x275 mm + 200 mm sokkel

      € 3.005,00  / Stuk*
    • FR26G1

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x1550x400 mm + 100 mm sokkel

      € 3.310,00  / Stuk*
    • FR26G2

      Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x1550x400 mm + 200 mm sokkel

      € 3.390,00  / Stuk*
    • FG21WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 350 x 400 mm

      € 1.815,00  / Stuk*
    • FG26XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1600 x 600 mm

      € 3.600,00  / Stuk*
    • FG26WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1600 x 400 mm

      € 3.435,00  / Stuk*
    • FG22WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 600 x 400 mm

      € 2.000,00  / Stuk*
    • FG22XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 600 x 600 mm

      € 2.090,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      76 mm
    • Breedte
      1500 mm
    • Diepte
      19 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT86CN
    PDF
    RoHS report UT86CN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UT86CN | Hager Nederland

      Afbeelding UT86CN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UT86CN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UT86CN

      U-profiel, horizontaal 6 velden

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      FZ829
      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      Brutoprijs
      € 47,90
      / Stuk *
      € 47,90
      / Stuk *
    • 2
      FZ801B - Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801B
      Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ801A - Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801A
      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 41,80
      / Stuk *
      € 41,80
      / Stuk *
    • 4
      FZ775A - Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      FZ775A
      Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      FZ774A - Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      FZ774A
      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 87,70
      / Stuk *
      € 87,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group