Verdeler IP54 geaard 1900 x 1600 x 400 mm FG26WD

EAN-nummer
3250612794652
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R80
€ 3.155,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bouw­units incl. componenten 10 producten beschikbaar
  • Bouw­steen met/­voor railsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bouw­steen voor last­schei­der/MCC­B/omschakelaar 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 4 producten beschikbaar
  • Deursluiting 10 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 53 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1900 mm
  • Breedte
    1600 mm
  • Diepte
    400 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3 mm dubbel­baardsluiting, Speciaal gereed­schap
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    6
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    12
  • Aantal rijen
    72
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1600 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.