The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ534
    EAN-nummer
    3250612765348
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S90
    • Toebe­horen voor verdelers

    Sluiting IP54 zwenkgreep FZ534

    Brutoprijs
    € 101,00
    / Stuk *
    € 101,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Sluiting IP54 zwenkgreep

    FZ534

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Deursluiting 3 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 53 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Deursluiting
    • FZ502

      Sluiting IP54/65 driekant 7 mm

      € 16,00  / Stuk*
    • FZ501

      Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm

      € 16,00  / Stuk*
    • FZ508

      Sluiting IP54/65 zwenkgreep + cilinder

      € 95,80  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • FZ027N

      Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 550 mm

      € 292,00  / Stuk*
    • FG24XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1100 x 600 mm

      € 2.745,00  / Stuk*
    • FG26XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1600 x 600 mm

      € 3.600,00  / Stuk*
    • FG22WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 600 x 400 mm

      € 2.000,00  / Stuk*
    • FG25WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1350 x 400 mm

      € 3.135,00  / Stuk*
    • FG26WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1600 x 400 mm

      € 3.435,00  / Stuk*
    • FG23XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 850 x 600 mm

      € 2.310,00  / Stuk*
    • FZ196N

      Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm, FP22

      € 510,00  / Stuk*
    • FZ195N

      Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm, FP21

      € 405,00  / Stuk*
    • FZ032N

      Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 550 mm

      € 303,00  / Stuk*
    • FZ236XGR

      Gesloten deur univers IP41 800x2000 mm, met slot, rechts, RAL 7035

      € 815,00  / Stuk*
    • FZ026N

      Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 300 mm

      € 231,00  / Stuk*
    • FZ022N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm

      € 274,00  / Stuk*
    • FZ021N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 300 mm

      € 221,00  / Stuk*
    • FZ014N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 550 mm

      € 259,00  / Stuk*
    • FZ013N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 300 mm

      € 206,00  / Stuk*
    • FZ010N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm

      € 244,00  / Stuk*
    • FZ009N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 300 mm

      € 193,00  / Stuk*
    • FZ006N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm

      € 231,00  / Stuk*
    • FZ005N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 300mm

      € 176,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Deksel, deur
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Zwenk­greep
    Samen­stel­ling
    • Met draai­greep
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FZ534
    PDF
    RoHS report FZ534
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ534 | Hager Nederland

      Afbeelding FZ534

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ534 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ534

      Sluiting IP54 zwenkgreep

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      FZ829
      Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
      Brutoprijs
      € 47,90
      / Stuk *
      € 47,90
      / Stuk *
    • 2
      FZ801B - Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801B
      Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 47,80
      / Stuk *
      € 47,80
      / Stuk *
    • 3
      FZ801A - Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      FZ801A
      Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
      Brutoprijs
      € 41,80
      / Stuk *
      € 41,80
      / Stuk *
    • 4
      FZ775A - Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      FZ775A
      Verbindingsset verticaal voor 1300 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 106,00
      / Stuk *
      € 106,00
      / Stuk *
    • 5
      FZ774A - Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      FZ774A
      Verbindingsset verticaal voor 1050 mm brede FR behuizingen
      Brutoprijs
      € 87,70
      / Stuk *
      € 87,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group