Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 300 mm FZ013N
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 19 producten beschikbaar -
Documenthouder 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte919 mm
-
Breedte269 mm
-
Diepte12 mm
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurGedeeltelijke deur
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Aantal sloten1
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
ProductkleurHelderwit
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
Positie kastdeurRechts
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Type slotStaafsluiting
-
Aantal velden in de breedte1
-
Aantal verdelerrijen6
-
Aantal sleutels1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ013N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ013N
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 300 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Installatiehandleiding International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Installatiehandleiding International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
Handboek
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB