Reserve deur, 3 velden links, IP54, Klasse I, 1900 x 800 mm FZ215D
EAN-nummer
3250612795260
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S80
Brutoprijs
€ 645,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 4 producten beschikbaar -
Documenthouder 7 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1900 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte20 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Uitvoering
-
Positie kastdeurLinks
Veiligheid
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
-
Type slot3-zijdig 7 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ215D
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FZ215D
Reserve deur, 3 velden links, IP54, Klasse I, 1900 x 800 mm
PDF
Meer documentatie