The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • UST446
    EAN-nummer
    3250616371217
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    5A6
    • Rail­koper en toebe­horen

    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig UST446

    Brutoprijs
    € 38,90
    / Stuk *
    € 38,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig

    UST446

    • Bijpassende producten
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Sluit­ring 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen railsysteem 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 23 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Sluit­ring
    • Toebe­horen railsysteem
    • UVZ0M12RS

      Schotelveerringen M12 (100 stuks)

      € 105,00  / Stuk*
    • HK1000AB

      Aansluitblok, 1000A, M12 (4 stuks)

      € 59,30  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • FG26XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1600 x 600 mm, RAL7035

      € 2.950,00  / Stuk*
    • FG22XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 600 x 600 mm

      € 2.090,00  / Stuk*
    • FG24XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1100 x 600 mm

      € 2.745,00  / Stuk*
    • FG23XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 850 x 600 mm

      € 2.310,00  / Stuk*
    • FG22WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 600 x 400 mm

      € 2.000,00  / Stuk*
    • FG25WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1350 x 400 mm

      € 3.135,00  / Stuk*
    • FG26WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1600 x 400 mm

      € 3.435,00  / Stuk*
    • FG26XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1600 x 600 mm

      € 3.600,00  / Stuk*
    • FG25XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1350 x 600 mm

      € 3.320,00  / Stuk*
    • FG24WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1100 x 400 mm

      € 2.615,00  / Stuk*
    • FG23WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 850 x 400 mm

      € 2.250,00  / Stuk*
    • FG21WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 350 x 400 mm

      € 1.815,00  / Stuk*
    • FG21WE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 350 x 400 mm, RAL7035

      € 1.575,00  / Stuk*
    • FG25XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1350 x 600 mm, RAL7035

      € 2.745,00  / Stuk*
    • FG24XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1100 x 600 mm, RAL7035

      € 2.360,00  / Stuk*
    • FG23XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 850 x 600 mm, RAL7035

      € 1.900,00  / Stuk*
    • FG22XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 600 x 600 mm, RAL7035

      € 1.720,00  / Stuk*
    • FG21XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 350 x 600 mm, RAL7035

      € 1.600,00  / Stuk*
    • FG26WE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1600 x 400 mm, RAL7035

      € 2.825,00  / Stuk*
    • FG25WE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1350 x 400 mm, RAL7035

      € 2.580,00  / Stuk*

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UST446
    PDF
    RoHS report UST446
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UST446 | Hager Nederland

      Afbeelding UST446

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UST446 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UST446

      UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung UST4 | Hager Nederland

      Montageanleitung UST4

      Installatiehandleiding International 2012-08-23

      PDF
      459,98 kB
      Afbeelding Montageanleitung UST4 | Hager Nederland

      Montageanleitung UST4

      Installatiehandleiding International 2010-12-10

      PDF
      641,63 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ54S1 - Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      UZ54S1
      Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      Brutoprijs
      € 102,00
      / stuk *
      € 102,00
      / stuk *
    • 2
      LVZVSE - Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      LVZVSE
      Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 54,00
      / stuk *
      € 54,00
      / stuk *
    • 3
      LVZAV - P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      LVZAV
      P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      Brutoprijs
      € 14,90
      / stuk *
      € 14,90
      / stuk *
    • 4
      LVZVS - Stalen V-klem max. 300 mm², set 3 stuks
      LVZVS
      Stalen V-klem max. 300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 50,50
      / stuk *
      € 50,50
      / stuk *
    • 5
      UZ62MB2 - UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      UZ62MB2
      UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      Brutoprijs
      € 110,00
      / stuk *
      € 110,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group