Verdeler IP54 geaard 1900 x 1100 x 400 mm FG24WD
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bouwunits incl. componenten 9 product.page.accessories.products-available -
Dakplaat voor kast 7 product.page.accessories.products-available -
Deursluiting 6 product.page.accessories.products-available -
Montagetoebehoren 5 product.page.accessories.products-available -
Documenthouder 3 product.page.accessories.products-available -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Hoogte1900 mm
-
Breedte1100 mm
-
Diepte400 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slot3 mm dubbelbaardsluiting, Speciaal gereedschap
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte4
-
Aantal flensplaatopeningen8
-
Aantal verdelerrijen48
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurDubbele deur, asymmetrisch
-
Nominale stroom IN1600 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FG24WD
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad FG24WD
Verdeler IP54 geaard 1900 x 1100 x 400 mm
PDF -
Gebruikshandleidingen
Installatiehandleiding International 2011-07-05
PDF10,75 MB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB