The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ211D
    EAN-nummer
    3250612795246
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S80
    • Toebe­horen voor verdelers

    Reserve deur, 2 velden links, IP54, Klasse I, 1900 x 550 mm FZ211D

    Brutoprijs
    € 620,00
    / Stuk *
    € 620,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Reserve deur, 2 velden links, IP54, Klasse I, 1900 x 550 mm

    FZ211D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Deursluiting 4 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 6 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Deursluiting
    • Docu­ment­houder
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 33,50  / Stuk*
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ707

      Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

      € 42,80  / Stuk*
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,80  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 24,50  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*
    • FZ795D

      Tekeninghouder A4-formaat, metaal

      € 49,50  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • FG24WD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1100 x 400 mm

      € 2.615,00  / Stuk*
    • FG24XD

      Verdeler IP54 geaard 1900 x 1100 x 600 mm

      € 2.745,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1900 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      20 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Product­kleur
      Licht­grijs
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Uitvoe­ring
    • Positie kast­deur
      Links
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse I (geaard)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ211D
    PDF
    RoHS report FZ211D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ211D | Hager Nederland

      Afbeelding FZ211D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ211D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ211D

      Reserve deur, 2 velden links, IP54, Klasse I, 1900 x 550 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ22MP - Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)
      UZ22MP
      Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 2
      FZ815Q - Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)
      FZ815Q
      Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 101,00
      / Stuk *
      € 101,00
      / Stuk *
    • 3
      FZ816Q - Dwarsprofiel breedte 1600 mm (2 stuks)
      FZ816Q
      Dwarsprofiel breedte 1600 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 116,00
      / Stuk *
      € 116,00
      / Stuk *
    • 4
      MES-TSDP475 - Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      MES-TSDP475
      Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 57,70
      / set *
      € 57,70
      / set *
    • 5
      UZ23MP - Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)
      UZ23MP
      Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)
      Brutoprijs
      € 243,00
      / Stuk *
      € 243,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group