Sokkel IP54 1100 x 200 x 400 mm FZ934D

EAN-nummer
3250612794096
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S80
Brutoprijs
€ 268,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    1100 mm
  • Diepte
    400 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.