Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 600 x 600 mm, RAL7035 FG22XE

EAN-nummer
7611919320399
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R70
€ 1.575,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bouw­units incl. componenten 9 producten beschikbaar
  • Bouw­steen met/­voor railsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bouw­steen voor last­schei­der/MCC­B/omschakelaar 1 producten beschikbaar
  • Bouw­steen geslo­ten/overig 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 10 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 84 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    2000 mm
  • Breedte
    600 mm
  • Diepte
    600 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3 mm dubbel­baardsluiting
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    4
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1600 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.