Sokkel zonder kabelopvangprofiel voor univers IP41, 600 x 600 x 100 mm, RAL9005 FZ912XE

EAN-nummer
7611919323710
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S70
€ 108,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 2 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    599 mm
  • Diepte
    575 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Diep­zwart
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.