The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Toebe­horen voor verdelers
  • FZ867XW
  • Toebe­horen voor verdelers

Profiel inzetmoer M6, set van 50 stuks FZ867XW

EAN-nummer
7611919320757
Verpakking
1 set
Artikelgroep
S70
Brutoprijs
€ 106,00
/ set *
€ 106,00
/ set *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Profiel inzetmoer M6, set van 50 stuks

FZ867XW

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 24 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • FG21XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 350 x 600 mm, RAL7035

    € 1.510,00  / Stuk*
  • FG36XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1600 x 600 mm, RAL7035

    € 3.065,00  / Stuk*
  • FG35XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1350 x 600 mm, RAL7035

    € 2.845,00  / Stuk*
  • FG34XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1100 x 600 mm, RAL7035

    € 2.450,00  / Stuk*
  • FG33XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 850 x 600 mm, RAL7035

    € 1.965,00  / Stuk*
  • FG32XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 600 x 600 mm, RAL7035

    € 1.790,00  / Stuk*
  • FG31XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 350 x 600 mm, RAL7035

    € 1.650,00  / Stuk*
  • FG26XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1600 x 600 mm, RAL7035

    € 2.780,00  / Stuk*
  • FG25XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1350 x 600 mm, RAL7035

    € 2.590,00  / Stuk*
  • FG24XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1100 x 600 mm, RAL7035

    € 2.225,00  / Stuk*
  • FG23XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 850 x 600 mm, RAL7035

    € 1.790,00  / Stuk*
  • FG22XE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 600 x 600 mm, RAL7035

    € 1.620,00  / Stuk*
  • FG21WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 350 x 400 mm, RAL7035

    € 1.485,00  / Stuk*
  • FG36WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1600 x 400 mm, RAL7035

    € 2.935,00  / Stuk*
  • FG35WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1350 x 400 mm, RAL7035

    € 2.685,00  / Stuk*
  • FG34WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 1100 x 400 mm, RAL7035

    € 2.340,00  / Stuk*
  • FG33WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 850 x 400 mm, RAL7035

    € 1.890,00  / Stuk*
  • FG32WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 600 x 400 mm, RAL7035

    € 1.745,00  / Stuk*
  • FG31WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 350 x 400 mm, RAL7035

    € 1.620,00  / Stuk*
  • FG26WE

    Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1600 x 400 mm, RAL7035

    € 2.665,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Samen­stel­ling
  • Type draad
    Metrisch
  • Draad­maat metrisch
    6 - 6

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ867XW
PDF
Hager RoHS report FZ867XW
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ867XW | Hager Nederland

    Afbeelding FZ867XW

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ867XW | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ867XW

    Profiel inzetmoer M6, set van 50 stuks

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ164N - Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    FZ164N
    Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm
    Brutoprijs
    € 690,00
    / set *
    € 690,00
    / set *
  • 2
    FZ106N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    FZ106N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 295,00
    / Stuk *
    € 295,00
    / Stuk *
  • 3
    FZ104N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    FZ104N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 286,00
    / Stuk *
    € 286,00
    / Stuk *
  • 4
    FZ102N - Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    FZ102N
    Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm
    Brutoprijs
    € 314,00
    / Stuk *
    € 314,00
    / Stuk *
  • 5
    FZ829 - Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    FZ829
    Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing
    Brutoprijs
    € 45,20
    / Stuk *
    € 45,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group