Zichtvensterdeur univers IP41 600 x 2000 mm RAL7035 FZ222XW

EAN-nummer
7611919291460
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S70
€ 990,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1896 mm
  • Breedte
    595 mm
  • Diepte
    20 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Ja
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
  • Type slot
    Sleu­tel­slot, Met slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.