EAN-nummer
3250616360105
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S90
Brutoprijs
€ 70,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    25 mm
  • Breedte
    300 mm
  • Diepte
    10 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UZ010 | Hager Nederland

    Afbeelding UZ010

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-04-11 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2013-04-11

    PDF
    334,92 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.