The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • UM05B
    EAN-nummer
    3250616230507
    Verpakking
    1 stuk

    Railkoppelset 12 x 10 mm 5-polig / 40 mm railsysteem UM05B

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Railkoppelset 12 x 10 mm 5-polig / 40 mm railsysteem

    UM05B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Aansluit­klem stroom­rail 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aansluit­klem stroom­rail
    • K96B

      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 1, 5 - 16 mm²

      € 7,05  / stuk*
    • K96L

      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²

      € 17,50  / stuk*
    • K96E

      Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 70 mm²

      € 13,50  / stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      355 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      5
    Afme­tingen
    • Hoogte railsysteem
      5 mm
    • Dikte rail
      12 - 12 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACH declaration UM05B
    PDF
    RoHS report UM05B
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UM05B | Hager Nederland

      Afbeelding UM05B

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UM05B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UM05B

      Railkoppelset 12 x 10 mm 5-polig / 40 mm railsysteem

      PDF
    • Gebruikshandleidingen

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2026-05-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2026-05-07

      PDF
      1,12 MB
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group