Afdekraam 2-v, berker Glas, helder 1102
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Dimmer 4 producten beschikbaar
-
Drukknop 2 producten beschikbaar
-
Contactdoos 10 producten beschikbaar
-
Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
-
Blinddeksel 4 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 46 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurNaturel
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal gangen2
-
Aantal modulen2
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
MontagewijzeKlembevestiging, Voor horizontale en verticale montage
-
SeriesSerie berker Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1102
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
PDF515,97 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB