![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Afdekraam 1-v middenstuk, berker Glas, polarwit 109309
EAN-nummer
4011334440352
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K65
Brutoprijs
€ 49,55
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Dimmer 4 producten beschikbaar
-
Drukknop 2 producten beschikbaar
-
Contactdoos 10 producten beschikbaar
-
Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
-
Blinddeksel 4 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 44 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Teksten
-
MontagewijzeVoor plug-in bevestiging
-
SeriesSerie berker Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 109309
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27
PDF232,42 kB
Meer documentatie