Afdekraam 1-v, berker Glas, helder 109199
Brutoprijs
€ 106,70
/ Stuk
*
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 14 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar -
Knop en knevel 1 producten beschikbaar -
Drukknop 2 producten beschikbaar -
Jaloezieschakelaar/-drukknop 4 producten beschikbaar -
Blinddeksel 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Materiaal
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte80 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte5,80 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 109199
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 109199
Afdekraam 1-v, berker Glas, helder
PDF
Meer documentatie