Afdekraam 1-v, berker Glas, polarwit 109109

EAN-nummer
4011334440338
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K65
€ 39,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Dimmer 4 producten beschikbaar
  • Drukknop 2 producten beschikbaar
  • Contact­doos 8 producten beschikbaar
  • Licht­sig­naal­ele­ment voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
  • Blind­deksel 4 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 44 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Glas
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    1
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging, Voor enkel­vou­dige montage
  • Series
    Serie berker Glas

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.