Dispo­si­tivi
KNX DALI

Program­ma­zione sempre più sempli­fi­cata

Scopri le funzio­na­lità avan­zate dei nuovi Gateway KNX DALI: rego­lano con preci­sione l’inten­sità lumi­nosa, il colore RGBW e la tempe­ra­tura colore delle lampade compa­ti­bili DALI, in modo fluido e continuo per otti­miz­zare l’ambiente in ogni momento della gior­nata grazie anche alle sequenze HCL già preca­ri­cate e perso­na­liz­za­bili nella durata e negli orari.

Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Luce natu­rale control­lata dina­mi­ca­mente

La neces­sità di illu­mi­na­zione di un ambiente può cambiare durante il giorno e nel corso dell'anno, sia in base alle atti­vità svolte che alla dispo­ni­bi­lità di fonti lumi­nose. 
Questi dispo­si­tivi consen­tono infatti di rego­lare in modo dina­mico l'inten­sità lumi­nosa e la tempe­ra­tura colore delle lampade DALI compa­ti­bili all'interno degli ambienti, adat­tan­dosi alla dispo­ni­bi­lità di luce natu­rale durante il giorno e rispon­dendo al ritmo biolo­gico umano. 

Oltre ad otti­miz­zare i consumi, permet­tono di miglio­rare il comfort visivo, abbas­sando il livello di stress e poten­ziando le presta­zioni. Ad esempio, i nuovi Gateway DALI sono consi­gliati per sistemi KNX all’interno di uffici, scuole, fabbriche e strut­ture mediche per consen­tire alle persone la possi­bi­lità di soggior­nare e lavo­rare in ambienti confor­te­voli. Tramite le sequenze HCL (human centri­city lighting) presenti a bordo è possi­bile perso­na­liz­zare gli orari e la durata delle diverse tran­si­zioni auto­ma­tiche dei toni di colore durante la gior­nata.

Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Mattina

luce bril­lante e neutra
(3.300 - 5.300 K)
Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Pome­riggio

luce fredda e indi­retta con alto conte­nuto di blu
(circa 6.500 K)
Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Sera

luce bianca calda diretta
(2.700 - 3.000 K)

È tutto nel mix

Controllo colore completo con DALI Type 8

 

DALI, l'abbre­via­zione di Digital Addres­sable Lighting Inter­face, ha dimo­strato il suo valore come proto­collo digi­tale per il controllo dell'illu­mi­na­zione e continua a evol­versi. 


I nuovi gateway KNX / DALI di Hager Bocchiotti sono conformi al proto­collo di comu­ni­ca­zione DALI Type 8, il più avan­zato attual­mente dispo­ni­bile per il controllo dell'illu­mi­na­zione a LED sul mercato. Questo consente di rego­lare in modo indi­pen­dente o combi­nato la tempe­ra­tura del colore, la lumi­no­sità e la distri­bu­zione della luce negli ambienti. Si possono defi­nire dina­mi­ca­mente e in modo continuo il colore e la tempe­ra­tura della luce, spaziando dal bianco caldo (1.000 K) al bianco freddo (10.000 K).

Tunable White crea uno "spazio colore tridi­men­sio­nale" inclu­dendo i colori rosso, verde, blu e bianco (RGB TW). Questo approccio assi­cura una ripro­du­zione perfetta dei colori, simile alla luce emessa dalle lampa­dine a incan­de­scenza, garan­tendo un comfort illu­mi­no­tec­nico eccel­lente.

Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Tempe­ra­tura del colore rego­la­bile in modo continuo
da 1.000 a 10.000 K
Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Lumi­no­sità varia­bile e tempe­ra­tura del colore rego­la­bile: luce calda in caso di atte­nua­zione, luce fredda durante l'oscu­ra­mento

Program­ma­zione EASY e SYSTEM via DCA

I nuovi gateway KNX / DALI possono essere confi­gu­rati tramite il soft­ware standard ETS attra­verso un’appli­ca­zione DCA (device confi­gu­ra­tion app). Questi due gateway si vanno ad aggiun­gere all’attua­tore easy DALI KNX a 4 canali che può essere program­mato sia tramite ETS che attra­verso la program­ma­zione EASY. Questo dispo­si­tivo sempli­fica il controllo dell'illu­mi­na­zione a LED DALI in modo effi­cace. Oltre all'impo­sta­zione Tunable White, è possi­bile gestire anche i controlli clas­sici dei colori RGBW.

 

 


Scarica la brochure

  • Vista frontale della copertina della brochure Gamma KNX Hager Bocchiotti
    Gamma KNX secure

    KNX secure Hager Bocchiotti sicu­rezza e inno­va­zione per la casa intel­li­gente.

    PDF2,9 Mb

TYFS671D

Gateway KNX / DALI per program­ma­zione ETS

  • Confi­gu­ra­zione ETS tramite DCA
  • Aggior­na­mento firm­ware via remoto
  • Standard KNX secure
  • Sequenze HCL perso­na­liz­za­bili
  • Controllo unicast, multi­cast e broa­d­cast
  • Controllo colore LED completo (standard DT8 per TW)
  • Controllo max. 64 dispo­si­tivi DALI in max. 32 gruppi
  • Regola la tempe­ra­tura del colore
  • Controllo scene per un massimo di 16 scene lumi­nose
  • Controllo dell'effetto, es. gradienti di colore dina­mici
Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

TYFS672D

Gateway KNX / DALI a doppio canale per program­ma­zione ETS

  • Confi­gu­ra­zione ETS tramite DCA
  • Aggior­na­mento firm­ware via remoto
  • Standard KNX secure
  • Sequenze HCL perso­na­liz­za­bili
  • Controllo unicast, multi­cast e broa­d­cast
  • Controllo colore LED completo (standard DT8 per TW)
  • Controllo max. 128 (64+64) dispo­si­tivi DALI in max. 64 (32+32) gruppi
  • Regola la tempe­ra­tura del colore
  • Controllo scene per max. 32 (16+16) scene lumi­nose
  • Controllo dell'effetto, es. gradienti di colore dina­mici
Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

TXA664D

Attua­tore DALI 4 volte KNX easy, broa­d­cast, per una facile program­ma­zione ETS

  • Confi­gu­ra­zione easy ed ETS
  • Controllo Broa­d­cast
  • Controllo colore LED completo
  • Controllo di max. 90 dispo­si­tivi DALI per attua­tore
  • Regola la tempe­ra­tura del colore
  • Controllo per max 16 scene lumi­nose
Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Appli­ca­zioni consi­gliate

  • Edifici per ammi­ni­stra­zione pubblica e privata
  • Magaz­zini e strut­ture di stoc­caggio
  • Scuole ed isti­tu­zioni educa­tive
  • Case di cura e ospe­dali 
  • Negozi e super­mer­cati
  • Siti produt­tivi
  • Edifici nuovi e/o ristrut­tu­rati
  • Musei, luoghi d’arte e luoghi di culto
  • Illu­mi­na­zione pubblica (piazze, giar­dini, fontane, etc)
Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

5 fili 

Sempli­ce­mente cablati

Il nuovo Gateway KNX / DALI, grazie alla sua versa­ti­lità, è estre­ma­mente facile da instal­lare: oltre ai tre fili per l'alimen­ta­zione (230 V AC), richiede sola­mente due fili per il bus DALI. Il colle­ga­mento avviene in modo diretto, sempli­fi­cando e acce­le­rando ulte­rior­mente il processo di instal­la­zione. Dopo il cablaggio, è possi­bile atti­vare manual­mente le lampade DALI tramite i comandi sul pannello fron­tale e proce­dere imme­dia­ta­mente con l'indi­riz­za­mento e la confi­gu­ra­zione.

Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Proget­ta­zione del sistema DALI

Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Unicast

Indi­riz­za­mento singolo che implica la trasmis­sione di segnali di controllo da un mittente a un solo rice­vi­tore all'interno di una rete locale. Si utilizza quando si richiede un controllo fles­si­bile e speci­fico di ciascuna luce. Le lampade DALI possono essere indi­riz­zate singo­lar­mente o in gruppo, ma non utiliz­zando entrambi i tipi di indi­riz­za­mento contem­po­ra­nea­mente. Quando le lampade DALI sono inte­grate in un controllo di gruppo, non possono più essere consi­de­rate un'unica entità e vice­versa. Il moni­to­raggio degli errori e il loro feed­back vengono gestiti sepa­ra­ta­mente per ciascun dispo­si­tivo.

Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Multi­cast

Indi­riz­za­mento di gruppo in cui i segnali di controllo vengono trasmessi da un mittente a tutti i dispo­si­tivi sele­zio­nati in una rete locale DALI (gruppo). Si racco­manda laddove le diverse aree funzio­nali devono essere illu­mi­nate in modo diffe­rente, come nei grandi magaz­zini o negli hotel. Le luci vengono raggrup­pate insieme (max. 32 gruppi) e fino a 64 dispo­si­tivi DALI possono essere asse­gnati a vari gruppi su ciascun canale del gateway.
Ogni gruppo può essere control­lato sepa­ra­ta­mente tramite KNX.
Oltre all’indi­riz­za­mento di gruppo, le lampade sele­zio­nate possono essere indi­riz­zate anche indi­vi­dual­mente.

Dispositivi KNX Dali Hager Bocchiotti

Broa­d­cast

Indi­riz­za­mento centra­liz­zato in cui i segnali di controllo vengono trasmessi da un mittente a tutti i dispo­si­tivi connessi in una rete DALI locale senza sele­zio­narli singo­lar­mente. Consi­gliato per illu­mi­nare in modo uniforme aree più ampie con molte lampade singole, come nella logi­stica e negli ambienti indu­striali. Tutti i dispo­si­tivi DALI colle­gati sono gestiti tramite un unico canale di trasmis­sione, sempli­fi­cando la messa in servizio senza l'indi­riz­za­mento indi­vi­duale. La manu­ten­zione è rapida consen­tendo la sosti­tu­zione diretta delle lampade DALI senza rias­se­gnarle.
I messaggi di errore sono possi­bili solo “per linea”.


Le solu­zioni KNX non avranno più segreti per te!

Diventa un esperto di buil­ding auto­ma­tion e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX.

Hai un progetto?

Confron­tati con i nostri esperti per portare qualità in ogni tua instal­la­zione di auto­ma­zione dell'edificio con le solu­zioni Hager Bocchiotti.