Progetta gli edifici di domani con il Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling

Orga­niz­za­zione, preci­sione e rispetto delle scadenze: scopri come il BIM trasforma la piani­fi­ca­zione edilizia in un processo comple­ta­mente digi­tale.

Oggetti Bim

Che cos'è il BIM?

Il Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling (BIM) è una meto­do­logia inno­va­tiva che rivo­lu­ziona la proget­ta­zione e la gestione degli edifici. Grazie al BIM, ogni fase del ciclo di vita di un edificio viene digi­ta­liz­zata, consen­tendo una colla­bo­ra­zione più effi­ciente tra archi­tetti, inge­gneri e costrut­tori. Questo approccio inte­grato riduce gli errori, otti­mizza i tempi e migliora la qualità dei progetti, assi­cu­rando edifici più soste­ni­bili e perfor­manti. Scopri come il BIM può trasfor­mare il tuo modo di proget­tare e costruire, garan­tendo risul­tati eccel­lenti e all'avan­guardia.



Oggetti BIM Hager Bocchiotti:
dove trovarli

BIM Hager Bocchiotti

Genera i tuo oggetti BIM diret­ta­mente da Hagercad

Con Hagercad, puoi trasfor­mare le tue confi­gu­ra­zioni in oggetti BIM con estrema faci­lità. Il nostro soft­ware di preven­ti­va­zione ti permette di creare modelli digi­tali detta­gliati e precisi, diret­ta­mente dalle tue speci­fiche confi­gu­ra­zioni.

Centro download Hager Bocchiotti

Scarica i nostri oggetti BIM diret­ta­mente dal nostro centro down­load

La nostra biblio­teca digi­tale di oggetti BIM offre una vasta gamma di prodotti per la gestione dell'impianto elet­trico. Ogni oggetto è proget­tato per inte­grarsi perfet­ta­mente nei tuoi progetti, garan­tendo preci­sione e qualità.

Oggetti Bim

Oggetti BIM sempre aggior­nati

La piat­ta­forma BIMO­b­ject raggruppa e cata­loga le nostre fami­glie di prodotti di oggetti BIM, offren­doti una pano­ra­mica completa e aggior­nata. Potrai visua­liz­zare i prodotti in primo piano e scoprire le ultime novità, garan­tendo sempre solu­zioni inno­va­tive e di qualità per i tuoi progetti. 



FAQ
Domande frequenti sul BIM

I proget­tisti che utiliz­zano il soft­ware REVIT® possono utiliz­zare il plugin per inse­rire diret­ta­mente i modelli BIM dei prodotti Hager Bocchiotti.

Entra in bimo­b­ject e scarica gratui­ta­mente.

Hai domande sul BIM? Allora qui troverai le risposte più comuni!

 

  • Cosa signi­fica BIM?

    Il Buil­ding Infor­ma­tion Model­ling (BIM) è un approccio che rivo­lu­ziona il settore delle costru­zioni, renden­dolo più effi­ciente, rapido e soste­ni­bile.
    Rico­no­sciuto come il nuovo standard per il lavoro digi­tale in edilizia, il BIM porta inno­va­zione e colla­bo­ra­zione, utiliz­zando modelli tridi­men­sio­nali per proget­tare edifici e infra­strut­ture. Non si limita alla semplice visua­liz­za­zione, ma incor­pora infor­ma­zioni detta­gliate su aspetti fisici e funzio­nali del progetto, soste­nendo tutte le fasi del ciclo di vita dell'edificio.
    Il BIM offre a costrut­tori e manu­ten­tori una compren­sione completa degli edifici, sia dal punto di vista este­tico che opera­tivo.

  • Chi lavora con il BIM?

    Il BIM è utiliz­zato da una vasta gamma di profes­sio­nisti nel settore delle costru­zioni e delle infra­strut­ture, costi­tuendo una banca di infor­ma­zioni centrale per coloro che sono coin­volti nel progetto.

    Prin­ci­pali utiliz­za­tori del BIM sono:

    • Archi­tetti: per proget­tare edifici e strut­ture in modo più effi­ciente e preciso.
    • Inge­gneri (strut­tu­rali, mecca­nici, elet­trici e idrau­lici): per inte­grare i loro sistemi all'interno di un progetto edilizio.
    • Imprese di costru­zioni (appal­ta­tori): per piani­fi­care e gestire i lavori, miglio­rando la coor­di­na­zione e ridu­cendo gli errori.
    • Proget­tisti: per creare modelli detta­gliati che suppor­tano la visua­liz­za­zione e l'analisi del progetto.
    • Clienti e proprie­tari: per otte­nere una migliore compren­sione e controllo sui loro asset, dalla proget­ta­zione alla manu­ten­zione.
    • Auto­rità gover­na­tive: per miglio­rare la traspa­renza, la qualità e l'effi­cienza dei progetti pubblici.

     

    Il BIM favo­risce la colla­bo­ra­zione tra tutti questi profes­sio­nisti: con l'aiuto del soft­ware Revit di Auto­desk, viene creata una bozza del progetto di costru­zione che viene presen­tata a tutti gli inge­gneri, gli esperti di prote­zione antin­cendio e le auto­rità coin­volte nella costru­zione.

  • Il BIM è obbli­ga­torio?

    Nel 2017, il Mini­stero delle Infra­strut­ture e dei Trasporti ha intro­dotto l'obbligo progres­sivo dell'uso del BIM tramite il decreto n. 560 del 1° dicembre 2017. Tale decreto impone l'utilizzo di stru­menti e metodi elet­tro­nici speci­fici per la proget­ta­zione, costru­zione e gestione delle opere pubbliche.
    Il calen­dario previsto dal decreto, modi­fi­cato succes­si­va­mente dal DM 312/2021, stabi­lisce le seguenti scadenze:

    • Dal 1° gennaio 2019 per lavori complessi di importi pari o supe­riori a 100 milioni di euro
    • Dal 1° gennaio 2020 per lavori complessi con importi pari o supe­riori a 50 milioni di euro
    • Dal 1° gennaio 2021 per lavori complessi con importi pari o supe­riori a 15 milioni di euro
    • Dal 1° gennaio 2022 per nuove costru­zioni e inter­venti su esistenti con importi pari o supe­riori a 15 milioni di euro
    • Dal 1° gennaio 2023 per nuove costru­zioni e inter­venti su esistenti con importi pari o supe­riori a 5,35 milioni di euro
    • Dal 1° gennaio 2025 per nuove costru­zioni e inter­venti su esistenti con importi pari o supe­riori a 1 milione di euro

    Il decreto richiede inoltre la crea­zione di un ambiente di condi­vi­sione dei dati, un piano di gestione infor­ma­tiva e criteri di inte­ro­pe­ra­bi­lità per assi­cu­rare l'imple­men­ta­zione effi­cace del BIM nelle opere pubbliche.

  • Il BIM è il futuro?

    Sì, il BIM è il futuro del settore delle costru­zioni. Insieme ad altre tecno­logie comple­men­tari, il BIM diven­terà fonda­men­tale per affron­tare le sfide attuali del settore, carat­te­riz­zate da bassa produt­ti­vità e costi elevati. Il BIM rappre­senta la solu­zione otti­male per promuo­vere il cambia­mento digi­tale neces­sario, miglio­rando l'effi­cienza, la qualità e la colla­bo­ra­zione nei progetti di costru­zione.

  • Qual è la diffe­renza tra BIM e CAD?

    La prin­ci­pale diffe­renza tra BIM e CAD è che il BIM (Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling) viene utiliz­zato per creare modelli tridi­men­sio­nali detta­gliati di edifici, dai quali è possi­bile gene­rare disegni e altre infor­ma­zioni. Il CAD (Computer Aided Design), invece, si concentra sulla crea­zione di disegni bidi­men­sio­nali. Mentre il CAD si limita alla rappre­sen­ta­zione grafica, il BIM integra dati e infor­ma­zioni utili per tutto il ciclo di vita dell'edificio.

  • Ottengo i dati BIM da Hagercad?

    Sì, il nostro soft­ware di piani­fi­ca­zione Hagercad consente di espor­tare una distri­bu­zione in RFA/IFC. La carat­te­ri­stica prin­ci­pale dell'espor­ta­zione è il sistema di armadi.

  • Che livello di detta­glio hanno i modelli?

    I nostri modelli BIM hanno un LoD (Level of Detail) di 200. Questo di solito copre tutta la piani­fi­ca­zione.

  • RFA o IFC?

    La prin­ci­pale diffe­renza tra i file RFA e IFC è legata al loro utilizzo e compa­ti­bi­lità:

    RFA (Revit File Auto­desk): È un formato di file speci­fico di Auto­desk Revit. Viene utiliz­zato per creare e memo­riz­zare fami­glie di compo­nenti para­me­trici all'interno del soft­ware Revit, renden­dolo ideale per utenti che lavo­rano esclu­si­va­mente con Revit di Auto­desk.

    IFC (Indu­stry Foun­da­tion Classes): È uno standard aperto per la descri­zione digi­tale dei modelli di edifici. Il formato IFC è proget­tato per faci­li­tare l'inte­ro­pe­ra­bi­lità tra diverse piat­ta­forme BIM, permet­tendo lo scambio di infor­ma­zioni tra vari soft­ware di proget­ta­zione e costru­zione, indi­pen­den­te­mente dal produt­tore.


Portale BIM

I proget­tisti che utiliz­zano il soft­ware REVIT® possono utiliz­zare il plugin per inse­rire diret­ta­mente i modelli BIM dei prodotti Hager Bocchiotti.

Entra in bimo­b­ject e scarica gratui­ta­mente.

Hai domande sul BIM? Allora qui troverai le risposte più comuni!

 


Hai un progetto?

Confron­tati con i nostri esperti, per portare qualità in ogni tua instal­la­zione con le solu­zioni Hager Bocchiotti.