Installazioni in ambienti umidi
A parete, da incasso e con protezione dall'acqua: la gamma quadrata da incasso WG UP IP44 offre molte funzioni da esterno classificate IP44 con cornici in tre colori e set di guarnizioni. Berker W.1 è ideale per gli impianti a parete. Grazie alla classe di protezione IP55, la scatola, i bilancieri e i coperchi a cerniera della gamma per montaggio a parete in ambienti umidi tengono lontana l'umidità, compresi i getti d'acqua. Inoltre, nella scatola c'è molto spazio per il cablaggio e il sistema è particolarmente veloce e facile da assemblare.
Montaggio da incasso IP44
Interruttori e prese da incasso IP44 progettati per ambienti umidi, che garantiscono una protezione affidabile contro gli schizzi grazie a cornici sigillate e accessori di tenuta dedicati.
Montaggio a parete IP44
Soluzioni a parete IP44 per ambienti interni umidi, che offrono resistenza agli schizzi e un'installazione pratica per aree tecniche o ristrutturazioni.
Montaggio a parete IP55
Interruttori e prese IP55 resistenti alle intemperie, adatti ad ambienti interni/esterni particolarmente esposti.