Serie Glas
Ispirato al Bauhaus
La cornice in vetro è sinonimo di tradizione ed eleganza. Per un design semplice ma irresistibile che si integra armoniosamente sia in edifici antichi che in ambienti moderni. Nella Serie Glas, le basi degli interruttori sono realizzate in vero vetro trasparente. Un'alternativa è la versione in vetro trasparente, con il retro verniciato in bianco polare. Abbina gli inserti centrali in bianco polare e nero o il traversino in ottone e cromo per un look unico
Berker Serie Glas - Cornici in vetro
Cornici eleganti in vetro ispirate al Bauhaus, disponibili in vetro trasparente o vetro bianco polare.
Berker Serie Glas - Prese
Prese durevoli con dettagli pensati per l'installatore: fissaggio con morsetto e montaggio a uncino più semplici, separazione galvanica per evitare trasferimenti indesiderati di tensione, otturatore di protezione sugli alveoli opzionale e prese di ricarica USB.
Berker Serie Glas - Controllo dell'illuminazione
Una gamma coerente per il controllo dell'illuminazione, nella quale interruttori e moduli funzionali possono essere combinati liberamente per creare scenari luminosi specifici per ogni ambiente.
Berker Serie Glas - Dimmer illuminazione
Dimmer rotativi e a pulsante per un controllo efficiente, compatibili con moderni carichi regolabili.
Berker Serie Glas - Comandi tende e tapparelle
Comando per veneziane e tapparelle con programmi orari e basati sulla luce, supporto per sensori vento/pioggia e funzione di blocco sicurezza che impedisce la chiusura quando una porta esterna è aperta.
Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
Cablatura strutturata e soluzioni multimediali, RJ45, TV/SAT e interfacce dedicate, in un design coerente per tutta l'installazione.
Berker Serie Glas - Prodotti complementari
Componenti aggiuntivi come coperture cieche e adattatori che completano l'installazione mantenendo un design uniforme.