Berker R.3

La forza del contrasto

Contrasti di design e materiali premium: la serie Berker R.3 combina cornici quadrate con pezzi centrali rotondi, creando un look distintivo e moderno. Ideale per installazioni civili e canalizzazioni, la base spessa 10 mm è composta da 7 mm di plastica e 3 mm di superficie disponibile in alluminio anodizzato naturale, acciaio inox opaco, vetro o plastica. I colori disponibili, nero e bianco polare, permettono soluzioni eleganti e versatili per ogni ambiente.

Berker R.3 - Cornici e scatole a parete

La serie R.3 punta sui contrasti. Le cornici squadrate le conferiscono un aspetto estremamente accat­tivante mentre i pezzi centrali rotondi realiz­zano un'al­chimia dolce-sala­to.

Berker R.3 - Prese

Il design Berker dimostra che la perfezione nasce dai dettagli. Le prese, con linee pulite e propor­zioni equilibrate, integrano soluzioni costrut­tive che semplificano l’in­stal­lazione e garan­tiscono coerenza estetica, ottimiz­zando tempi e risul­ta­ti.

Berker R.3 - Controllo dell'il­luminazione

Berker propone un sistema di comandi e controlli basato su un prin­cipio di armonia e coerenza formale, capace di offrire configurazioni versa­tili che dialogano con l’es­tetica e la strut­tura dello spazio.

Berker R.3 - Dimmer illuminazione

Con­trol­lare la luce con stile: dimmer rota­tivi e touch Berker, dove design e funzionalità si incon­trano.

Berker R.3 - Rileva­tori di movimento

Con­trollo della luce con eleganza: i dimmer rota­tivi e touch Berker combinano estetica raffinata e tecnologia intuitiva, offrendo un’es­perienza luminosa perfet­tamente integrata nell’ar­chitet­tura.

Berker R.3 - Comandi tende e tapparelle

Quando il comfort incontra il design: soluzioni Berker per il controllo di tapparelle, tende, veneziane, serrande e lucer­nari motoriz­zati, perfet­tamente integrate negli spazi.

Berker R.3 - Controllo HVAC

Con­trolla il clima con stile architet­tonico: le soluzioni Berker per riscal­damento, ventilazione e clima­tiz­zazione uniscono tecnologia e raffina­tezza formale.

Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni

Berker unisce design e connet­tività: sistemi multimediali e di cablaggio che si fondono con l’ar­chitet­tura, per spazi contem­poranei, ordinati e funzionali.

Berker R.3 - Applicazioni per hotel

Per un’os­pitalità che parla il linguaggio del design: Berker propone soluzioni raffinate per spazi alber­ghieri.

Berker R.3 - Edilizia senza barriere architet­toniche

Ren­dere la vita più semplice: la tecnologia Berker per un utilizzo facile e sicuro della tecnologia.

Berker R.3 - Prodotti complemen­tari

I prodotti complemen­tari, come il pezzo centrale cieco, si abbinano alle cornici di design e completano la serie civile di riferimen­to.