Berker R.8

Si distingue senza eccedere

Design sottile ed elegante: la serie Berker R.8 si distingue per uno degli spessori più ridotti sul mercato, con soli 3 mm di altezza. La cornice in vetro conferisce un aspetto raffinato, mentre le versioni in alluminio e acciaio inossidabile offrono ulteriori opzioni di materiali di alta qualità, combinando estetica, funzionalità e modernità in ogni installazione.

Berker R.8 - Cornici e scatole da incasso

Berker R.8 - Design accat­tivante con finitura discreta, cornice con strut­tura piatta di soli 3 mm di spes­sore. Per un effetto filo muro ineguagliabile.

Berker R.8 - Prese

Quando il design incontra la precisione tecnica, nascono dettagli che contano. Le prese Berker, con strut­tura compatta e forme fluide, garan­tiscono instal­lazioni intuitive e un’es­tetica coerente, in perfetto equilibrio tra forma e funzione.

Berker R.8 - Controllo illuminazione

La tecnologia Berker per il controllo della luce nasce da un sistema unificato e fles­sibile, pensato per adat­tarsi a diversi linguaggi architet­tonici e garan­tire un’in­tegrazione estetica perfetta in ogni ambien­te.

Berker R.8 - Dimmer illuminazione

Berker plasma la luce con il design: dimmer rota­tivi e touch che uniscono forma, funzionalità e comfort visivo in un gesto essen­ziale.

Berker R.8 - Rileva­tori di movimento

La luce segue il movimento, la sicurezza incontra il design: con i rileva­tori di movimento Berker, la protezione diventa parte dell’ar­chitet­tura, in un equilibrio perfetto tra forma e funzione.

Berker R.8 - Comandi tende e tapparelle

Il comfort prende forma: Berker offre controllo completo di tapparelle, tende, serrande e lucer­nari motoriz­zati, combinando funzionalità avan­zata e integrazione estetica.

Berker R.8 - Controllo HVAC

Benes­sere e architet­tura si incon­trano nel design Berker: sistemi di regolazione per riscal­damento, ventilazione e clima­tiz­zazione dal carat­tere discreto ed elegan­te.

Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni

Berker trasforma la tecnologia in armonia visiva: soluzioni multimediali e di cablaggio che si nascon­dono nell’ar­chitet­tura, lasciando spazio alla bellezza della forma.

Berker R.8 - Applicazioni per hotel

Ben­venuti in hotel: le soluzioni Berker valoriz­zano l’es­perienza dell’os­pite con dettagli di design e comfort intel­ligente. Inter­rut­tori retroil­luminati e prese USB integrate combinano estetica raffinata, praticità e un controllo della luce fluido e naturale.

Berker R.8 - Edilizia senza barriere architet­toniche

Ren­dere la vita più semplice: la tecnologia Berker per un utilizzo facile e sicuro della tecnologia.