hager-wa-a8-nero-bianco-wde3036-ifaward-uwl

Un unico sistema per ogni instal­la­zione.
Sempli­ce­mente migliore.

Un solo standard, tutte le solu­zioni.

Il sistema Hager 55×55 nasce per sempli­fi­care il lavoro quoti­diano: meno codici da gestire, instal­la­zione più rapida e massima conti­nuità con gli impianti esistenti.


Meno comples­sità. Più possi­bi­lità.

Abbiamo raccolto tutte le funzioni maggior­mente utiliz­zate in un’unica nuova gamma, proget­tata per rendere più semplici tutte le fasi: dalla proget­ta­zione alla messa in opera. Il risul­tato è un sistema più intui­tivo, che riduce errori, tempi e costi opera­tivi.

hager-wa-new-standard-a1-bianco-nero-lan

Dimen­sioni stan­dar­diz­zate

Cornici e pezzi centrali inter­cam­bia­bili tra fini­ture, forme e funzioni sulla piat­ta­forma 55×55 mm.

hager-wa-signature-land

Più colori. Più mate­riali.

Colle­zione Signa­ture: colori, mate­riali e fini­ture per una perso­na­liz­za­zione senza limiti.

hager-wa-retrocompatibilita-a1-bianco-lan

Upgrade sempli­fi­cato

Compa­ti­bi­lità retroat­tiva con impianti Berker esistenti, senza neces­sità di rifare il cablaggio.

hager-wa-doppio-interruttore-installatore-land

Instal­la­zione più rapida

Stesso flusso di lavoro di sempre, ma più veloce. Meno tempo a cercare compo­nenti, più tempo in cantiere.


Colle­zione Signa­ture: la libertà di creare progetti unici

Dall'eleganza essen­ziale delle fini­ture minimal alle super­fici mate­riche e perso­na­liz­zate, la colle­zione Signa­ture combina design, mate­riali e colori per dare forma a serie civili esclu­sive, perfet­ta­mente inte­grate in ogni ambiente.


Un sistema chiaro, proget­tato per funzio­nare

L’intera gamma si basa sul formato 55×55 mm, uno standard conso­li­dato che garan­tisce coerenza e fles­si­bi­lità.

 

Puoi scegliere tra due design – linee squa­drate (A.X) o arro­ton­date (C.X) – entrambi dispo­ni­bili in due dimen­sioni.

Le versioni A.1 e C.1 coprono le appli­ca­zioni standard, mentre A.8 e C.8 ampliano le possi­bi­lità con mate­riali e fini­ture premium.

hager-wa-hub-piattaforma-lan

Bianco o nero, la qualità di sempre nella serie Standard!

Più libertà proget­tuale, senza compli­ca­zioni

Con la nuova gamma Standard puoi scegliere tra nero o bianco, fini­tura opaca o lucida, forme arro­ton­date o squa­drate, mante­nendo sempre la stessa qualità affi­da­bile, lo stesso design essen­ziale e la stessa sempli­cità di instal­la­zione.

 

Un vantaggio concreto per chi progetta, defi­nisce e realizza ogni solu­zione con maggiore conti­nuità, sempli­cità e libertà di scelta.

hager-wa-new-standard-a1-bianco-nero-lan

hager-lifestyle-pic-023-signature-moodboard-c8-pebble-a8-gold-12-2025-uwl

Colle­zione Signa­ture

Mini­ma­lismo este­tico discreto o design forte ed espres­sivo

La colle­zione Signa­ture offre una gamma ancora più ampia di colori e mate­riali. Include 16 varianti croma­tiche per tutte le serie A.1/C.1 – A.8/C.8 che spaziano dai toni neutri e morbidi a tona­lità più ricche ed espres­sive. Altri 15 mate­riali sono dispo­ni­bili per le serie A.8 e C.8.


Vantaggi della nuova gamma di serie civili

Più scelta, meno fatica e un approccio soste­ni­bile: la nuova gamma di serie civili Hager offre la massima libertà di proget­ta­zione. Grazie agli inserti retro­com­pa­ti­bili, questa nuova gamma può essere facil­mente instal­lata anche su edifici esistenti, tenendo conto dei requi­siti di soste­ni­bi­lità rile­vanti oggi in fase di proget­ta­zione e gara d'appalto.

hager-wa-retrocompatibilita-c1-bianco-lan

Retro­com­pa­ti­bi­lità

Tutti i pezzi centrali, bilan­cieri e cornici sono compa­ti­bili con gli inserti elet­tro­mec­ca­nici Berker di impianti esistenti consen­tendo un’even­tuale sosti­tu­zione o ammo­der­na­mento senza inter­venti inva­sivi. Preserva il lavoro prece­dente ed evita sprechi inutili.

hager-wa-sostenibilita-lan

Soste­ni­bi­lità inte­grata

La nuova gamma integra solu­zioni concrete per ridurre l’impatto ambien­tale. Le cornici ed i pezzi centrali delle gamme standard A.1 e C.1 sono realiz­zate con il 50% di plastica rici­clata post-consumo, mentre l’intero sistema è svilup­pato secondo i criteri Cradle to Cradle®. Una scelta che oggi fa la diffe­renza anche in fase di gara e proget­ta­zione.


La tradi­zione Berker continua, oggi firmata Hager

La nuova gamma di serie civili è retro­com­pa­ti­bile con gli inserti elet­tro­mec­ca­nici Berker già instal­lati, per aggior­nare gli impianti in modo semplice e senza modi­fiche.

 

Per accom­pa­gnarti nella tran­si­zione, mettiamo a dispo­si­zione uno stru­mento di conver­sione dedi­cato ai nuovi codici Hager.

Transizione del marchio Berker in Hager su gradiente azzurro

Valo­rizza l'aspetto di qual­siasi interno

Oltre alle fini­ture base, la gamma si estende con nuove varianti colore come titanio e antra­cite opaco, oltre a mate­riali come vetro, allu­minio e acciaio.

 

Tutte le solu­zioni restano compa­ti­bili con il pezzo centrale 55×55 mm, permet­tendo di adat­tarsi facil­mente a qual­siasi contesto proget­tuale.

Ambiente ufficio con colori neutri e sulla parete installata un interruttore Hager A1 con cornice nera

Connet­ti­vità inte­grate

La nuova serie civile di Hager combina tre funzio­na­lità prin­ci­pali in un design coerente: inserti per inter­rut­tori mecca­nici, inserti elet­tro­nici con modulo appli­ca­tivo connesso via wire­less (standard Matter) e sensori touch KNX Secure per un controllo degli edifici sicuro e program­ma­bile in modo fles­si­bile.

hager-wa-screen-video-matter-lan

Smart home pronta all’uso e semplice con Matter

Il sistema integra compo­nenti mecca­nici ed elet­tro­nici in un unico linguaggio este­tico.
I moduli compa­ti­bili con lo standard Matter permet­tono di colle­garsi facil­mente alle prin­ci­pali piat­ta­forme smart, senza bisogno di dispo­si­tivi aggiun­tivi ed utiliz­zando tutte le app già presenti sul mercato compa­ti­bili con lo standard Matter.

hager-wa-waasys-knx-pulsanti-bianco-lan

Inte­gra­zione KNX Secure

I pulsanti KNX Secure per edifici commer­ciali e resi­den­ziali uniscono tecno­logia intel­li­gente e design in un unico sistema. Ogni pulsante si integra nel framework stan­dar­diz­zato, consen­tendo il controllo centra­liz­zato delle prin­ci­pali funzioni dell'edificio. Perso­na­liz­za­bili grazia all’ampia gamma di copri­tasti seri­gra­fati, possono essere ulte­rior­mente custo­miz­zati grazie al servizio di label­ling presente on-line.


Un sistema che copre ogni esigenza

Dalle prese di rica­rica ai sensori di movi­mento, fino alle solu­zioni multi­me­diali, la gamma è pensata per rispon­dere ad ogni tipo di instal­la­zione.

 

Anche l’illu­mi­na­zione inte­grata diventa un elemento funzio­nale: dalle solu­zioni di orien­ta­mento fino alla luce ambien­tale discreta.

hager-wa-a8-eclipse-alu-office-squ

Scoprite le nostre colle­zioni clas­siche

La tradi­zione Berker..continua firmata Hager

hager-wa-serie-rotonde-1930-glass-rclassic-lan

Serie rotonde clas­siche

Le clas­siche linee rotonde delle Serie 1930, Serie Glass e Serie R.classic confe­ri­scono un carat­tere senza tempo a qual­siasi ambien­ta­zione indoor.

hager-wa-waasys-w1-esterno-casa-lan

Serie da esterno W.1

W.1 combina resi­stenza, sicu­rezza e faci­lità di instal­la­zione. Grazie al grado di prote­zione IP55, resiste a polvere, umidità e getti d'acqua, rappre­sen­tando una scelta affi­da­bile per qual­siasi ambiente outdoor.


Edizione Manu­faktur

Un mondo di solu­zioni su misura

Berker Manu­faktur unisce arti­gia­na­lità, compe­tenza tecnica e sensi­bi­lità proget­tuale per dare forma a solu­zioni uniche, pensate per progetti con i più elevati requi­siti in termini di este­tica, funzio­na­lità e qualità.
Dai pezzi unici alle piccole serie esclu­sive, ogni solu­zione nasce da una lavo­ra­zione accu­rata e dalla sele­zione di mate­riali ricer­cati, fini­ture pregiate e dettagli distin­tivi.
Versa­tili nella forma e nella funzione, le colle­zioni Manu­faktur si inte­grano perfet­ta­mente in nuove costru­zioni e progetti di ristrut­tu­ra­zione di pregio, trasfor­mando ogni inter­rut­tore in un elemento di design auten­tico e perfet­ta­mente su misura.

Interruttore R.classic Hager personalizzato Manufaktur in marmo con interruttore rotativo dorato appoggiato su scrivania con altri elementi di decor design

Stru­menti che sempli­fi­cano il lavoro

 
hager-wa-style-hub-lan

Confi­gu­ra­tore Style Hub

Scegli tra nero o bianco, opaco o lucido, con placche deco­ra­tive arro­ton­date (C.1) o squa­drate (A.1), cornici mate­riche oppure total look, il tutto precon­fi­gu­rato nel tuo appar­ta­mento. Con Style Hub la scelta della solu­zione este­tica diventa un diver­ti­mento.

hager-wa-configuratore-serie-civili-lan

Confi­gu­ra­tore serie civili

Scopri il confi­gu­ra­tore per serie civili Hager e Berker: esplora design, fini­ture e funzioni per scegliere inter­rut­tori e prese ideali per ogni progetto resi­den­ziale o terziario.

hager-wa-configuratore-transcodifica-berker-hager-lan

Confi­gu­ra­tore trasco­di­fica codici Berker

Trasforma in modo semplice e veloce i codici Berker Hager con il confi­gu­ra­tore dedi­cato. Uno stru­mento intui­tivo per indi­vi­duare le corri­spon­denze aggior­nate e otti­miz­zare la gestione dei tuoi progetti, sempre a portata di clic.

hager-wa-etichettatura-knx-IT-lan

Confi­gu­ra­tore seri­grafie KNX

Crea label e seri­grafie perso­na­liz­zate per i sensori touch KNX Secure diret­ta­mente online. Il confi­gu­ra­tore ti permette di realiz­zare indi­ca­zioni e simboli chiari e resi­stenti grazie all’inci­sione a laser di alta qualità.

hager-ready-wa-lan

App Hager Ready

Utilizza Hager Ready per proget­tare più rapi­da­mente. Esplora i confi­gu­ra­tori dedi­cati ai quadri e alle serie civili per piani­fi­care, confi­gu­rare e visua­liz­zare le tue solu­zioni con faci­lità. Stru­menti connessi per accom­pa­gnarti in ogni fase del progetto.

hager-wa-bim-object-lan

Oggetti BIM dedi­cati

Scopri gli oggetti BIM delle nuove serie civili Hager: modelli accu­rati e aggior­nati, pronti per l’inte­gra­zione nei tuoi progetti. Scari­cali gratui­ta­mente dal portale dedi­cato e sempli­fica proget­ta­zione e coor­di­na­mento.



  • Come si può defi­nire breve­mente la nuova gamma di serie civili di Hager?

    È una piat­ta­forma completa per prese e inter­rut­tori basata di oltre 300 elementi combi­nati su piat­ta­forma 55x55 mm che unifica design, funzioni e compa­ti­bi­lità in un unico standard modu­lare.
  • Come è orga­niz­zata la nuova gamma di serie civili di Hager?

    La nuova gamma di serie civili di Hager è strut­tu­rata secondo una gerar­chia semplice e fles­si­bile, pensata per faci­li­tare la scelta.

    Si basa su due forme di design: squa­drata (A.X) e arro­ton­data (C.X), entrambe dispo­ni­bili in due dimen­sioni standard della cornice: 81 x 81 mm (A.1 / C.1) e 88 x 88 mm (A.8 / C.8).

    All’interno di questa strut­tura si sviluppa l’offerta standard Hager, che include i colori base bianco e nero, dispo­ni­bili con fini­tura opaca o lucida.

    La gamma si estende poi ad ulte­riori colori e mate­riali, tra cui la colle­zione Signa­ture, pensata per solu­zioni con maggiore atten­zione al design.

    Per esigenze speci­fiche o progetti comple­ta­mente perso­na­liz­zati, è inoltre dispo­ni­bile l’offerta Hager Manu­faktur.

  • Il nuovo sistema di serie civili di Hager è compa­ti­bile con gli impianti Berker esistenti?

    Sì. È retro­com­pa­ti­bile tramite la piat­ta­forma 55×55; le cornici da 81/88 mm aiutano a compen­sare al meglio le imper­fe­zioni della parete anche se montati sugli stessi inserti elet­tro­mec­ca­nici.

Rimani aggior­nato

Conte­nuti, aggior­na­menti e novità su tutte le solu­zioni per realiz­zare gli edifici di domani.

Linee design Berker

Hai un impianto realiz­zato prima di marzo 2026, con le linee di inter­rut­tori design Berker? Hai neces­sità di infor­ma­zioni o pezzi di ricambio?



Scopri tutte le nostre solu­zioni

Colonnina witty nera nella versione con cavo, montata a parete con LED verde acceso, affiancata da una vettura parzialmente visibile.
Hager Bocchiotti Energy management
Distribuzione elettrica Hager Bocchiotti
Hager Forum
Cable Management  Hager Bocchiotti
Esempio di installazione dell'interruttore per tapparelle Berker Enocean con bilanciere a 2 vie e simboli freccia per su e giù su isola della cucina. Nello sfondo un uomo sta cucinando su una piastra ad induzione