Colonnine di ricarica compatibili con fotovoltaico
witty plus
Ricarica il veicolo elettrico con l’energia dell’impianto fotovoltaico
Trasforma l’energia prodotta dell’impianto fotovoltaico in ricarica efficiente per l’auto elettrica con witty plus, la wallbox residenziale e semi-pubblica. Facile da installare, garantisce efficienza, autonomia e gestione smart grazie all’ecosistema Hager che comprende anche le interfacce SGready per fotovoltaico e utilizzatori domestici (es. pompe di calore).
Con la colonnina di ricarica witty plus
porti l’energia del sole, nella tua auto
La mobilità elettrica cresce, e con witty plus puoi offrire una ricarica davvero sostenibile. Questa wallbox intelligente si integra con l’impianto fotovoltaico, ottimizza i consumi grazie alla gestione dinamica del carico e permette anche la contabilizzazione delle ricariche su auto aziendali.
Facile da installare, connessa e dal design elegante, witty plus è la scelta ideale per abitazioni indipendenti, villette, piccoli condomini e attività commerciali che vogliono guardare al futuro.
Standard elevati e sostenibili,
questa è witty plus!
- Ricarica fino a 22 kW
- Certificazione MID / OCPP 1.6
- Protezione blackout (tramite meter)
- Indice di protezione IP55 / IK10 / UV
- RFID, cover intercambiabile
- Cavo T2 integrato o presa T2S
- Gestione fino a 8 witty plus tramite server flow
- Commutazione automatica Mono/Trifase
- Ricarica 100% da fotovoltaico o altre rinnovabili

witty plus
la wallbox che ottimizza l’energia dell’impianto fotovoltaico
Soluzione perfetta per ricaricare l’auto elettrica utilizzando l'energia solare prodotta dall’impianto fotovoltaico. Grazie alla commutazione dinamica automatica delle fasi e all’integrazione con il sistema di gestione energetica flow, witty plus rende la ricarica più sostenibile, efficiente e intelligente.
Ricarica da fotovoltaico
per case, condomini e piccole imprese
Tutto quello che ti serve sapere
sulla gamma witty
Dalla ricarica domestica alle soluzioni più complete, la brochure sulla gamma witty ti aiuta a scegliere la stazione di ricarica che fa per te, tra witty one, witty plus e witty pro.
Scopri differenze, funzioni e vantaggi di ogni modello per trovare la soluzione perfetta per il tuo progetto di ricarica.

witty plus: installarla è facile,
gestirla, ancora di più!
Con la colonnina witty plus ricarichi l’auto elettrica usando il surplus dell’impianto fotovoltaico, anche senza storage, e gestisci facilmente la fatturazione tramite l’app Hager Charge.
Per funzionalità avanzate come controllo dinamico dei carichi, gestione accessi e monitoraggio dell’autoconsumo, basta integrare il server Hager flow, gestibile da app dedicata.
Witty plus,
conviene a tutti
- Installazione rapida e ordinata grazie alla struttura modulare e al design compatto
- Configurazione intuitiva via Bluetooth con l'app Hager Charge, anche senza connessione internet
- Compatibile con l’ecosistema Hager: gestione energetica Flow, contatori, accessori e protezioni
- Adatta a impianti monofase e trifase con commutazione automatica
- Soluzione ideale per impianti fotovoltaici e per la ricarica aziendale con certificazione MID.

flow, l’energy manager
che ottimizza l’energia
Flow automatizza il controllo dell'energia domestica per ridurre lo stress e favorire un flusso semplice.
L'Energy Manager regola il consumo energetico considerando i profili di utilizzo, i costi dell'elettricità e le previsioni meteorologiche, promuovendo l'autoconsumo dell'energia prodotta e diminuendo la dipendenza dal fornitore di energia elettrica. Può gestire fino a otto stazioni witty plus contemporaneamente regolandone dinamicamente la ricarica in funzione della potenza disponibile dalla rete e dall’impianto fotovoltaico.

Intelligente, economica e sostenibile,
in poche parole witty plus!
Commutazione
di fase dinamica
La colonnina di ricarica si adatta automaticamente alla produzione del tuo impianto fotovoltaico grazie al sistema di commutazione di fase dinamica. In base alla quantità di energia solare disponibile, la wallbox passa da ricarica monofase a trifase, ottimizzando la potenza di ricarica per le auto elettriche.
Quando la luce solare è ridotta, il sistema sfrutta al massimo l’energia autoprodotta, garantendo un autoconsumo efficiente. Con l’aumento della produzione fotovoltaica, la colonnina aumenta la potenza di ricarica, riducendo i tempi e massimizzando l’energia solare disponibile.
Questo sistema permette di ottimizzare l’autoconsumo fotovoltaico durante tutta la giornata, evitando prelievi dalla rete elettrica e riducendo i costi di ricarica EV.

witty plus: una wallbox
quattro strategie di ricarica
*La ricarica a budget e la ricarica a budget in base al tempo sono possibili solo con il controller di gestione dell'energia Flow.