hager-bocchiotti-witty-plus-render-fotovoltaico-uwl

Con l’energy manager flow controlli il flusso di energia

Energy Mana­ge­ment Controller flow controlla e gestisce in modo intel­li­gente la distri­bu­zione dell'energia solare in tutta la casa e non solo.


Come funziona
l'energy manager

L'energy manager è il centro di controllo intel­li­gente che può essere instal­lato rapi­da­mente e inte­grato nella rete dome­stica. 

L'energy manager è l'unità centrale di controllo e moni­to­raggio dei flussi di energia elet­trica in casa. Le sue presta­zioni vengono visua­liz­zate nell'app di flow. L'energy manager dirige i flussi ener­ge­tici in base ai profili di consumo, alle tariffe del forni­tore di energia elet­trica e alle previ­sioni meteo­ro­lo­giche al fine di garan­tire il massimo autou­ti­lizzo possi­bile dell'elet­tri­cità auto­pro­dotta.

hager-bocchiotti-flow-witty-plus-funzionamento-story-square

Perché scegliere l’energy manager flow

Con Hager cloud lo installi dove vuoi

Grazie ad Hager cloud, puoi prepa­rare l'instal­la­zione in qual­siasi momento, como­da­mente e indi­pen­den­te­mente dalla posi­zione, otti­miz­zando i tempi ed agevo­lando la messa in servizio anche da remoto.

Soft­ware aggior­na­bile

Il sistema di gestione dell'energia flow è proget­tato per durare nel tempo. Tuttavia, in caso di neces­sità, il soft­ware potrà essere aggior­nato via cloud per inte­grare evolu­zioni e novità di prodotto.

Inte­gra­zione pompe di calore

La pompa di calore può essere utiliz­zata in modo più effi­ciente? Anche le pompe di calore sono visi­bili attra­verso la dash­board all’interno dell’app flow.

Consumi e risparmio traspa­renti

È visi­bile anche il poten­ziale di otti­miz­za­zione del consumo ener­ge­tico. Nell'app flow vedi esat­ta­mente dove viene consu­mata l'energia in base alla stra­tegia prescelta.


flow & witty plus

Km di energia solare e molto altro

Asso­ciato alla stazione di rica­rica witty plus, l’energy manager flow permette di recu­pe­rare l'energia prodotta dai pannelli foto­vol­taici e trasfor­marla in energia per veicoli elet­trici.


Grazie a flow è possi­bile gestire fino ad otto witty plus e rica­ri­care ogni veicolo in modo dina­mico in base alla stra­tegia di rica­rica sele­zio­nata dall’utente fra le quattro dispo­ni­bili all’interno del sistema.

SE-Lifestyle-witty-plus-villa-bil-laddas-sq

Moda­lità poten­ziata

flow forza la rica­rica su witty plus trasfe­rendo al veicolo il massimo dell’energia dispo­ni­bile nell’impianto sia essa prove­niente dalla produ­zione foto­vol­taiche piut­tosto che diret­ta­mente dalla rete.

Moda­lità solare/standard

flow dà prio­rità alla rica­rica del veicolo colle­gato non appena la produ­zione solare è suffi­ciente per avviare la rica­rica.

Moda­lità PV con rica­rica minima imme­diata

flow auto­rizza la rica­rica pren­dendo energia anche dalla rete per garan­tire nel minor tempo possi­bile una auto­nomia minima del veicolo colle­gato a witty plus e rica­ri­cando ulte­rior­mente solo in caso di produ­zione foto­vol­taica.

Moda­lità PV con minimo rica­rica ritar­data

Tutta l'energia solare non utiliz­zata dal resto dell’impianto viene inviata alla stazione di rica­rica witty plus per garan­tire una auto­nomia minima al veicolo secondo l'orario presta­bi­lito e defi­nito in un calen­dario setti­ma­nale.


flow & domovea

Una squadra imbat­ti­bile

Il sistema flow e la smart home possono essere inte­grati fra loro per favo­rire l'e-mobi­lity ed otti­miz­zare la gestione ener­ge­tica degli impianti foto­vol­taici. Il server flow può essere perfet­ta­mente incluso nel sistema di super­vi­sione KNX domovea. I sistemi di misura presenti in flow possono essere visua­liz­zati nella dash­board di domovea, dove è possi­bile moni­to­rare, in tempo reale, tutti i flussi di energia correnti. I diversi conta­tori presenti in flow possono anche essere facil­mente inte­grati in “domo-grammi” e sequenze avan­zate del domovea per inte­ra­gire con le altre parti domo­tiche KNX presenti nell’impianto come l’atti­va­zione di luci, tappa­relle oppure la gestione del HVAC e pompe di calore.

Gestione energetica Hager Bocchiotti


Inte­ra­zione perfetta per una gestione otti­male dell'energia

flow va oltre la semplice gestione dell’auto­con­sumo piut­tosto che l'immis­sione in rete dell’ecce­denza di energia dell'impianto foto­vol­taico. L'energy manager può control­lare diret­ta­mente anche carichi ener­gi­vori presenti nell’impianto come ad esempio la pompa di calore otti­miz­zan­done i consumi ed inte­gran­dola con il sistema domo­tico KNX. Con flow tutto diventa più facile perché flow auto­ma­tizza la gestione dell'energia di casa.

Forni­tori di energia elet­trica

L'energy manager auto­rizza la rica­rica dei veicoli sele­zio­nando in anti­cipo la tariffa più conve­niente tra quelle memo­riz­zate nell'impianto.

Gene­ra­zione di energia

L'energy manager moni­tora la rete ener­ge­tica dome­stica privi­le­giando l’auto­con­sumo in base alla produ­zione ed ai consumi misu­rati all’interno dell’abita­zione.

Internet

Il flow è in grado di utiliz­zare servizi Internet come le previ­sioni del tempo per piani­fi­care la rica­rica in modo predit­tivo in base alla stra­tegia scelta dall’utente.

Pompa di calore

È possi­bile inte­grare una pompa di calore nel sistema ener­ge­tico tramite l'inter­faccia SG Ready (opzio­nale) e control­lata in modo intel­li­gente con flow.

Smart home

Una smart home include il controllo intel­li­gente  dei flussi di energia. Ecco perché flow è inte­gra­bile in domovea, il sistema di super­vi­sione per la home e la buil­ding auto­ma­tion.



Tutto in un'unica app
per i tuoi clienti

Con la app flow, il cliente ha tutto sotto controllo e può acce­dere alla visua­liz­za­zione del flusso, otti­miz­zando meglio consumi e costi ener­ge­tici.

Scarica subito l'app flow dagli stores.

 

Google-playApple store

hager-bocchiotti-flow-story-app-new-squ

Accedi a flow

Accedi al tuo account MyHager per scoprire tutte le funzio­na­lità dell'energy manager flow e iniziare a confi­gu­rare le stazioni di rica­rica witty solar.