Tubi e guaine per ogni progetto:
due specia­listi, una certezza.

Immagine astratta che rappresenta l'unione di inset e pmflex come un'elica del DNA su fondo nero i cui filamenti di colori differenti rappresentano i due brand, evidenziati con i loghi centrati in basso

La certezza
di una solu­zione completa

L’inte­gra­zione di Pmflex e INSET nell’offerta Hager Bocchiotti offre agli instal­la­tori una certezza opera­tiva: avere sempre a dispo­si­zione una gamma completa, capace di rispon­dere a tutte le esigenze di cantiere. Tradi­zione e inno­va­zione lavo­rano insieme per proporre solu­zioni impian­ti­stiche affi­da­bili, facili da posare e adatte a ogni fase del progetto, dall’instal­la­zione più semplice alle appli­ca­zioni più tecniche.


Tubi e guaine:
prote­zione completa per cavi elet­trici

La nuova gamma, frutto dell’inte­gra­zione dei marchi storici Pmflex e INSET, offre solu­zioni complete per la prote­zione dei cavi. Include tubi corru­gati fles­si­bili in PVC e PP, vuoti o prein­fi­lati con cavi energia e speciali, tubi rigidi standard e Halogen Free, guaine fles­si­bili e acces­sori per instal­la­zioni indoor e outdoor.

Proget­tata per rispon­dere alle diverse esigenze appli­ca­tive, la gamma è ideale per impianti resi­den­ziali, terziari e indu­striali, con possi­bi­lità di perso­na­liz­za­zione in base al progetto.

I tubi ANTI-UV, con garanzia decen­nale, proteg­gono i cavi negli impianti esposti al sole e alle intem­perie, risul­tando perfetti per sistemi foto­vol­taici su tetto e a terra.

Skyline di Varsavia durante il tramonto

Scarica il nuovo cata­logo
Tubi e Guaine

Scopri la gamma Tubi e guaine Hager Bocchiotti con tutte le solu­zioni Pmflex e INSET: tubi corru­gati, vuoti e prein­fi­lati, rigidi e guaine per instal­la­zioni indoor e outdoor.

Solu­zioni affi­da­bili che combi­nano presta­zioni, sicu­rezza e atten­zione all'ambiente, proget­tate per ogni ambito, dal resi­den­ziale al terziario e indu­striale.

Immagine della copertina e pagina interna del catalogo tubi e guaine Hager Bocchiotti con le gamme Pmflex e INSET su sfondo neutro grigio


Gamma tubi e guaine
per tutte le esigenze

La gamma inte­grata Pmflex + INSET copre qual­siasi contesto instal­la­tivo: dai percorsi sotto­traccia alle instal­la­zioni a vista, dalle appli­ca­zioni tradi­zio­nali agli impianti tecnici. Tubi corru­gati, tubi rigidi, guaine speciali e acces­sori dedi­cati garan­ti­scono conti­nuità di posa e compa­ti­bi­lità con ogni tipo­logia di progetto.

Render 3D di tre matasse di tubi corrugati vuoti di colore grigio, marrone e verde

Tubi corru­gati pieghe­voli vuoti

Tubi corru­gati versa­tili per ogni tipo di posa sotto­traccia: dalle pareti leggere ai massetti in cemento liquido. Le colo­ra­zioni seguono le indi­ca­zioni della Guida CEI, per una scelta semplice e sicura.

Render 3D di tre matasse di tubi corrugati preinfilati di colore grigio, azzurro e verde

Tubi corru­gati pieghe­voli auto­rin­ve­nenti prein­fi­lati

Ampia gamma di tubi ICTA già prein­fi­lati con cavi energia e cavi speciali, perfetti per ogni tipo di instal­la­zione. Grazie alla pre-lubri­fi­ca­zione, l’inse­ri­mento di ulte­riori cavi risulta semplice e rapido.

Immagine di tubi rigidi di colore grigio, di diversi diametri, su sfondo neutro

Tubi rigidi e acces­sori

La gamma comprende diversi tipi di tubi rigidi con carat­te­ri­stiche diffe­renti per adat­tarsi a tutte le tipo­logie di instal­la­zioni. Produ­ciamo tubi Halogen Free, di classe media e pesante, ANTI-UV e tubi in PVC.

Immagine di tre matasse di guaine corrugate Halogen free di colore grigio su sfondo neutro

Guaine corru­gate ed acces­sori Halogen Free

Le guaine corru­gate GHF, prive di alogeni, insieme ai rela­tivi acces­sori, sono ideali per colle­ga­menti elet­trici su impianti a bordo macchina e robot con parti in movi­mento, garan­tendo sicu­rezza e resi­stenza in ambienti dina­mici.

Immagine di tre matasse di guaine spiralate flessibili di colore grigio su sfondo neutro

Guaine spira­late fles­si­bili ed acces­sori

Guaine spira­late fles­si­bili dispo­ni­bili in 13 dimen­sioni e nei colori grigio e nero, complete di acces­sori fissi e gire­voli. Perfette per colle­ga­menti a tubi rigidi e sistemi chiusi, assi­cu­rano instal­la­zioni rapide e sicure.




Perché e come scegliere
le solu­zioni di tubi e guaine

Pittogramma di un orologio nei colori blu e azzurro

Inno­va­zione che fa rispar­miare tempo

Solu­zioni proget­tate per rendere ogni passaggio più rapido: tubi prelu­bri­fi­cati inter­na­mente, versioni prein­fi­late e tecno­logie che miglio­rano piega­bi­lità e scor­ri­mento della sonda.

Pittogramma del simbolo del riciclo con all’interno una foglia di colore azzurro

Respon­sa­bi­lità e soste­ni­bi­lità

Mate­riali sele­zio­nati per garan­tire durata e minor impatto. Il tubo ECO GREEN in PP riduce l’impatto ambien­tale e offre alte presta­zioni anche nelle instal­la­zioni più complesse.

Pittogramma che mostra il concetto di protezione ai raggi UV

ANTI-UV dedi­cato al foto­vol­taico

Linea certi­fi­cata ANTI-UV con garanzia di 10 anni: pensata per impianti solari, instal­la­zioni outdoor e contesti ad alta espo­si­zione, anche in versione prein­fi­lata.

Pittogramma di tre pezzi di un puzzle intersecati nei colori blu e azzurro

Acces­sori tutti d’un pezzo

Una linea completa di acces­sori per tubi rigidi e guaine, proget­tata per posa rapida, elevata tenuta IP e coerenza este­tica con l’intero impianto. Robu­stezza, compa­ti­bi­lità e sempli­cità di utilizzo.



Tabella compa­ra­tiva

 

 

Inno­va­zione

composizione di tubi corrugati vuoti, preinfilati e tubi rigidi di vari colori su sfondo neutro

Tradi­zione
composizione di tubi corrugati e tubi rigidi INSET di vari colori su sfondo neutro

Mate­riale prin­ci­pale  Poli­pro­pi­lene e polio­le­fina  Poli­vi­nil­clo­ruro (PVC) 
 Appli­ca­zioni ideali  Appli­ca­zioni moderne, foto­vol­taico, outdoor, instal­la­zioni tecniche
 
 Instal­la­zioni tradi­zio­nali, posa murata, impianti standard civili e indu­striali
 
 Gamma prodotti prin­ci­pali  Tubi corru­gati PP, doppia parete, Anti-UV, Ecogreen, pre-infi­lati e tubi rigidi HF Tubi corru­gati, tubi rigidi e guaine spira­late.
 
 Piega­bi­lità/Scor­ri­mento  Scor­ri­mento otti­miz­zato, attrito ridotto, versioni lubri­fi­cate  Massima versa­ti­lità data da solu­zioni fles­si­bili pieghe­voli e rigide
 Resi­stenza agli UV  Gamma speci­fica Anti-UV con garanzia 10 anni  Guaine e tubi rigidi resi­stenti agli UV per utilizzo outdoor
 Acces­sori dedi­cati  Gamma tecnica orien­tata alle appli­ca­zioni specia­li­stiche  Ampia gamma, sistema “Acces­sori tutto di un pezzo” per instal­la­zioni indoor e outdoor
 


Dove utiliz­zare
le nostre solu­zioni di tubi e guaine?

Esempio di ambiente residenziale con la vista notturna di uno skyline asiatico

Edifici resi­den­ziali

Forniamo le migliori solu­zioni per edifici resi­den­ziali in termini di sicu­rezza e di faci­lità di realiz­za­zione dell’impianto elet­trico.

Interno di un centro commerciale

Edifici commer­ciali

I nostri tubi Halogen Free sono alta­mente racco­man­dati in edifici desti­nati ad ospi­tare un numero elevato di persone come centri commer­ciali, aero­porti, stazioni, scuole, alberghi, ospe­dali e simili, oppure con beni di grande valore come musei, data center, ecc.

Interno di un capannone industriale

Impianti indu­striali

In ambienti diffi­cili con elevato tasso di polvere e umidità, i tubi rigidi e le guaine Pmflex e INSET offrono elevate presta­zioni, garan­tendo instal­la­zioni rapide e prote­zione nel tempo.

Esempio applicativo di tubo corrugato ANTI-UV collegato a pannello fotovoltaico sul tetto

Impianti foto­vol­taici

Un’intera gamma svilup­pata per instal­la­zioni all’esterno in diretta espo­si­zione alla luce solare ed in parti­co­lare per impianti foto­vol­taici.

Esempio applicativo di tubi resistenti uv in esterno, collegati ad una cassetta su parete esterna di un'abitazione

Instal­la­zioni all'esterno

Propo­niamo solu­zioni di alta qualità idonee per instal­la­zioni all’esterno, contri­buendo a creare le condi­zioni per un progetto soste­ni­bile.

Esempio di costruzione eco compatibile immersa nel verde

Instal­la­zioni soste­ni­bili

I tubi ECO GREEN in poli­pro­pi­lene rici­clato, ideali per edifici resi­den­ziali e commer­ciali, offrono presta­zioni affi­da­bili ridu­cendo le emis­sioni di CO₂. Sia il tubo che l’imbal­laggio sono rici­cla­bili, promuo­vendo un ciclo produt­tivo soste­ni­bile.


Instal­la­zione facile,
veloce e precisa

Una gamma completa di tubi corru­gati, tubi rigidi, guaine e acces­sori permette di realiz­zare qualunque tipo di impianto utiliz­zando sempre il prodotto più idoneo. Ogni compo­nente si integra con estrema faci­lità con il resto dell’impianto, rendendo la posa più rapida, lineare e affi­da­bile. Un vantaggio concreto per chi punta a preci­sione, effi­cienza e risul­tati impec­ca­bili in ogni progetto.


Solu­zione studiata
per agevo­lare la posa

Il sistema di tubi corru­gati Hager Bocchiotti garan­tisce minor attrito, grazie alla pre-lubri­fi­ca­zione interna e solu­zioni prein­fi­late per ridurre i tempi di posa e garan­tire un lavoro a regola d’arte.

Perfetto per nuovi impianti e ristrut­tu­ra­zioni. 

Dispo­ni­bile in versioni premium, inno­va­tive, Pmflex o tradi­zio­nali INSET.

Render 3D di un applicazione di tubi corrugati pmflex e inset in una casa in costruzione

Prote­zione effi­cace
in ambienti diffi­cili

I nostri tubi rigidi in PVC e Halogen Free, sono ideali per realiz­zare impianti con grado IP67, IP65 e IP40 con possi­bi­lità di inter­con­nes­sione con guaine spira­late e sistemi chiusi come centra­lini e cassette di deri­va­zione.

Facili da posare, curva­bili a freddo (16-20-25 mm), garan­ti­scono impianti sicuri, dura­turi e rispet­tosi dell’ambiente.

Render 3D di un applicazione di tubi rigide e guaine pmflex e inset in ambienti industriali

Gli acces­sori
tutti d’un pezzo

Gli acces­sori IP67 del “Sistema Stop” per tubi rigidi, tutti d’un pezzo con guar­ni­zione inte­grata, garan­ti­scono tenuta e durata nel tempo.

Facili da instal­lare con innesto rapido, sono ideali per impianti elet­trici standard o Halogen Free, anche in ambienti gravosi, offrendo sicu­rezza e affi­da­bi­lità.

Sistema Stop per tubi rigidi INSET su sfondo blu


La posa?
Semplice, anche nei contesti più complessi

pittogramma che rappresenta il tubo corrugato come si comporta in quando viene piegato

Curva­bi­lità

Possi­bi­lità di scelta tra tubi pieghe­voli, auto­rin­ve­nenti e fles­si­bili che agevo­lano la realiz­za­zione degli impianti mettendo a dispo­si­zione il prodotto idoneo in funzione del tipo di posa.

pittogramma che rappresenta il tubo corrugato come si comporta in presenza di passaggi difficili

Passaggi complessi

Nei tratti con angoli stretti o cambi di dire­zione, prefe­risci tubi a basso attrito lubri­fi­cati inter­na­mente o prein­fi­lati, risol­vendo tempe­sti­va­mente ogni criti­cità.

pittogramma che rappresenta la presenza di tubi corrugati nei controsoffitti

Contro­sof­fitti

Per instal­la­zioni in spazi sospesi o di diffi­cile accesso, scegli tubi ICTA in poli­pro­pi­lene con elevata stabi­lità strut­tu­rale. Offrono basso attrito, auto­rin­ve­nenza e resi­stenza nel tempo, garan­tendo impianti dura­turi e affi­da­bili. Dispo­ni­bile anche prein­fi­lato.

pittogramma che rappresenta la presenza di tubi corrugati nei pavimenti

Pavi­menti

Per impianti elet­trici sotto pavi­mento, anche in presenza di riscal­da­mento a pavi­mento o massetti in cemento liquido, scegli tubi in poli­pro­pi­lene. Offrono auto­rin­ve­nenza e resi­stenza a tempe­ra­ture da -25 °C a +105 °C, garan­tendo sicu­rezza e durata.



Hai dei dubbi o domande?
Le risposte te le diamo noi!


  • Qual è la diffe­renza tra tubi corru­gati in PVC e tubi corru­gati in PP?

    I tubi corru­gati in PVC (INSET) sono ideali per impianti tradi­zio­nali e posa murata; i tubi corru­gati in PP (Pmflex) offrono auto­rin­ve­nenza, pre-lubri­fi­ca­zione interna e presta­zioni supe­riori in termini di resi­stenza agli urti e range di tempe­ra­tura di utilizzo.

  • Quando scegliere tubi elet­trici ANTI-UV per impianti foto­vol­taici?

    I tubi Anti-UV sono consi­gliati per impianti foto­vol­taici, instal­la­zioni outdoor e zone esposte ai raggi solari. La gamma Pmflex Anti-UV offre una garanzia di lunga durata e prote­zione certi­fi­cata.

  • Quali sono i vantaggi dei tubi rigidi per impianti elet­trici a vista?

    I tubi rigidi INSET e Pmflex garan­ti­scono resi­stenza mecca­nica, pulizia este­tica e compa­ti­bi­lità con acces­sori dedi­cati, renden­doli ideali per impianti a vista in ambienti indu­striali, commer­ciali o tecnici, in garage o sotto­scala.

  • Cosa signi­fica sistema acces­sori “tutto d’un pezzo” per INSET?

    Il sistema acces­sori INSET offre elementi proget­tati per garan­tire montaggio rapido, tenuta IP elevata e compa­ti­bi­lità totale con i tubi rigidi, guaine spira­late e sistemi chiusi, miglio­rando l’affi­da­bi­lità dell’intero impianto.

  • Quali tubi scegliere per impianti elet­trici esterni o in ambienti umidi?

    Per l’outdoor e per ambienti soggetti a umidità, i tubi HF ANTI-UV Pmflex garan­ti­scono maggiore resi­stenza e durata nel tempo rispetto ai tubi tradi­zio­nali in PVC.

  • Perché scegliere un unico produt­tore per tubi e guaine elet­triche?

    La gamma inte­grata Pmfex e INSET di Hager Bocchiotti è la più completa sul mercato: tubi corru­gati vuoti e prein­fi­lati, tubi rigidi, guaine e acces­sori dedi­cati. Tutti i sistemi sono completi e certi­fi­cati da IMQ.

  • I tubi corru­gati Pmflex sono dispo­ni­bili anche in versione prein­fi­lata?

    Sì. Hager Bocchiotti offre una linea completa di tubi corru­gati ICTA prein­fi­lati a marchio Pmflex, pensati per ridurre le opera­zioni di posa e velo­ciz­zare la realiz­za­zione dell’impianto elet­trico.

  • Quali guaine o tubi usare per instal­la­zioni sotto traccia o contro­sof­fitto?

    I tubi corru­gati in PP lubri­fi­cati Pmflex garan­ti­scono scor­ri­mento otti­male e sono perfetti per pareti leggere, contro­sof­fitti e percorsi complessi; i tubi corru­gati in PVC INSET restano la scelta più diffusa per le tracce murate tradi­zio­nali.


Scopri tutte le nostre solu­zioni

Colonnina witty nera nella versione con cavo, montata a parete con LED verde acceso, affiancata da una vettura parzialmente visibile.

Stazioni di rica­rica veicoli elet­trici

Hager Bocchiotti Energy management

Gestione energia

Distribuzione elettrica Hager Bocchiotti

Distri­bu­zione energia

Hager Forum

Buil­ding auto­ma­tion

Cable Management  Hager Bocchiotti

Cana­liz­za­zioni

Esempio di installazione dell'interruttore per tapparelle Berker Enocean con bilanciere a 2 vie e simboli freccia per su e giù su isola della cucina. Nello sfondo un uomo sta cucinando su una piastra ad induzione

Serie civili