Inter­rut­tori scato­lati Hager h3+ PW1600 fino a 1600 A

Solu­zione per quadri BT e impianti del terziario ad alta potenza fino a 70kA.

Quadro distribuzione quadro evo Hager con interruttori scatolati h3+ in primo piano e interruttori modulari

Inter­rut­tori scato­lati 1600 A per quadri BT ad alta potenza

Gli inter­rut­tori scato­lati Hager h3+ PW1600 sono proget­tati come inter­rut­tori gene­rali o di linea per quadri di bassa tensione fino a 1600 A e 70 kA di potere di inter­ru­zione.


Ideali per edifici del terziario e impianti ad elevato conte­nuto tecno­lo­gico, garan­ti­scono:

  • Prote­zione selet­tiva contro sovrac­ca­richi e corto­cir­cuiti
  • Conti­nuità di servizio in utenze privi­le­giate
  • Confi­gu­ra­zione elet­tro­nica avan­zata
  • Moni­to­raggio ener­ge­tico inte­grato nella versione sentinel Energy

 La solu­zione Hager per chi supera i 630 A e neces­sita maggiore potenza, controllo e gestione dell’energia.


Una gamma completa di inter­rut­tori scato­lati fino a 1600 A

La serie Hager h3+ PW1600 copre diverse esigenze appli­ca­tive, dal semplice sezio­na­mento alla prote­zione evoluta con moni­to­raggio ener­ge­tico inte­grato.


Tre versioni per tre appli­ca­zioni:

Inter­rut­tore di manovra-sezio­na­tore h3+ PW1600 HMQ990AR Hager su sfondo neutro

Inter­rut­tori di manovra-sezio­na­tori

Per sezio­na­mento sicuro fino a 1600 A.

Ideali come inter­rut­tori gene­rali di linea nei quadri BT.

Inter­rut­tore automatico sentinel h3+ PW1600 HMQ991LR Hager su sfondo neutro

Inter­rut­tori auto­ma­tici sentinel (LI, LSI, LSIG)

Prote­zione elet­tro­nica avan­zata fino a 1600 A.

Solu­zione ideale quando sono richieste selet­ti­vità, rego­la­zione precisa delle curve di inter­vento e prote­zione contro guasti a terra.

Inter­rut­tore automatico sentinel Energy h3+ PW1600 HMQ991NR Hager su sfondo neutro

Inter­rut­tori auto­ma­tici sentinel Energy (LSIG)

Prote­zione + moni­to­raggio ener­ge­tico inte­grato.

Perfetti per edifici del terziario che richie­dono misura, comu­ni­ca­zione Modbus e confi­gu­ra­zione da remoto.


Quattro sgan­cia­tori elet­tro­nici per una prote­zione su misura

Gli inter­rut­tori scato­lati h3+ PW1600 inte­grano sgan­cia­tori elet­tro­nici confi­gu­ra­bili per adat­tarsi a ogni impianto BT.

Schema dello sganciatore elettronico sentinel LI con regolazioni Ir e Ii e grafico curva tempo-corrente che mostra protezione da sovraccarico a lungo ritardo e intervento istantaneo.

Sentinel LI

Prote­zione a lungo ritardo e istan­tanea. Ideale per linee con corrente di guasto limi­tata.

Schema dello sganciatore elettronico sentinel LSI con regolazioni Ir, tr, Isd e Ii e grafico curva tempo-corrente con protezione a lungo ritardo, corto ritardo selettivo e intervento istantaneo.

Sentinel LSI

Aggiunge ritardo breve per maggiore selet­ti­vità nei sistemi di distri­bu­zione.

Schema dello sganciatore sentinel LSIG con regolazioni Ir, tr, Isd, Ii e Ig e grafico tempo-corrente che mostra protezione da sovraccarico, cortocircuito selettivo, intervento istantaneo e guasto a terra.

Sentinel LSIG

Integra prote­zione contro guasti a terra per sistemi TN, aumen­tando sicu­rezza e conti­nuità.

Schema dello sganciatore sentinel Energy LSIG con regolazioni di protezione Ir, Isd, Ii e Ig e grafico tempo-corrente, con funzioni aggiuntive di misura energia e monitoraggio della rete.

Sentinel Energy LSIG

Versione intel­li­gente con:

  • Misura corrente, tensione, potenza ed energia (Classe 1)
  • Comu­ni­ca­zione Modbus RTU / TCP

Scegli la confi­gu­ra­zione PW1600 più adatta al tuo impianto

Ogni quadro BT ha esigenze diverse: dalla semplice funzione di inter­rut­tore gene­rale fino alla prote­zione selet­tiva con gestione ener­ge­tica inte­grata.

Confronta le versioni h3+ PW1600 e indi­vidua la solu­zione più effi­cace in base a potenza, conti­nuità opera­tiva e livello di controllo richiesto.

 

Serie PW1600

Inter­rut­tore di
manovra-sezio­na­tore 1600 A

PW1600 sentinel
(LI / LSI / LSIG)
PW1600 sentinel Energy
(LSIG)
   hager-HMQ990AR-manovra-sezionatori-90-squ  hager-HMQ991LR-sentinel-90-squ  hager-HMQ991NR-sentinel-energy-90-squ
Carat­te­ri­stiche tecniche prin­ci­pali

- Corrente nomi­nale fino a 1600 A
- Cate­goria AC-23 A
- Strut­tura compatta per quadri BT

- Fino a 1600 A
- Potere di inter­ru­zione fino a 70 kA
- Sgan­cia­tori elet­tro­nici rego­la­bili
- Prote­zione guasto a terra (LSIG)
- Prote­zione LSIG
- Misura energia Classe 1
- Moni­to­raggio tensione, corrente, THD
- Comu­ni­ca­zione Modbus RTU / TCP
- Blue­tooth inte­grato
Punti di forza Sezio­na­mento sicuro e affi­da­bile Elevata selet­ti­vità e prote­zione completa Prote­zione + energy moni­to­ring inte­grato
Vantaggi per instal­la­tori Cablaggio semplice, solu­zione robusta come inter­rut­tore gene­rale Rego­la­zione precisa delle curve di inter­vento, maggiore conti­nuità di servizio Riduce dispo­si­tivi esterni, meno cablaggio, inte­gra­zione diretta con BMS e server agardio
Appli­ca­zioni ideali Sezio­na­mento in quadri BT prin­ci­pali, distri­bu­zione primaria Prote­zione in centri commer­ciali, ospe­dali, edifici dire­zio­nali Prote­zione e comu­ni­ca­zione in edifici ener­gi­vori, multi-sito, strut­ture con gestione centra­liz­zata
Quando sceglierlo Quando serve un inter­rut­tore di manovra-sezio­na­tore fino a 1600 A Quando l’impianto richiede prote­zione avan­zata e conti­nuità opera­tiva Quando vuoi inte­grare prote­zione e moni­to­raggio ener­ge­tico in un unico dispo­si­tivo

 



Scarica la brochure degli inter­rut­tori h3+ PW1600

Consulta le prin­ci­pali carat­te­ri­stiche tecniche degli inter­rut­tori scato­lati fino a 1600A: curve di prote­zione, potere di inter­ru­zione da 50 e 70 kA, versioni sentinel e sentinel Energy, acces­sori e inte­gra­zione in quadro evo.

Copertina in primo piano su opuscolo di presentazione interruttore ibrido h3+ PW1600 aperto


Da inter­rut­tore a sistema intel­li­gente di moni­to­raggio ener­ge­tico

Con la versione Hager h3+ PW1600 sentinel Energy, l’inter­rut­tore scato­lato 1600 A diventa uno stru­mento attivo di energy moni­to­ring.


Oltre alla prote­zione LSIG completa, consente:

  • Moni­to­raggio consumi in tempo reale
  • Analisi qualità della rete
  • Moni­to­raggio remoto aper­tura/chiu­sura
  • Stori­cità eventi e allarmi

I vantaggi concreti? Ridu­zione dei fermi impianto, otti­miz­za­zione dei consumi e maggiore controllo dei costi ener­ge­tici negli edifici del terziario.

Inter­rut­tore automatico sentinel Energy h3+ PW1600 HMQ991NR Hager su sfondo grigio

Energy mana­ge­ment centra­liz­zato con ecosi­stema agardio

La versione sentinel Energy si integra con il server agardio.manager per una gestione ener­ge­tica centra­liz­zata.

I dati di misura e stato vengono trasmessi tramite Modbus®, permet­tendo:

  • Moni­to­raggio multi-sito
  • Analisi ener­ge­tica avan­zata
  • Gestione allarmi centra­liz­zata
  • Report per effi­cienza e confor­mità norma­tiva

Dalla prote­zione del quadro BT alla gestione stra­te­gica dell’energia dell’edificio.

Notebook con videata di monitoraggio gestione energetica tramite agardio.manager su sfondo grigio


Acces­sori per inter­rut­tori scato­lati 1600 A

La serie h3+ PW1600 dispone di un’ampia gamma di acces­sori per comando, segna­la­zione e sicu­rezza nei quadri BT ad alta potenza che garan­ti­scono la massima confi­gu­ra­bi­lità per inter­rut­tori gene­rali e linee prin­ci­pali fino a 1600 A.

Morsetti ausiliari TB HWY950HSA per cablaggio acces­sori su sfondo neutro

Morsetti ausi­liari TB

Morsetti per cablaggio rapido degli acces­sori di comando elet­trico con colle­ga­mento semplice e sicuro.

Bobina di minima tensione UV UVHWX033HSA Hager su sfondo neutro

Bobina di minima tensione UV

Apre l’inter­rut­tore auto­ma­tico in caso di caduta o assenza di tensione nomi­nale (40–70% Un).

Contatti ausi­liari di tipo AX o AL o FS Hager su sfondo neutro

Contatto di allarme AL

Segnala l’inter­vento dell’inter­rut­tore per sovrac­ca­rico, corto­cir­cuito o guasto a terra.

Modulo contatti uscite allarme OAC HXH090H Hager su sfondo neutro

Modulo contatti uscite allarme OAC

Modulo program­ma­bile per segna­lare allarmi, inter­venti o stati con oltre 40 eventi confi­gu­ra­bili.

Bobina a lancio di corrente SH HWX023HSA su sfondo neutro

Bobina a lancio di corrente SH

Comando elet­trico di aper­tura dell’inter­rut­tore auto­ma­tico tramite impulso di corrente.

Contatti ausi­liari di tipo AX o AL o FS Hager su sfondo neutro

Contatti ausi­liari AX

Segna­la­zione remota stato aperto/chiuso dei contatti di potenza dell’inter­rut­tore.

Contatti ausi­liari di tipo AX o AL o FS Hager su sfondo neutro

Contatto di mancato inter­vento FS

Indica aper­tura per guasto interno dell’inter­rut­tore auto­ma­tico.

Comando rota­tivo lucchet­ta­bile Hager su sfondo neutro

Comando rota­tivo

Comando rota­tivo lucchet­ta­bile (lucchetti non forniti) per sezio­na­mento sicuro con blocco in posi­zione ON/OFF.



Messa in servizio digi­tale e report certi­fi­ca­bili

Con il soft­ware Hager Power setup è possi­bile:

  • Impor­tare impo­sta­zioni da Hagercad
  • Testare le curve di inter­vento
  •  Gene­rare report di messa in servizio
  • Espor­tare para­metri in CSV
  • Moni­to­rare storico eventi

La digi­ta­liz­za­zione riduce errori di confi­gu­ra­zione e migliora la trac­cia­bi­lità tecnica degli inter­rut­tori PW1600.

Con il soft­ware di confi­gu­ra­zione Hager Power setup e la app Hager Power touch la messa in servizio, l’utilizzo e la manu­ten­zione sono più semplici che mai.

 

Interruttore automatico sentinel Energy h3+ PW1600 montato su quadro di distribuzione quadro evo

Appli­ca­zioni tipiche degli inter­rut­tori scato­lati 1600 A

Ideali per impianti dove blac­kout o guasti possono gene­rare perdite econo­miche e problemi di sicu­rezza, gli inter­rut­tori h3+ PW1600 sono utiliz­zati come appa­recchi gene­rali o prote­zione linee prin­ci­pali in:

Vista di un centro commerciale con ampia vetrata come soffitto e scale mobili
Vista di una reception di un hotel di lusso
Camera di ospedale con letto dotato di monitor collegato e sedia a rotelle a destra
Quattro persone intente ad uscire da edificio direzionale
Impianto produttivo di cemento
Binario di una stazione sotterranea con treno di passaggio

Domande frequenti sugli inter­rut­tori scato­lati PW1600

  • Gli h3+ PW1600 possono essere utiliz­zati come inter­rut­tori gene­rali di un quadro power center?

    Sì, sono ideali come inter­rut­tori gene­rali a prote­zione della linea prin­ci­pale nei quadri power center.

  • In quali quadri Hager possono essere instal­lati gli inter­rut­tori h3+ PW1600?

    Possono essere montati in quadro evo, il quadro di distri­bu­zione prin­ci­pale presente nell’offerta Hager.

  • Quali sono le curve di prote­zione nella gamma degli inter­rut­tori auto­ma­tici h3+ PW1600?

    Sono dispo­ni­bili tre diffe­renti versioni: LI, LSI, LSIG. La curva LSIG è dispo­ni­bile anche nella versione comu­ni­cante (sgan­cia­tore sentinel Energy)

  • È possi­bile inte­grare il moni­to­raggio ener­ge­tico?

    Con la versione sentinel Energy è possi­bile misu­rare energia, potenza e qualità della rete con comu­ni­ca­zione Modbus.


pittogramma operatore con cuffia per supporto online o telefonico

Hai un progetto con prote­zione fino a 1600 A?

Porta il tuo impianto elet­trico a un nuovo livello di sicu­rezza, selet­ti­vità e gestione ener­ge­tica.