Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
witty one
witty one è la colonnina di ricarica per veicoli elettrici ideale per ambienti residenziali. Facile da installare e configurare, è progettata per rispondere a tutte le esigenze.
Perché scegliere una colonnina witty one?
Ci sono molte buone ragioni per scegliere la colonnina di ricarica witty one. A noi ne bastano 5 per convincerti:
- Installazione rapida: meno di 5 minuti, grazie alla progettazione intuitiva
- Ricarica intelligente: controllo degli accessi tramite RFID
- Design compatto e resistente: IP55/IK10, ideale anche per esterni
- Semplice da usare: interfaccia con LED e app Hager Charge
- Sicurezza e affidabilità: tecnologia testata Hager

Scopri di più sulla
colonnina di ricarica witty one
witty one è la colonnina di ricarica pensata per ogni esigenza in ambito residenziale:
- Configurazione e gestione tramite app Hager Charge
- Ideale per case indipendenti e condomini
- Potenza fino a 7kW monofase e 11kW trifase
- Versione con presa T2S oppure cavo T2 da 6,5 m
Tutto quello che ti serve sapere
sulla gamma witty
Dalla ricarica domestica alle soluzioni più complete, la brochure sulla gamma witty ti aiuta a scegliere la stazione di ricarica che fa per te, tra witty one, witty plus e witty pro.
Scopri differenze, funzioni e vantaggi di ogni modello per trovare la soluzione perfetta per il tuo progetto di ricarica.

Facile da installare, configurare e gestire
questa è la colonnina di ricarica witty one!
Le colonnine di ricarica per auto elettriche come witty one permettono una ricarica sicura, ottimizzata e gestita. Grazie all'app Hager Charge ed all'integrazione di accessori e sistemi di misura è possibile aumentare l'efficienza energetica integrando anche il controllo dei carichi e della potenza in modo dinamico.
witty one
nel dettaglio
- Indicatore luminoso multicolore
- Lettore RFID
- Coperchio presa integrato (versione con presa)
- Contatti di ingresso e uscita
- Coperchio di protezione interno
- Slot per schede elettroniche opzionali

Hai un progetto?
Noi abbiamo la witty giusta per te!
Con una configurazione semplice e veloce, la famiglia di colonnine e wall box witty offre la soluzione alle esigenze di ricarica in corrente alternata per qualunque applicazione, sia in ambito residenziale che terziario e commerciale.