Solu­zioni fles­si­bili per
instal­la­zioni sopra e sotto pavi­mento

 
Soluzioni canalizzazioni sopra e sotto pavimento Hager Bocchiotti

Design ed effi­cienza per gli uffici moderni

Sistemi ideali per tutti gli ambienti, in parti­co­lare per quelli del terziario, che richie­dono funzio­na­lità e un’este­tica essen­ziale studiata per inte­grarsi perfet­ta­mente ai diversi contesti.

Hager Bocchiotti risponde a ogni esigenza di instal­la­zione sopra e sotto pavi­mento con un'ampia gamma di prodotti funzio­nali e di design, proget­tati per allog­giare un numero elevato di cavi. Le nuove solu­zioni sono studiate, in parti­co­lare, per soddi­sfare tutte le richieste instal­la­tive e di alimen­ta­zione delle moderne posta­zioni di lavoro per uffici e negli ambienti del terziario.


L’offerta prodotti per l’infra­strut­tura elet­trica comprende, oltre alle cana­liz­za­zioni, colonne mono­fac­ciali e bifacciali, mini­co­lonne, torrette sopra pavi­mento e a scom­parsa.


Colonne porta appa­recchi
mono­fac­ciali UNA e bifacciali BIS

Solu­zioni di cana­liz­za­zione versa­tili e pratiche, che rispon­dono alle esigenze di gestione dell’energia negli spazi lavo­ra­tivi nel settore terziario.

L’alimen­ta­zione della posta­zione di lavoro può essere facil­mente gestita tramite sistemi instal­lati sopra o sotto pavi­mento oppure da soffitto o contro­sof­fitto, utiliz­zando le colonne mono­fac­ciali UNA e bifacciali BIS, complete degli acces­sori per realiz­zare un’instal­la­zione curata in ogni detta­glio.

Robusti, eleganti e versa­tili, questi prodotti permet­tono, con la confi­gu­ra­zione di serie, l’instal­la­zione in ambienti fino a 3,7 metri di altezza.

Colonna porta apparecchi monofacciale UNA e bifacciale BIS Hager Bocchiotti

Torrette a scom­parsa
NEST

L’inno­va­zione passa anche dai dettagli: per le instal­la­zioni in cui si prevede la sola alimen­ta­zione da pavi­mento, Hager Bocchiotti propone solu­zioni effi­cienti dalle massime perfor­mance, quali le torrette a scom­parsa NEST: facili da cablare, robuste e dal design sempre attuale.

Le torrette NEST possono ospi­tare da 8 a 16 moduli di frutti di serie civili univer­sali e allog­giare inter­rut­tori modu­lari da guida DIN, utili per incre­men­tare la selet­ti­vità dell’impianto.

Con la confi­gu­ra­zione Pepita è possi­bile raggiun­gere fino a 24 moduli di capienza.

Torrette a scomparsa NEST di Hager Bocchiotti

Torretta sopra pavi­mento
TOR

Effi­cienza e design mini­male: la torretta sopra pavi­mento TOR è la solu­zione a basso impatto visivo proget­tata per rega­lare il massimo comfort di utilizzo.

Pratica, robusta e semplice da instal­lare, TOR consente di affian­care o sovrap­porre varie torrette fino a raggiun­gere la confi­gu­ra­zione desi­de­rata.

Torretta sopra pavimento TOR di Hager Bocchiotti


Un'offerta completa
per un lavoro effi­cace, sempre

Per ambienti commer­ciali e terziari carat­te­riz­zati da vincoli archi­tet­to­nici o che neces­si­tano di una rior­ga­niz­za­zione degli spazi, si rivela indi­spen­sa­bile avere a dispo­si­zione sistemi che permet­tano la massima fles­si­bi­lità per la distri­bu­zione elet­trica. Dai pavi­menti flot­tanti alle solette di cemento, fino al mante­ni­mento della pavi­men­ta­zione esistente: le cana­liz­za­zioni di Hager Bocchiotti rispon­dono ad ogni esigenza, garan­tendo elevata versa­ti­lità, comfort e qualità este­tica.

Canale soprapavimento CSP-N di Hager Bocchiotti

CSP-N

Canale sopra­pa­vi­mento CSP-N.

Canali per solette di cemento METRO FAST

METRO' Fast

Canali per solette di cemento.

Guaina raccoglicavi Strip Strap di Hager Bocchiotti

STRIP-STRAP

Guaina racco­gli­cavi.



Hai un progetto da realiz­zare?

Vuoi sapere di più sulle solu­zioni sotto e sopra pavi­mento Hager Bocchiotti? Consulta il nostro team di esperti per trovare i prodotti adatti ai tuoi progetti.