App domovea

Tutto sotto controllo con la app per la tua smart home

L’app domovea consente di colle­garsi all’impianto KNX sia in locale che da remoto, gestendo illu­mi­na­zione, tappa­relle, riscal­da­mento e dispo­si­tivi IoT da un’unica piat­ta­forma. La dash­board, chiara e intui­tiva, faci­lita la super­vi­sione dell’edificio, mentre il design versa­tile si adatta a qual­siasi dispo­si­tivo mobile, offrendo un’espe­rienza completa e perso­na­liz­za­bile.  Compa­ti­bile con smart­phone Android e iOS e PC Windows e MacOS.

Ragazza vista di spalle seduta sul divano con un tablet in mano che consulta l’app domovea per la smart e building automation

Controllo di tutte le funzioni con una sola app!

Vista frontale di uno smartphone con la schermata dell’app domovea che indica i comandi da personalizzare

Il tuo centro di controllo perso­nale

Scher­mata iniziale dell’app, la dash­board offre molte opzioni di perso­na­liz­za­zione per l’utente.

Qui, ad esempio, si possono salvare e orga­niz­zare i comandi prefe­riti e le sequenze create indi­vi­dual­mente.

Vista frontale di uno smartphone con la schermata dell’app domovea che indica lo stato dell’impianto in quel momento

Design e concept ergo­no­mici

Visua­liz­zare i comandi e lo stato dell’impianto a colpo d’occhio: con i simboli chiari e il valore visua­liz­zato come un anello, gli utenti saranno in grado di gestire tutte le utenze di casa in modo rapido ed intui­tivo.

Vista frontale di uno smartphone con la schermata dell’app domovea che indica la personalizzazione dello sfondo per le varie stanze

Scegli il tuo design

Per un’inter­faccia perso­na­liz­zata, gli utenti possono scegliere le imma­gini per lo sfondo, i gruppi di cartelle e le icone: è suffi­ciente scat­tare foto con lo smart­phone dall’app client o impor­tarle in fase di confi­gu­ra­zione.

Vista frontale di uno smartphone con la schermata dell’app domovea che indica lo stato dell’illuminazione per l’elemento selezionato

Clic lungo e breve

Con un clic lungo si ha l’accesso diretto alla vista detta­gliata dell’elemento sele­zio­nato. La visua­liz­za­zione dello stato e la gestione del dispo­si­tivo con tutte le funzioni dispo­ni­bili.


domovea
è sempre con te

Controllo e veri­fica in movi­mento

La dash­bord domovea può essere control­lata tramite l’app su uno smart­phone, un tablet o tramite un PC.

Con l’inte­gra­zione delle tele­ca­mere IP, domovea ti permette di tenere sotto controllo la tua casa da smart­phone, anche quando sei lontano, garan­tendo tran­quil­lità e sicu­rezza. Puoi anche rice­vere una noti­fica con foto, per email o push, in caso si veri­fichi un evento (ad es. accen­sione di una luce). Inoltre puoi impo­stare l’inter-faccia dell'app affinché lo smart­phone mostri funzio­na­lità diverse a seconda che l'accesso al server sia a livello locale o da remoto.

Tablet con videata domovea posizionato su mobile dell'ingresso di casa

Scarica l'app domovea

Inizia il viaggio nella smart home

Domovea app consente all’utente di acce­dere a tutti gli elementi dell’impianto

 

Visua­lizza tutte le funzioni attive e l'accesso al controllo della casa: dal riscal­da­mento all'illu­mi­na­zione, dal controllo tappa­relle / vene­ziane alle imma­gini della video­ca­mera, fino ai valori di consumo ener­ge­tico. Con la app domovea l'utente ha accesso a tutti gli elementi dell’impianto.

 

Google-playApple store

Donna vista frontalmente con uno smartphone in mano che consulta l’app domovea per la smart e building automation

Scopri il mondo Hager Bocchiotti

Per te, con te.

Il nostro team e a dispo­si­zione per fornire consu­lenza e assi­stenza dedi­cata per la proget­ta­zione e l'instal­la­zione di impianti per la distri­bu­zione e la gestione dell'energia elet­trica.