Interruttori scatolati h3+
Proteggi, coordina e monitora il tuo impianto da 25 a 630 A con un’unica piattaforma di interruttori scatolati progettata per garantire continuità di servizio, selettività e controllo dei consumi.
Scopri come gli interruttori scatolati h3+ proteggono impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. La versione Energy permette anche il monitoraggio dei principali parametri elettrici, per una gestione più efficiente dell’energia.
Dalla versione tradizionale, pensata per protezione standard, alla Energy per monitoraggio energetico e gestione dei parametri di funzionamento, la gamma h3+ offre protezione affidabile e massima flessibilità per impianti da 25 a 630 A. Oltre 300 varianti permettono di trovare la soluzione più adatta a ogni quadro di distribuzione.
|
|
|
|||||||||||
| Sganciatore | Mag | LSnI | LSI / LSIG | LSIG Energy | Mag | LSnI | LSI / LSIG | LSIG Energy | TM Novità | LSI / LSIG | LSIG Energy | |
| Corrente nominale | 25-160 A | 40-160 A | 100-250 A | 40-250 A | 250-630 A | |||||||
| Blocco differenziale | No | Si | Si | |||||||||
| Varianti | 140 | 143 | 24 | 60 | ||||||||
| Caratteristiche distintive | Solo protezione magnetica; Icu fino a 70 kA | Regolazione lungo ritardo (L) e corto ritardo fisso (S) | Regolazioni L-S-I configurabili; versione LSIG con protezione di guasto a terra | Versione LSIG con integrata misura classe 1, Modbus RTU, display e preallarme | Solo protezione magnetica; Icu fino a 70 kA | Regolazione lungo ritardo (L) e corto ritardo fisso (S) | Regolazioni L-S-I configurabili; versione LSIG con protezione di guasto a terra | Versione LSIG con integrata misura classe 1, Modbus RTU, display e preallarme | Sganciatori termomagnetici regolabili; sostituisce x630 | Regolazioni L-S-I configurabili; versione LSIG con protezione di guasto a terra | Versione LSIG con integrata misura classe 1, Modbus RTU, display e preallarme | |
| Vantaggi per l'installatore | Soluzione specifica, costo ottimizzato | Versione elettronica per protezione base | Maggiore possibilità di regolazione | Protezione e misura integrata | Soluzione specifica, costo ottimizzato | Maggiore possibilità di regolazione | Versione elettronica per protezione base | Protezione e misura integrata | Versione termomagnetica per protezione base | Maggiore possibilità di regolazione | Protezione e misura integrata | |
| Applicazioni tipiche | Linee motori, circuiti di sicurezza | Distribuzione secondaria | Distribuzione secondaria | Edifici certificati ISO 50001 (ottimizzazione energetica) | Linee motori, circuiti di sicurezza | Distribuzione primaria e secondaria | Distribuzione primaria e secondaria | Edifici certificati ISO 50001 (ottimizzazione energetica) | Distribuzione primaria | Distribuzione primaria | Edifici certificati ISO 50001 (ottimizzazione energetica) | |
| Quando sceglierlo | Protezione solo magnetica (es. motori con relé termico dedicato | Linee alimentate da trasformatore o generatore, distribuzione con protezione base | Linee con necessità di regolazioni avanzate, selettività e back-up | Impianti con energy monitoring | Protezione solo magnetica (es. motori con relé termico dedicato | Linee alimentate da trasformatore o generatore, distribuzione con protezione base | Linee con necessità di regolazioni avanzate, selettività e back-up | Impianti con energy monitoring | Linee alimentate da trasformatore o generatore, distribuzione con protezione base | Linee con necessità di regolazioni avanzate, selettività e back-up | Impianti con energy monitoring | |
Ottieni il massimo dai dati di misurazione dell'energia integrandoli in un flusso di informazioni stabile.
h3+ Energy può essere inoltre utilizzato come analizzatore multifunzione e fornire valori misurati tramite un sistema di monitoraggio energetico come agardio.manager.

Grazie alle molteplici possibilità di impostazione e coordinamento dei sistemi di protezione, h3+ offre tre vantaggi principali:
Scopri come installare e programmare la nuova generazione di interruttori automatici scatolati h3+ Energy per una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, combinata ad un accurato monitoraggio integrato dell'energia per tutti i sistemi di distribuzione a bassa tensione.

Quali differenze ci sono tra la versione tradizionale e la versione Energy?
La versione tradizionale, termomagnetica o elettronica, protegge da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo continuità del servizio. La versione Energy aggiunge funzioni di monitoraggio dei consumi e dei parametri elettrici, compatibile con il protocollo Modbus RTU, ideale per gestire l’efficienza energetica degli impianti.
Come si coordina correttamente la protezione tra i vari interruttori?
La gamma h3+ consente con i vari sganciatori disponibili di ottimizzare selettività e continuità del servizio. Il coordinamento va configurato tramite il Configuratore di tabelle di selettività, garantendo che i dispositivi proteggano il carico in modo intelligente riducendo interventi inutili sugli altri interruttori del quadro.
Come funzionano i contatti di preallarme e allarme integrati nella versione Energy?
I contatti di preallarme segnalano possibili sovraccarichi, mentre quelli di allarme configurabile notificano eventi tramite display o sistemi remoti. La configurazione può essere fatta direttamente sull’interruttore o tramite software Hager Power Setup, rendendo semplice la gestione di carichi prioritari e non prioritari.
È possibile integrare gli h3+ Energy in un sistema di Building Management (BMS)?
Sì. La versione Energy supporta il protocollo Modbus RTU in classe 1, consentendo di inviare parametri elettrici e dati energetici a sistemi di gestione BMS o software come agardio.manager, per analisi, ottimizzazione dei consumi e gestione intelligente degli allarmi.
Gli h3+ sono progettati con coperchio frontale incernierato e sistemi di blocco integrati, che permettono di accedere agli ausiliari in sicurezza. La sostituzione può avvenire in modo rapido, senza smontare altri componenti, riducendo al minimo i tempi di fermo.
Contatta uno dei nostri consulenti per progettare il tuo impianto BT con gli interruttori scatolati h3+.