quadro4-slider-uwl

quadro 4 Hager: quadri di distri­bu­zione secon­daria modu­lari fino a 630 A

Quadri di distri­bu­zione secon­daria IP40/IP43 modu­lari e compo­ni­bili per impianti terziari e indu­striali. Affi­da­bi­lità, sicu­rezza e fles­si­bi­lità per instal­la­zioni su misura con sistema modu­lare facile da assem­blare.


Solu­zione modu­lare per impianti terziari e indu­striali

quadro 4 è la serie di quadri di distri­bu­zione secon­daria modu­lari ideata per portate fino a 630 A. Permette di realiz­zare confi­gu­ra­zioni perso­na­liz­zate abbi­nando elementi di base con rapi­dità e affi­da­bi­lità, sia a parete sia su base.
Punti di forza:

  • Fles­si­bi­lità compo­si­tiva: Possi­bi­lità di affian­ca­mento verti­cale e/o oriz­zon­tale delle strut­ture.
  • Gradi di prote­zione dispo­ni­bili: IP40 o IP43, adatte a contesti interni protetti.
  • Ampie possi­bi­lità di perso­na­liz­za­zione con kit di accop­pia­mento e acces­sori dedi­cati.

I plus di quadro 4

  • Quadri e armadi in metallo, classe 1 di isola­mento.
  • Da parete o da pavi­mento.
  • Altezza: da 500 a 1850 mm.
  • Profon­dità: 267 mm.
  • Larghezze: 370 e 620 mm.
  • Per instal­la­zioni fino a 630 A.
  • Dispo­ni­bili in IP30 (senza porta), IP40 e IP43.
quadro4-fc000-squ

quadro4-elementi-base-fcxxx-squ

Compo­si­zione rapida “tool less”

Realiz­zato con elementi base auto­por­tanti (fondo, fianchi, testate, porte) che si assem­blano con viti imper­di­bili, consen­tendo l’instal­la­zione da parte di un solo opera­tore e ridu­cendo i tempi di montaggio.

quadro4-cablaggio-squ

Cablaggio semplice

Maggiore acces­si­bi­lità e profon­dità per un cablaggio più semplice.

quadro4-hotel-sorli-barcelona-squ

A tutti gli scopi

Come quadro gene­rale o per distri­bu­zione secon­daria fino a 630 A, indi­pen­den­te­mente dal campo appli­ca­tivo.

quadro4-5-uc201-squ

Equi­pag­gia­mento comune

quadro 4 condi­vide con la serie di quadri di distri­bu­zione quadro 5 l’intero sistema di equi­pag­gia­mento interno e barre bus, faci­li­tando l’inte­gra­zione di dispo­si­tivi modu­lari e di potenza.


Il segreto di quadro 4? Semplice come instal­larlo

quadro-asso-orizzontale-squ

Accop­pia­mento verti­cale o oriz­zon­tale delle due testate o della testata e dello zoccolo grazie ai distan­ziali muniti di viti.

quadro-viti-premontate-squ

I supporti di aggancio sono premon­tati sui vari compo­nenti.
Le viti di fissaggio sono premon­tate e imper­di­bili.

quadro-montaggio-laterale-squ

Guide e supporti di aggancio su testate e zoccoli garan­ti­scono un assem­blaggio rapido e senza attrezzi.

quadro-fissaggio-fondo-squ

Il fondo è prov­visto di 5 punti di nella parte supe­riore per il posi­zio­na­mento e la messa in bolla.

quadro-muro-irregolare-squ

Piedini rego­la­bili nella parte infe­riore del fondo consen­tono di siste­mare il quadro anche in presenza di pareti irre­go­lari.


Dove impie­gare quadro 4

Perfetto per uffici, negozi, edifici pubblici e infra­strut­ture dove è richiesta una distri­bu­zione ordi­nata e facil­mente amplia­bile risulta la solu­zione ideale anche per impianti tecnici e locali elet­trici dove diventa essen­ziale una confi­gu­ra­zione di distri­bu­zione secon­daria con alta densità di circuiti, inte­gra­zione di prote­zioni e dispo­si­tivi modu­lari.

ambienti-uffici-land

Uffici

ambienti-commerciali-land

Negozi

ambienti-pubblici-land

Edifici pubblici

ambienti-hotel-land

Hotel

ambienti-ospedali-land

Ospe­dali

ambienti-banca-land

Banche


Preven­ti­va­zione e confi­gu­ra­zioni imme­diate con Hagercad

quadro 4 può essere proget­tato e veri­fi­cato rapi­da­mente con il nostro soft­ware di preven­ti­va­zione Hagercad, capace di realiz­zare calcoli auto­ma­tici per dispo­si­tivi, busbar e dimen­sio­na­mento comples­sivo dell’impianto.

hagercad-quadro4-notebook-grey-land

Completa il sistema

Ampia scelta di compo­nenti e inter­rut­tori per realiz­zare un impianto perfetto

quadro 4 ospita dispo­si­tivi modu­lari e scato­lati: inter­rut­tori auto­ma­tici, diffe­ren­ziali, sistemi di prote­zione contro le sovra­ten­sioni (SPD) e altri compo­nenti neces­sari per la distri­bu­zione e prote­zione dell’impianto. L’equi­pag­gia­mento interno è stan­dar­diz­zato fino a 630 A, sempli­fi­cando la scelta dei compo­nenti.

quadro-sistema-key-intro-portrait
Interruttori scatolati Hager Bocchiotti
MJN516A-land
ADC816H-land
BD426N-land
SPB440D-land

  • Cos’è un quadro di distri­bu­zione secon­daria?

    Un quadro di distri­bu­zione secon­daria riceve l’energia dal quadro gene­rale e la distri­buisce ai diversi circuiti dell’impianto. Serve per proteg­gere, sezio­nare e gestire le linee elet­triche in edifici commer­ciali, uffici o strut­ture tecniche.

  • Fino a quanti ampere può arri­vare un quadro di distri­bu­zione secon­daria?

    I quadri di distri­bu­zione secon­daria sono proget­tati per diverse portate. Solu­zioni come quadro 4 permet­tono di realiz­zare impianti fino a 630 A, mante­nendo modu­la­rità e fles­si­bi­lità di confi­gu­ra­zione.

  • Quali vantaggi offre un quadro modu­lare?

    Un quadro modu­lare consente di:

    • confi­gu­rare il quadro in base all’impianto
    • instal­lare facil­mente nuovi dispo­si­tivo
    • sempli­fi­care cablaggio e manu­ten­zione

    Questo rende l’impianto più fles­si­bile e scala­bile nel tempo.

  • Quando scegliere un quadro di distri­bu­zione quadro 4?

    quadro 4 è la solu­zione ideale per distri­bu­zioni secon­darie fino a 630 A in edifici terziari, commer­ciali o piccoli impianti indu­striali. È indi­cato quando serve un quadro modu­lare, confi­gu­ra­bile e facil­mente amplia­bile nel tempo.

  • Qual è il vantaggio del sistema di barre in allu­minio?

    Le barre in allu­minio garan­ti­scono una distri­bu­zione della corrente effi­ciente ad un costo ridotto, peso infe­riore e maggiore sempli­cità di instal­la­zione. Questo permette di realiz­zare quadri affi­da­bili e più facili da gestire in fase di montaggio e manu­ten­zione.

  • Posso ampliare il quadro nel tempo?

    Sì. Il sistema modu­lare consente di aggiun­gere nuove sezioni o appa­rec­chia­ture grazie a kit di accop­pia­mento e acces­sori dedi­cati, adat­tando il quadro all’evolu­zione dell’impianto.

  • quadro 4 e quadro 5: quale scegliere?

    quadro 4 è la solu­zione ideale per distri­bu­zioni fino a 630 A con strut­tura compatta.
    Per impianti con correnti più elevate o confi­gu­ra­zioni più complesse, è consi­gliato passare alla piat­ta­forma quadro supe­riore.


Hai un progetto e hai bisogno di supporto per realiz­zarlo?

Sele­zione dei prodotti, studi tecnici, imple­men­ta­zione... realizza e completa con successo le tue instal­la­zioni. Trova le risposte giuste per il tuo progetto con l'aiuto del nostro team esperti.