witty pro:
ricarica scalabile per veicoli elettrici
La potenza che cresce con il tuo business
Sviluppata per applicazioni commerciali e terziarie, witty pro è la stazione di ricarica universale progettata per offrire un approvvigionamento scalabile e intelligente per ogni esigenza: dalla singola colonnina fino a 40 punti di ricarica. Con una potenza massima di 22 kW, combina semplicità d'installazione e uso con funzionalità avanzate.
witty pro
in dettaglio
- Grado di protezione IP55 / IK10 / UV
- Potenza di ricarica fino a 22kW
- Compatibilità con il gestore carichi Hager Bocchiotti XEM510 e XEM520
- Presa tipo 2S con shutter o cavo di ricarica T2 da 6,5m per ricarica Modo 3
- Certificazione MID e interfaccia OCPP 1.6J per la contabilizzazione consumi auto aziendali
- Lettore carte RFID
- Due slot per schede elettroniche di espansione
- Adatto per la rendicontazione in parcheggi e garage ad accesso pubblico, grazie a conformità MID
- Interfacciabile ai principali Charging Point Operator via OCPP

Perché scegliere
witty pro
witty pro:
la stazione di ricarica pensata per piccole imprese e condomini
witty pro è perfetta per piccoli edifici commerciali e per la ricarica di flotte aziendali, con soluzioni scalabili da 1 a 40 stazioni, garantisce efficienza e sicurezza:
- facile da installare;
- facile da mettere in funzione;
- facile da usare
Tutto quello che ti serve sapere
sulla gamma witty
Dalla ricarica domestica alle soluzioni più complete, la brochure sulla gamma witty ti aiuta a scegliere la stazione di ricarica che fa per te, tra witty one, witty plus e witty pro.
Scopri differenze, funzioni e vantaggi di ogni modello per trovare la soluzione perfetta per il tuo progetto di ricarica.

Local Load Manager
(LLM)
Gestione flessibile del carico locale
Grazie al controllo dinamico con il sistema di gestione del carico locale, l’alimentazione viene distribuita in modo ottimale senza sovraccaricare il collegamento domestico:
- Gestione energia disponibile per la ricarica in modo statico oppure dinamico
- Misurazione della potenza disponibile fino a 4000A tramite TA
- Controllo fino a 40 witty pro
- Definizione priorità dei punti di ricarica in modo fisso o flessibile
- Interfaccia di backend per connessione via CPO (solo XEM520)

Local Load Manager WebApp
L'interfaccia semplice ed intuitiva consente di inserire rapidamente tutti i parametri di riferimento dell'impianto, dalla potenza disponibile alla modalità di gestione dell'energia di ricarica, statica o dinamica.
Rileva automaticamente fino a 40 stazioni witty plus collegate sulla stessa rete ed offre la possibilità di registrare gli utenti ed i badge RFID a loro associati.
Dopo la messa in servizio permette di esportare tutti i dati di energia assorbita durante le sessioni di ricarica dei diversi utenti appositamente autenticati.
L'interfaccia di backend consente la connessione con tutti i principali CPO presenti sul mercato europeo.

Completa la stazione di ricarica witty pro
Accessori per la massima flessibilità di integrazione
Confronta le soluzioni di ricarica witty
La gamma che cresce con le tue esigenze
Dalla semplicità d’uso alla gestione avanzata di flotte e impianti complessi, witty ti offre la libertà di scegliere la soluzione più adatta. Ogni modello nasce per garantire sicurezza, efficienza e un’esperienza di ricarica intuitiva, in ogni contesto.
Domande frequenti
sulle stazioni di ricarica witty pro
-
Cosa bisogna considerare quando si installano stazioni di ricarica in un condominio?
Ci sono diversi punti da considerare quando si installano stazioni di ricarica in un condominio.
Alimentazione elettrica: verificare che la distribuzione dell'energia elettrica sia sufficientemente dimensionata per far funzionare il numero desiderato di stazioni di ricarica.
Controllo degli accessi: valuta come garantire l'accesso alle stazioni di ricarica. Tra le possibili opzioni figurano interruttori a chiave o tessere elettroniche (RFID).
Capacità di parcheggio: c'è abbastanza spazio per i veicoli elettrici nel condominio? In caso contrario, la divertente wallbox condivisa offre anche la possibilità di assegnare in modo flessibile le postazioni di ricarica.
Tariffe elettriche: scopri quali sono le tariffe elettriche disponibili per l'utilizzo delle stazioni di ricarica e come vengono calcolate.
Misure di protezione: devono essere installate e aggiornate tutte le misure di protezione necessarie, come la protezione da sovraccarico, la protezione da corrente residua e la protezione da cortocircuito.
Messa in servizio: Affida l'installazione della stazione di ricarica a un elettricista qualificato con le competenze e le conoscenze necessarie. Solo lui può garantire un'installazione sicura e affidabile. -
Cosa significa la gestione del carico statico per le stazioni di ricarica?
La gestione del carico statico è un metodo per prevenire sovraccarichi sull'alimentazione elettrica limitando in modo fisso la potenza in uscita delle stazioni di ricarica. La potenza massima in uscita può essere impostata per ogni wallbox o gruppo di stazioni di ricarica. Questa limitazione viene implementata tramite interruttori automatici o componenti elettronici che limitano la potenza di ricarica.
La gestione statica del carico distribuisce il carico uniformemente sulla rete elettrica e previene i sovraccarichi. È essenziale per infrastrutture di ricarica di grandi dimensioni o in aree con capacità di alimentazione limitata.
Nota bene: per fornire un'infrastruttura di ricarica flessibile e sicura è necessaria una strategia completa di gestione del carico. La gestione statica del carico è solo una componente; anche la gestione dinamica del carico dovrebbe essere un tassello del puzzle strategico.
-
Quali sono i vantaggi della gestione dinamica del carico nelle infrastrutture di ricarica?
La gestione dinamica del carico offre diversi vantaggi per le infrastrutture di ricarica.
Maggiore efficienza: il carico di ricarica viene distribuito su più wallbox, garantendo un utilizzo efficiente dell'alimentazione elettrica esistente ed evitando sovraccarichi.
Risparmio sui costi: poiché l'approvvigionamento elettrico viene utilizzato in modo efficiente, si riducono anche i costi per l'ampliamento della rete energetica.
Prevenzione delle interruzioni della rete: la gestione dinamica del carico previene i sovraccarichi, contribuendo a prevenire le interruzioni della rete e a stabilizzare la fornitura di energia elettrica pubblica.
Aumenta la soddisfazione del cliente: grazie alla sua modalità di ricarica fluida ed efficiente, witty share soddisfa esattamente le aspettative dei tuoi clienti.
Promuovere l'elettromobilità: dubbi sulla disponibilità di opzioni e orari di ricarica? Soluzioni di ricarica efficienti e accessibili, come quelle offerte da Witty Share, eliminano questi ostacoli e aprono la strada a un numero ancora maggiore di auto elettriche e ibride plug-in sulle strade italiane!
-
Qual è il vantaggio principale dell'RFID nel controllo degli accessi presso witty pro?
L'identificazione a radiofrequenza (RFID) è una forma di controllo accessi che offre numerosi vantaggi. Tra questi, la semplicità e la facilità d'uso sono fondamentali.
Gli utenti di sistemi basati su RFID possono semplicemente avvicinare la propria tessera RFID o il proprio smartphone al lettore per aprire la porta, accedere a un'area specifica o iniziare a ricaricare il dispositivo. I controlli di accesso tramite combinazione di tasti o codice di accesso non sono più necessari.
Questo tipo di limitazione dell'accesso è rapido, semplice e offre un elevato livello di sicurezza, poiché la tecnologia RFID può verificare in modo sicuro l'identità dell'utente. Ciò significa che l'uso delle wallbox witty è riservato esclusivamente ai conducenti di veicoli elettrici autorizzati.
Un ulteriore vantaggio dei sistemi basati su RFID: la gestione e la modifica delle autorizzazioni di accesso sono rapide e semplici, il che è estremamente pratico per le grandi organizzazioni con molti utenti o grandi flotte di ricarica.
-
Qual è il compito del gestore del carico?
Il gestore di carico monitora e controlla il carico in un sistema elettrico per ricaricare i veicoli elettrici in modo efficiente e affidabile. Tra le altre cose, monitora il consumo energetico dei veicoli elettrici collegati all'infrastruttura di ricarica. Il gestore di carico regola anche la potenza di ricarica delle wallbox per...
- evitare sovraccarichi nell'impianto elettrico;
- prevenire le interruzioni di corrente;
- contribuire alla stabilità dell'alimentazione elettrica.
La gestione dinamica del carico consente di raggiungere questo obiettivo utilizzando in modo efficiente l'alimentazione elettrica esistente.
-
Con quali sistemi di fatturazione è compatibile witty pro?
La comunicazione tra la stazione di ricarica e il sistema di fatturazione avviene tramite il protocollo aperto OCPP 1.6. Questo rende la stazione di ricarica compatibile con tutti i sistemi di fatturazione più diffusi. Per garantire una comunicazione sicura al 100%, abbiamo condotto ulteriori test con i seguenti fornitori e ne consigliamo l' utilizzo.
-
Cosa succede senza gestione del carico?
La gestione del carico regola la distribuzione dell'energia dalla rete domestica e garantisce che non venga sovraccaricata quando sono in funzione più stazioni di ricarica.
Se si utilizzano più stazioni di ricarica senza la gestione del carico, sono possibili due opzioni:
- Fattore di contemporaneità delle stazioni di ricarica = 1; Spesso l'infrastruttura elettrica è sovradimensionata, il che richiede più spazio e aumenta i costi.
- Fattore di contemporaneità delle stazioni di ricarica <1; Nel peggiore dei casi, c'è il rischio che l'infrastruttura elettrica venga sovraccaricata e che uno o più fusibili NH scattino, provocando un'interruzione di corrente nell'intero edificio.