Cassette di derivazione

PICO

Un’offerta completa e differenziata per gradi di protezione, sistemi di chiusura e tipologia di coperchi, per applicazioni a parete e da incasso.
Una risposta per ogni esigenza.

PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°

Cas­sette di derivazione stagne da parete con fianchi lisci e viti metal­liche

PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°

Cas­sette di derivazione stagne da parete con passacavi e viti metal­liche

PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°

Cas­sette di derivazione stagne da parete con fianchi lisci e viti in plas­tica ad 1/4 di giro

PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°

Cas­sette di derivazione stagne da parete con passacavi e viti in plas­tica ad 1/4 di giro

PICO IP44 GWT 650°/960°

Cas­sette di derivazione stagne da parete con passacavi e coper­chio a scat­to

PICO IP40 INCASSO GWT 650°

Cas­sette di derivazione da incas­so