witty-park2-header-uwl

Colon­nina di rica­rica per parcheggi semi pubblici e pubblici witty park 2

Le colon­nine di rica­rica pubblica e azien­dale, per veicoli elet­trici, semplici, sicure e scala­bili

Che si tratti di parcheggi pubblici, semi pubblici o spazi azien­dali, witty park 2 è la colon­nina EV da 22 kW con certi­fi­ca­zione MID per la conta­bi­liz­za­zione dei consumi. Supporta paga­menti RFID, QR Code e carta ed è scala­bile fino a 40 stazioni, con connet­ti­vità avan­zata per moni­to­raggio e gestione centra­liz­zata.


Porta la potenza negli spazi pubblici con la colon­nina di rica­rica witty park 2

La solu­zione per la rica­rica di veicoli elet­trici per aree pubbliche e semi­pub­bliche

Proget­tata per gli instal­la­tori e pensata per ambienti commer­ciali esigenti, witty park 2 è la solu­zione ideale per la rica­rica EV in aree di parcheggio pubbliche, commer­ciali e azien­dali.

Con una potenza fino a 22 kW per presa, è dotata di termi­nale di paga­mento da incasso (a seconda delle versioni) e certi­fi­ca­zione MID.



Carat­te­ri­stiche e vantaggi della colon­nina di rica­rica witty park 2

  1. Display a colori da 8" per infor­ma­zioni, con pulsanti tattili
  2. Due punti di rica­rica da 22 kW
  3. Variante conforme alle norma­tive di misura e certi­fi­ca­zione
  4. Auten­ti­ca­zione tramite RFID
  5. Confi­gu­ra­zione e setup tramite WiFi
  6. Moda­lità di paga­mento: RFID, QR Code, carta di credito
  7. Dispo­si­tivi di prote­zione inclusi (FI/LS, rile­va­mento guasto DC 6 mA incluso)
  8. Due prese RJ45 inte­grate
  9. Colle­ga­mento tramite unica linea di alimen­ta­zione
  10. Inter­faccia OCPP 1.6J
  11. Compa­ti­bile con gestione del carico (fino a 20 witty park 2 per LM)
  12. Modem LTE inte­grato
  13. Prote­zione da sovra­ten­sioni opzio­nale
Illustrazione della stazione di ricarica per veicoli elettrici Hager Witty Park 2 in bianco e nero, mostrata in due prospettive: a sinistra unità chiusa con display a colori, LED di stato, lettore RFID, logo Hager e due prese Tipo 2; a destra unità aperta che mostra elettronica interna, schede, cablaggi, guida DIN, contatore opzionale e prese Tipo 2 dall’interno, progettata per ricarica simultanea di due veicoli, con struttura robusta in acciaio verniciato adatta a interni ed esterni (IP54/IK10).



Montata a parete o su una colonna di supporto? La solu­zione giusta è sempre witty park 2

Che si tratti di una stazione di rica­rica montata a parete o di una colon­nina di rica­rica indi­pen­dente, witty park 2 si adatta ad ogni esigenza. La sua strut­tura fles­si­bile e robusta consente l’instal­la­zione in parcheggi sotter­ranei, spazi pubblici all’aperto o aree azien­dali.
Grazie al grado di prote­zione IP55, alla custodia in metallo IK10 e alla resi­stenza ai raggi UV, garan­tisce massima dura­bi­lità e sicu­rezza anche in ambienti diffi­cili.

Due stazioni di ricarica per veicoli elettrici Hager Witty Park 2 montate su una parete di cemento in un parcheggio sotterraneo.

Montata a parete

witty park 2 può essere instal­lata facil­mente a parete tramite la piastra di montaggio in dota­zione. Una volta fissata, la stazione di rica­rica si ancora in modo stabile e sicuro, offrendo una solu­zione compatta e affi­da­bile per spazi ridotti.
Parcheggio con stazioni di ricarica witty park 2 per veicoli elettrici e pensiline con pannelli solari

Montata su una colonna di supporto

La versione free­stan­ding di witty park 2 unisce due punti di rica­rica in un unico corpo con supporto in metallo. Lo spazio interno consente di aumen­tare la sezione di colle­ga­mento e colle­gare più stazioni con un solo cavo, ridu­cendo costi e lunghezza dei cablaggi. Una solu­zione effi­ciente e modu­lare per progetti di rica­rica su larga scala.


Perché scegliere witty park 2?

Stazione di ricarica per veicoli elettrici Hager Witty Park 2 con un uomo che la configura o la gestisce tramite laptop.

Proget­tata per gli instal­la­tori

witty park 2 è una stazione di rica­rica all-in-one con inter­rut­tore magne­to­ter­mico diffe­ren­ziale (RCBO) inte­grato su ognuna delle due prese e spazio aggiun­tivo per il cablaggio rendendo l'instal­la­zione rapida e semplice. È compa­ti­bile con LLM ed è predi­sposto per l'app dedi­cata per una confi­gu­ra­zione e un controllo smart.

Parcheggio parzialmente coperto per auto elettriche con pannelli solari sul tetto. In primo piano due auto, al centro una colonnina di ricarica witty Park 2 con due punti di ricarica

Robusta ed elegante

Con un corpo in metallo resi­stente, vetro tempe­rato anti­graffio e gradi di prote­zione IP55 / IK10 (vetro IK08), witty park 2 è proget­tata per gli ambienti più impe­gna­tivi.

Parcheggio parzialmente coperto per auto elettriche con pannelli solari sul tetto. In primo piano un uomo intento a passare la carta RFID sulla colonnina di ricarica witty Park 2. L’anello luminoso attorno al connettore più vicino è blu, indicando lo stato di ricarica

Gestione intel­li­gente dei paga­menti sempli­fi­cata

Supporta RFID, QR Code dina­mici (AFIR) e termi­nale di paga­mento contac­tless, tutto tramite un'unica inter­faccia fron­tale intui­tiva.

Parcheggio parzialmente coperto per auto elettriche con pannelli solari sul tetto. In primo piano una colonnina di ricarica witty Park 2 con due punti di ricarica

Display perso­na­liz­za­bile

Perso­na­lizza lo schermo da 8" con loghi o conte­nuti promo­zio­nali per un'espe­rienza di rica­rica esclu­siva. Il tuo logo, la tua rica­rica.

Parcheggio parzialmente coperto per auto elettriche con pannelli solari sul tetto. In primo piano un uomo intento a collegare la presa sulla colonnina di ricarica witty park 2. L’anello luminoso attorno al connettore più vicino è blu, indicando lo stato di ricarica

Rica­rica a prova di futuro

witty park 2 è ora predi­sposta a livello hard­ware per le norme ISO EN da 15118 1 a 15118 5, pronta ad abili­tare Plug & Charge, l'otti­miz­za­zione della rica­rica e una maggiore sicu­rezza infor­ma­tica, con rico­no­sci­mento auto­ma­tico del veicolo e rica­rica comple­ta­mente auto­ma­tiz­zata. Meno passaggi manuali neces­sari.


ISO EN da 15118 1 a 15118 5: intel­li­gente, conforme, auto­ma­tico

  • Plug & Charge

    Rico­no­sci­mento imme­diato, nessuna card RFID neces­saria. Una volta atti­vata le EN ISO da 15118 1 a 15118 5, witty park 2 rico­nosce auto­ma­ti­ca­mente il veicolo non appena viene colle­gato. La rica­rica inizia subito, ridu­cen­dole fasi gestio­nali: collega → rica­rica → scol­lega. Le carte RFID restano dispo­ni­bili come backup. Questo sempli­fica l'espe­rienza utente e otti­mizza le opera­zioni per gli instal­la­tori elet­trici.

  • Otti­miz­za­zione della rica­rica

    Più smart, più veloce, più effi­ciente. Auto­ma­tizza le tue stra­tegie di rica­rica. Ad esempio, se sono colle­gati due veicoli, uno al 20% e uno all'80%, l'energia viene asse­gnata auto­ma­ti­ca­mente al veicolo che ne ha più bisogno. Risparmia tempo, riduce gli sprechi ener­ge­tici e mini­mizza l'impegno per la confi­gu­ra­zione.

  • Maggiore sicu­rezza

    Rica­rica sicura e conforme. Le norme EN ISO da 15118 1 a 15118 5 abili­tano le comu­ni­ca­zioni crit­to­gra­fate tramite TLS, proteg­gendo i dati perso­nali e le tran­sa­zioni econo­miche. Il rischio di frodi o furti di iden­tità è ridotto, offrendo maggiore tran­quil­lità sia agli utenti sia agli opera­tori. Sicura, affi­da­bile e piena­mente conforme agli standard di cyber sicu­rezza più moderni e avan­zati.


Dove instal­larla?

Non solo parcheggi pubblici. witty park 2 è perfetta per ogni ambiente.

witty park 2 è la solu­zione ideale per la rica­rica di veicoli elet­trici in parcheggi pubblici, parcheggi azien­dali, centri commer­ciali, hotel, infra­strut­ture muni­ci­pali ed edifici commer­ciali. 

 Pittogramma Hager che rappresenta edifici del terziario come uffici su sfondo grigio

Terziario

Pittogramma Hager che rappresenta una fabbrica industriale su sfondo grigio

Indu­striale

Pittogramma Hager che rappresenta edifici multiresidenziali su sfondo grigio

Multi­flat

Pittogramma Hager raffigurante un parcheggio con stazioni di ricarica su sfondo grigio

Parcheggi semi pubblici e pubblici

Pittogramma Hager che rappresenta un piccolo negozio su fondo grigio

Commer­ciale



Completa la colon­nina di rica­rica witty park 2

Per garan­tire presta­zioni otti­mali e massima sicu­rezza, witty park 2 può essere inte­grata con una gamma di acces­sori di comple­ta­mento, tra cui quadri di distri­bu­zione e dispo­si­tivi di prote­zione. 
Foto del Server OCPP per gestione fino a 10 stazioni di ricarica senza backend, codice XEM510 su sfondo neutro

Local Load Manager

Gestore carichi statico/dina­mico per stazioni di rica­rica elet­trica, confi­gu­ra­zione RFID, badge e utenti, inter­faccia anche per colle­ga­mento backend ai CPO.

Foto frontale di una carta RFID vista frontalmente, codice XEVA400 su sfondo neutro

Badge RFID

Utilizza la scheda RFID per control­lare gli accessi alla rica­rica EV e aumen­tare la sicu­rezza.

Foto del cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 7,5m XEVA734 su sfondo neutro

Cavo di rica­rica da 7,5 metri

Con una lunghezza gene­rosa di 7,5 metri, il cavo raggiunge facil­mente il veicolo per una rica­rica comoda.

Foto del set contatore elettrico MID su sfondo neutro

Set conta­tore elet­trico MID

Il conta­tore trifase conforme MID di Hager si installa su guida DIN nella stazione witty park 2, misu­rando con preci­sione la corrente di rica­rica per una rendi­con­ta­zione econo­mica affi­da­bile.



Scopri di più sulla colon­nina di rica­rica witty park 2

Scala­bile, pronta per il futuro e proget­tata per reti multi­char­ging: tutta la potenza, ovunque serva!


Abbiamo una solu­zione witty
per ogni progetto

Quale wallbox scegliere?

Tutta la gamma witty si contrad­di­stingue per la faci­lità di instal­la­zione, confi­gu­ra­zione ed utilizzo. Le stazioni di rica­rica sono proget­tate per soddi­sfare tutte le esigenze dei clienti in ambito resi­den­ziale, condo­mini, nonché in parcheggi privati e pubblici.
colonnina di ricarica witty one

witty one

La scelta essen­ziale per chi si avvi­cina alla mobi­lità elet­trica.
Facile da instal­lare e semplice da usare, è la solu­zione imme­diata per la rica­rica quoti­diana in ambito dome­stico. Ideale per il resi­den­ziale.

Auto elettrica in box, in fase di ricarica tramite wallbox witty plus connessa all’impianto fotovoltaico domestico.

witty plus

Ideale per abita­zioni indi­pen­denti, piccoli condo­mìni o aziende.
Permette di otti­miz­zare l’energia auto­pro­dotta, inte­grare il foto­vol­taico e gestire più punti di rica­rica in modo intel­li­gente.

Installatore che mostra al cliente l’utilizzo della colonnina di ricarica per veicoli elettrici witty pro, montata su colonna di supporto

witty pro

La solu­zione profes­sio­nale per contesti complessi.
Scala­bile fino a decine di stazioni, si integra con sistemi di gestione avan­zata ed è perfetta per condo­mìni, flotte azien­dali e spazi pubblici.