vegaD, il quadro elet­trico che fa la diffe­renza

Como­dità. Prati­cità. Affi­da­bi­lità.

Proget­tato per sempli­fi­care il lavoro, pensato per durare nel tempo.

hager-bocchiotti-vegaD-header-land

vegaD: effi­cienza e sicu­rezza in ogni ambito appli­ca­tivo

Il quadro di distri­bu­zione vegaD fino a 160 A è la solu­zione ideale per instal­la­zioni rapide, sicure e affi­da­bili nel settore terziario, commer­ciale e nella piccola indu­stria. Dispo­ni­bile in un’ampia gamma dimen­sio­nale, da 48 a 168 moduli DIN, offre la massima fles­si­bi­lità per adat­tarsi a qual­siasi esigenza proget­tuale.




Carat­te­ri­stiche prin­ci­pali

Affi­da­bi­lità, prati­cità e design lineare: sono questi alcuni degli elementi che fanno la diffe­renza nelle tue instal­la­zioni per un lavoro più veloce ed effi­ciente.

 

ico-versatile-land

Versa­ti­lità

Dispo­ni­bile in versioni da parete e da incasso, anche per carton­gesso.

ico-intuitivo-land

Instal­la­zione intui­tiva

Telaio aspor­ta­bile che agevola montaggio e cablaggio.

ico-configurazione-land

Confi­gu­ra­zione pratica

Cablaggio agevole e accesso faci­li­tato.

ico-design-lands

Look profes­sio­nale

Design lineare in bianco RAL 9010.

ico-sicurezza-land

Sicu­rezza totale

Isola­mento Classe II e grado di prote­zione IP41.



 

Si adatta
a ogni ambiente

Sicu­rezza, versa­ti­lità e presta­zioni elevate, anche nei contesti più esigenti.

 

È la scelta ideale per ospe­dali e scuole, grazie al doppio isola­mento (Classe II), alla prote­zione IP41 e alla confor­mità alla norma CEI EN 61439-3.

 

Perfetto per hotel, negozi e centri commer­ciali, con design discreto e modu­lare, facile da inte­grare e perso­na­liz­zare secondo le esigenze.

 

Negli uffici e ambienti dire­zio­nali, consente instal­la­zioni veloci, con strut­tura affian­ca­bile e sovrap­po­ni­bile per espan­sioni future.

hager-bocchiotti-vegaD-ambienti-land

 

Instal­la­zione semplice e pratica

Scopri come vegaD può sempli­fi­care ogni fase dell'instal­la­zione con i nostri video­tu­to­rial:

hager-bocchiotti-vegaD-tuto1-preparazione-quadro-land

Prepa­ra­zione quadro

Accesso imme­diato alla confi­gu­ra­zione del quadro e al cablaggio.

 

Guarda il video

hager-bocchiotti-vegaD-tuto2-ordinamento-cavi-land

Ordi­na­mento cavi

Solu­zioni fles­si­bili per un passaggio cavi ordi­nato e un colle­ga­mento impianto più rapido.

Guarda il video

hager-bocchiotti-vegaD-tuto3-cablaggio-quadro-land

Prepa­ra­zione al cablaggio

Più spazio e sistemi Quic­k­Con­nect per una distri­bu­zione elet­trica effi­ciente.

 

Guarda il video

hager-bocchiotti-vegaD-tuto4-chiusura-quadro-land

Chiu­sura quadro

Assem­blaggio sempli­fi­cato con poche opera­zioni per una chiu­sura precisa e sicura.

Guarda il video


Un quadro
da espo­si­zione

Un espo­si­tore 3D dedi­cato al punto vendita

Trova l’espo­si­tore da banco tridi­men­sio­nale vegaD presso il tuo forni­tore di mate­riale elet­trico di fiducia. Scopri il design versa­tile e le solu­zioni che offrono massima sicu­rezza, fles­si­bi­lità e faci­lità di instal­la­zione. 
espositore vegad

Per te, con te.

Realizza con noi il tuo progetto su misura, confron­tati con i nostri tecnici e porta la qualità in ogni tua instal­la­zione.