Inter­rut­tori e prese W.1

Affi­da­bi­lità in ogni condi­zione: dalla terrazza al garage, fino ai locali più umidi. La serie W.1 è proget­tata per resi­stere a polvere, schizzi e getti d’acqua, garan­tendo sicu­rezza e durata nel tempo.

Esempio di installazione dell'interruttore Berker W.1 con bilanciere grigio montato su un muro di cemento sotto la pioggia, vista frontale

Resi­stenza totale: prese e inter­rut­tori anche all’aperto

Gli inter­rut­tori e le prese da parete W.1 con prote­zione IP55 garan­ti­scono sicu­rezza e affi­da­bi­lità in ogni ambiente.
Allog­gia­mento erme­tico, bilan­cieri protetti e guar­ni­zioni poste­riori tengono lontani acqua, polvere e sporco. Ideali per giar­dini, terrazze e zone umide, si instal­lano facil­mente grazie al pratico spazio interno.


Dati tecnici della gamma di inter­rut­tori

  • Mate­riali: Termo­pla­stico

 

  • Dimen­sioni: 76 mm x 76 mm

 

  • Colori cornici: grigio/grigio chiaro opaco, grigio/grigio chiaro, grigio opaco, grigio chiaro, bianco polare opaco

 

  • Colori inserti: grigio, bianco polare

 

  • Grado di prote­zione: IP55 e IP44 per montaggio a parete, IP44 per montaggio da incasso
Schema delle dimensioni delle cornici della gamma di interruttori Berker W.1 da uno fino a cinque moduli con possibilità di installazione orizzontale o verticale

La presa giusta per esterni e ambienti diffi­cili

Sempre al sicuro da acqua e polvere

Dalle luci del giar­dino agli ambienti tecnici, W.1 è proget­tata per durare.

Con IP55, resiste a pioggia, sporco e getti d’acqua, rive­lan­dosi perfetta per:

  • spazi resi­den­ziali esterni,
  • offi­cine e garage,
  • aree indu­striali e produt­tive. 

La solu­zione giusta per esterni e ambienti diffi­cili

Sempre al sicuro da acqua e polvere

Dalle luci del giar­dino agli ambienti tecnici, W.1 è proget­tata per durare.

 

Con IP55, resiste a pioggia, sporco e getti d’acqua, rive­lan­dosi perfetta per:

 

  • spazi resi­den­ziali esterni,
  • offi­cine e garage,
  • aree indu­striali e produt­tive.
Esempio di installazione di un interruttore doppio Berker W.1 con bilanciere grigio montato all'interno dell'ncavo di una colonna di acciaio di una serra

Perché gli instal­la­tori scel­gono W.1

Resi­stenza estrema

Grazie all’IP55, gli inter­rut­tori e le prese W.1 resi­stono a pioggia, polvere e getti d’acqua, offrendo sicu­rezza e durata anche negli ambienti più diffi­cili.

 

Instal­la­zione veloce e sicura

Lo spazio interno e le solu­zioni modu­lari permet­tono un cablaggio agevole, ridu­cendo i tempi di montaggio e sempli­fi­cando ogni inter­vento.

 

Versa­ti­lità d’uso

Perfetto per esterni, ambienti indu­striali, offi­cine e abita­zioni: un unico sistema che risponde a esigenze diverse con la stessa affi­da­bi­lità.

 

Solu­zioni soste­ni­bili

La versione in Ocean Bound Plastic dimo­stra che è possi­bile unire robu­stezza, qualità e rispetto per l’ambiente.

 
Elettricisti in fase di installazione di prese e interruttori Berker su parete bianca

Accen­diamo il cambia­mento

Ocean Bound Plastic: mate­riali che fanno la diffe­renza

Oltre a garan­tire presta­zioni elevate, la gamma W.1 integra una scelta respon­sa­bile: 21 prodotti sono realiz­zati in Ocean Bound Plastic, mate­riale rici­clato per preve­nire l’inqui­na­mento marino.

Vista frontale dell'interruttore della luce Berker W.1 in grigio su sfondo blu con onde d'acqua

W.1 non passa mai inos­ser­vata

Unico nel suo genere: W.1 è l’unico inter­rut­tore a montaggio super­fi­ciale con cornice avvol­gente illu­mi­nata.

Dispo­ni­bile in versione 1x e 2x verti­cale, nei colori bianco e blu chiaro, rende più facile orien­tarsi in ambienti poco illu­mi­nati ed è perfetto anche come inter­rut­tore di controllo.


Esempio di installazione dell'interruttore della luce Berker W.1 da superficie con illuminazione per ambienti umidi su una parete grigia in un seminterrato
Esempio di installazione di un interruttore doppio Berker W.1 da superficie con bilanciere grigio su una parete in cemento in un corridoio del seminterrato
Esempio di installazione dell'interruttore della luce Berker W.1 da superficie con illuminazione per ambienti umidi su una parete grigia in un bagno
Esempio di installazione dell'interruttore della luce Berker W.1 AP con bilanciere grigio su un muro di cemento sotto la pioggia, vista frontale

Scopri tutte le serie civili di design Berker

Dai forma ai tuoi progetti con solu­zioni eleganti, funzio­nali e facili da instal­lare.

Confi­gura inter­rut­tori e prese in pochi click!

Con il confi­gu­ra­tore Berker, puoi realiz­zare il tuo progetto in pochi clic e otte­nere i codici esatti dei prodotti da ordi­nare. Uno stru­mento utile per evitare errori e otti­miz­zare tempi e costi di instal­la­zione.