Berker Manu­faktur

L’arte della perso­na­liz­za­zione elet­trica

Per i tuoi progetti, crea la tendenza, non seguirla.

Postazione scrivania dell'ufficio ricerca della manifattura Hager con in primo piano disegni fatti a mano di interruttori personalizzati per un progetto dedicato

Solu­zioni uniche per ogni progetto

La Berker Manu­faktur è il cuore della nostra offerta perso­na­liz­zata: qui design, tecno­logia e arti­gia­na­lità si fondono per dare vita a inter­rut­tori e prese unici. Dal singolo detta­glio a pezzi creati inte­ra­mente su misura, ogni prodotto riflette la visione di chi lo sceglie.

Che si tratti di piccole modi­fiche su prodotti standard o di inter­rut­tori proget­tati ex novo, ogni solu­zione è realiz­zata con cura sarto­riale, mante­nendo sempre l’elevata qualità Berker.

 


Richieste speciali
in serie

Interruttore Berker KNX in vetro a parete, con personalizzazione etichette

Dalla serie al pezzo unico

Con Berker Manu­faktur ogni progetto prende forma unendo high-tech e arti­gia­nato. Lavo­riamo a fianco di archi­tetti, proget­tisti e costrut­tori per trasfor­mare esigenze speci­fiche in prodotti unici, impos­si­bili da repli­care. Ogni pezzo diventa così tanto incon­fon­di­bile quanto l’ambiente in cui sarà instal­lato.

Vista frontale dell'interruttore Berker R.classic personalizzato, impreziosito con cristalli Swarovski neri nella manifattura Schalksmühle.

Perso­na­liz­za­zione senza limiti

Un colore parti­co­lare, una scritta, una texture: basta un detta­glio per trasfor­mare un prodotto di serie in un elemento esclu­sivo. Tessuti, pelle, metalli preziosi o persino mate­riali inusuali come il caffè vengono lavo­rati per dare vita a inter­rut­tori unici, sempre suppor­tati dalla tecno­logia Berker più affi­da­bile.

Interruttore Berker Serie 1930 in design retrò nero con porte USB - media box.

Tecno­logia moderna in stile clas­sico

Alla richiesta di inte­grare funzioni all’avan­guardia in un design d’epoca, la risposta Manu­faktur è sempre sì. È così che il fascino del passato incontra l’inno­va­zione di oggi.


Edizione Manu­faktur

Esclu­si­vità in piccole serie

Gli inter­rut­tori rotondi di Berker Manu­faktur nascono in serie limi­tata e offrono solu­zioni perso­na­liz­zate per nuove costru­zioni o ristrut­tu­ra­zioni di pregio. Design senza tempo, unico al tatto e alla vista.

Interruttore Berker R.Classic personalizzato in doppio tono rosa e verde, realizzato su richiesta nella manifattura Berker per un progetto di famosi architetti, installato su pannello in legno chiaro accanto a un letto moderno. In primo piano un interruttore frontale.

Berker R.classic:
un’icona rivi­si­tata

Eleganza in bianco e nero

Con la linea R.classic in bianco e nero opaco, Berker porta un pezzo di storia nell’inte­rior design contem­po­raneo. Super­fici vellu­tate, dettagli raffi­nati e la sosti­tu­zione della mano­pola con un elegante inter­rut­tore a bilan­ciere danno nuova vita a uno stile intra­mon­ta­bile.
Vista frontale interruttore Berker R.Classic matt di colore bianco su sfondo neutro
Vista frontale interruttore Berker R.Classic matt di colore nero su sfondo neutro
Vista frontale presa Berker R.Classic matt di colore bianco su sfondo neutro
Vista frontale presa Berker R.Classic matt di colore nero su sfondo neutro

Inter­rut­tore rota­tivo Berker Serie 1930 nero opaco

Il fascino retrò incontra la tecno­logia moderna

Rivivi l’eleganza del passato con la Serie 1930 di Berker, senza rinun­ciare all’inno­va­zione. L’inter­rut­tore rota­tivo nero opaco combina design vintage e comfort moderno grazie alla super­ficie soft-touch, che offre una sensa­zione calda e vellu­tata al tatto.

 

Perfetto per chi ama lo stile retrò o desi­dera aggiun­gere un accento nostal­gico agli interni contem­po­ranei, la Serie 1930 Manu­faktur propone inter­rut­tori e prese dal carat­tere unico, pensati per ambienti di classe e dallo stile senza tempo.

Vista frontale interruttore rotativo Serie1930 edizione manifattura di colore nero effetto soft touch su sfondo neutro

Berker Q.1 e Q.3 nero scuro opaco

Il nero opaco RAL9005 di Berker Q.1 e Q.3 dona carat­tere e raffi­na­tezza a qual­siasi progetto. La super­ficie vellu­tata e resi­stente si integra armo­nio­sa­mente in contesti moderni o clas­sici, dalle nuove costru­zioni alle ristrut­tu­ra­zioni.

Che si tratti di una casa di campagna, di un loft urbano o di un’abita­zione dal design mini­ma­lista, le linee Q.1 e Q.3 valo­riz­zano ogni spazio con uno stile essen­ziale e contem­po­raneo.

Vista frontale interruttori Serie Q.1 e Q.3 edizione manifattura di colore nero RAL 9005 mat su sfondo neutro

Dire­zione Manu­faktur

Il primo passo

Parlaci del tuo progetto: che tu sia archi­tetto, instal­la­tore o proget­tista, siamo al tuo fianco fin dall’inizio. Campioni, consu­lenza e supporto tecnico dedi­cato ti guide­ranno nella scelta.

 

Dalla proget­ta­zione alla realiz­za­zione

Ti forniamo disegni, docu­men­ta­zione e speci­fiche di gara, seguen­doti fino alla consegna del prodotto finito. Con Berker, ogni detta­glio diventa possi­bile.

Composizione di interruttori e prese Berker di diverse serie nei toni del bianco e del nero con finitura mat realizzati in Manifattura per un progetto dedicato

Scopri tutte le serie civili di design Berker

Dai forma ai tuoi progetti con solu­zioni eleganti, funzio­nali e facili da instal­lare.

Confi­gura inter­rut­tori e prese in pochi click!

Con il confi­gu­ra­tore Berker, puoi realiz­zare il tuo progetto in pochi clic e otte­nere i codici esatti dei prodotti da ordi­nare. Uno stru­mento utile per evitare errori e otti­miz­zare tempi e costi di instal­la­zione.