Berker B.3

Una combinazione perfetta

Colori audaci: la serie B.3 e la sua selezione di cornici in alluminio rendono tutto possibile. I pezzi centrali in bianco polare o color antracite possono essere abbinati a cornici in nero, rosso, marrone, oro o con un look color alluminio. Il design può così spaziare da uno stile discreto a uno ad alto contrasto. L'intera gamma di colori è disponibile anche per le cornici ad ampia finestra e per quelle multiple.

Berker B.3 - Cornici

La serie Berker B.3 è composta da telai in alluminio disponibili in molti colori diver­si.

Berker B.3 - Prese

Le prese Berker presen­tano dettagli pratici unici. Un artiglio Flexolift nella base, l'isolamento galvanico e altre carat­teris­tiche aiutano l'in­stal­la­tore profes­sionista nel suo lavoro.

Berker B.3 - Controllo dell'il­luminazione

‌Tec­nologia nata da un unico sistema: con i dispositivi di comando dell'il­luminazione di Berker, tutto si combina in modo da rendere possibili numerose applicazioni per soluzioni personaliz­za­te.

Berker B.3 - Dimmer illuminazione

Con­trollo efficiente degli impianti di illuminazione: dimmer rota­tivi e touch Berker.

Berker B.3 - Rileva­tori di movimento

Sicurezza e comfort si fondono con l’ar­chitet­tura: i rileva­tori di movimento Berker garan­tiscono un controllo luminoso discreto ed elegante, offrendo tran­quil­lità e protezione in ogni ambien­te.

Berker B.3 - Comando tende e tapparelle

Quando il comfort è impor­tante: tutto ciò che serve per il controllo di tapparelle, veneziane, tende da sole, avvol­gibili e serrande motoriz­zate, nonché per finestre e lucer­nari a comando elet­trico.

Berker B.3 - Controllo HVAC

Con­trolla e gestisci il clima all'in­terno dei tuoi ambienti con i prodotti Berker per il comando e la regolazione del riscal­damento, della ventilazione e del condizionamento dell'aria.

Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni

Buon diver­timento con Berker: soluzioni per il cablaggio strut­turato e le applicazioni multimediali.

Berker B.3 - Sicurezza di cose e persone

Dis­positivi di protezione Berker: tutelare la vita e le proprietà delle persone

Berker B.3 - Applicazioni per hotel

Ben­venuti in hotel: Le soluzioni alber­ghiere Berker assicurano che gli ospiti si sentano a proprio agio: ad esem­pio, abbiamo un inter­rut­tore elet­tronico per le tessere degli hotel, che si illumina quando si entra in una camera con illuminazione spenta. Inol­tre, le luci non si spen­gono immedia­tamente dopo aver ritirato la tessera, in modo che gli ospiti non riman­gano improv­visamente al buio. Infine, la presa SCHUKO® di Berker con due porte USB assicura agli ospiti la possibilità di ricaricare i propri dispositivi mobili durante il soggior­no.

Berker B.3 - Edilizia senza barriere architet­toniche

Ren­dere la vita più semplice: La tecnologia Berker per un funzionamento semplice e sicuro della tecnologia

Berker B.3 - Prodotti complemen­tari

I prodotti complemen­tari, come il pezzo centrale cieco, si abbinano alle cornici di design e completano la serie civile di riferimen­to.