Serie 1930

Moderno e classico

Un’ispirazione senza tempo, nata dagli interruttori classici: La Serie 1930 è caratterizzata da cornici rotonde. La forma ed il materiale plastico lucido in bianco o nero conferiscono alla serie civile un aspetto tradizionale, di ispirazione Bauhaus. Per chi cerca il design retrò nella sua forma più pura, sono disponibili interruttori con comando rotativo e placche di finitura in porcellana bianca o nera. Non solo le cornici, ma anche i pezzi centrali e le manopole sono "made by Rosenthal", ovvero in porcellana del rinomato produttore.

Berker Serie 1930 - Cornici e scatole a parete

Un design rotondo iconico, disponibile in bianco o nero, in materiale termoplas­tico oppure nel raffinato Porcelain by Rosen­thal®.

Berker Serie 1930 - Prese

Prese durevoli con dettagli pensati per l'in­stal­la­tore: fissaggio con morsetto e montaggio a uncino più semplici, separazione galvanica per evitare trasferimenti indesiderati di tensione, ottura­tore di protezione sugli alveoli opzionale e prese di ricarica USB.

Berker Serie 1930 - Controllo dell'il­luminazione

Una gamma coerente per il controllo dell'il­luminazione, nella quale inter­rut­tori e moduli funzionali possono essere combinati liberamente per creare scenari luminosi specifici per ogni ambien­te.

Berker Serie 1930 - Dimmer illuminazione

Dimmer rota­tivi e a pulsante per un controllo efficiente, compa­tibili con moderni carichi regolabili.

Berker Serie 1930 - Rivela­tori di movimento

Ac­cen­sione/s­pegnimento automa­tico dell'il­luminazione tramite rilevazione di movimento, per maggiore comfort e sicurezza in corridoi e zone di passag­gio.

Berker Serie 1930 - ‌Comandi tende e tapparelle

Comando per veneziane e tapparelle con programmi orari e basati sulla luce, supporto per sensori vento/pioggia e funzione di blocco sicurezza che impedisce la chiusura quando una porta esterna è aper­ta.

Berker Serie 1930 - Controllo HVAC

Elementi di comando per riscal­damento, ventilazione e clima­tiz­zazione per garan­tire un comfort termico preciso per stanza o per zona.

Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni

Cabla­tura strut­turata e soluzioni multimediali, RJ45, TV/SAT e inter­facce dedicate, in un design coerente per tutta l'in­stal­lazione.

Berker Serie 1930 - Applicazioni per hotel

In­ter­rut­tore porta badge Hotel: attivazione all'in­gresso e spegnimento ritar­dato dopo la rimozione della card.

Berker Serie 1930 - Prodotti complemen­tari

Com­ponenti aggiun­tivi come coper­ture cieche e adat­ta­tori che completano l'in­stal­lazione mantenendo un design unifor­me.