BERKER K.1

Design lineare e materiali di qualità: la serie Berker K.1 e la sua versione complementare K.5 si distinguono per uno stile lineare che valorizza i materiali utilizzati. Nella K.1, la plastica in bianco polare lucido o in antracite opaca conferisce a cornici e pezzi centrali un aspetto sobrio, elegante e di alta qualità, perfettamente armonizzato con l’ambiente circostante.

Berker K.1 - Cornici e scatole a parete

Pochi inter­rut­tori sanno unire con tanta armonia linee scol­pite, geometrie rigorose e un’eleganza architet­tonica senza tempo.

Berker K.1 - Prese

L’at­ten­zione al dettaglio definisce la qualità Berker: soluzioni come l’ar­tiglio Flexolift e l’isolamento galvanico rendono le prese pratiche da instal­lare e perfet­tamente coerenti con un design pulito e moder­no.

Berker K.1 - Controllo dell'il­luminazione

Un linguaggio tecnologico coerente, nato da un unico sistema: i dispositivi per il controllo dell’il­luminazione Berker dialogano tra loro con armonia, offrendo infinite possibilità compositive e soluzioni personaliz­zate che si integrano con l’ar­chitet­tura dello spazio.

Berker K.1 - Dimmer illuminazione

Con­trollo efficiente degli impianti di illuminazione: dimmer rota­tivi e touch Berker

Berker K.1 - Rileva­tori di movimento

Più tran­quil­lità e sicurezza: grazie ai rileva­tori di movimento Berker.

Berker K.1 - Comando tende e tapparelle

Quando il comfort è impor­tante: tutto ciò che serve per il controllo di tapparelle, veneziane, tende da sole, avvol­gibili e serrande motoriz­zate, nonché per finestre e lucer­nari a comando elet­trico.

Berker K.1 - Controllo HVAC

Con le soluzioni Berker, il controllo del clima diventa parte integrante del progetto d’in­terni: sistemi per la gestione di riscal­damento, ventilazione e condizionamento che coniugano precisione tecnologica ed equilibrio estetico.

Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni

Buon diver­timento con Berker: soluzioni per il cablaggio strut­turato e le applicazioni multimediali.

Berker K.1- Sistemi di sicurezza e protezione

Dis­positivi di protezione che uniscono forma, funzione e armonia, per ambienti belli da vivere e sicuri da abitare.

Berker K.1 - Applicazioni per hotel

Per ambienti ospitali e dal carat­tere distin­tivo: le soluzioni Berker dedicate all’ar­chitet­tura alber­ghiera coniugano estetica, comfort e funzionalità.

Berker K.1 - Applicazioni ospedaliere

In caso di emer­genza: il set di chiamata di emer­genza Berker e gli inserti di chiama­ta.

Berker K.1 - Edilizia senza barriere architet­toniche

Ren­dere la vita più semplice: la tecnologia Berker per un utilizzo facile e sicuro della tecnologia.

Berker K.1 - Prodotti complemen­tari

I complementi Berker, come il pezzo centrale cieco, si integrano con le cornici di design in un linguaggio estetico uniforme, per una serie civile dall’iden­tità pulita e armoniosa.