Serie R.classic
Ritorno al futuro
Plastica? Vetro? Alluminio? Acciaio inossidabile? O piuttosto senza cornice? La Serie R.classic ti permette di farlo: gli interruttori a manopola senza cornice sono una vera e propria rivoluzione. L'acciaio inossidabile opaco, l'alluminio anodizzato naturale e le cornici in vetro e plastica in bianco o nero sottolineano il carattere unico della gamma R.classic: Ritorno al futuro: il design tradizionale non potrebbe essere più all'avanguardia.
Berker Serie R.classic - Cornici
Cornici rotonde iconiche della serie R.classic, disponibili in vetro, materiale termoplastico, alluminio o acciaio inox, ideali per interni rétro‑moderni senza tempo.
Berker Serie R.classic - Prese
Prese durevoli con dettagli pensati per l'installatore: fissaggio con morsetto e montaggio a uncino più semplici, separazione galvanica per evitare trasferimenti indesiderati di tensione, otturatore di protezione sugli alveoli opzionale e prese di ricarica USB.
Berker Serie R.classic - Controllo dell'illuminazione
Una gamma coerente per il controllo dell'illuminazione, nella quale interruttori e moduli funzionali possono essere combinati liberamente per creare scenari luminosi specifici per ogni ambiente.
Berker Serie R.classic - Dimmer illuminazione
Dimmer rotativi e a pulsante per un controllo efficiente, compatibili con moderni carichi regolabili.
Rivelatori di movimento - Serie R.classic
Accensione/spegnimento automatico dell'illuminazione tramite rilevazione di movimento, per maggiore comfort e sicurezza in corridoi e zone di passaggio.
Berker Serie R.classic - Comandi tende e tapparelle
Comando per veneziane e tapparelle con programmi orari e basati sulla luce, supporto per sensori vento/pioggia e funzione di blocco sicurezza che impedisce la chiusura quando una porta esterna è aperta.
Berker Serie R.classic - Controllo HVAC
Elementi di comando per riscaldamento, ventilazione e climatizzazione per garantire un comfort termico preciso per stanza o per zona.
Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
Cablatura strutturata e soluzioni multimediali, RJ45, TV/SAT e interfacce dedicate, in un design coerente per tutta l'installazione.
Berker Serie R.classic - Applicazioni per hotel
Interruttore porta badge Hotel: attivazione all'ingresso e spegnimento ritardato dopo la rimozione della card.
Berker Serie R.classic - Prodotti complementari
Componenti aggiuntivi come coperture cieche e adattatori che completano l'installazione mantenendo un design uniforme.