![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Modulo KNX dali easy 4 output broadcast 6M TXA664D
EAN
3250618502428
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
372,25 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Equipaggiamento
-
Numero di uscite4
-
Tipo di dimmerAttuatore dimmer
Numero di moduli
-
Numero di moduli6
Potenza
-
Alimentazione del variatore1 - 3 W
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di connettoreQuickConnect
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Testo
-
FusibilePassacavi inclinati
-
Principio regolazione luceRilevamento automatico del carico, Controllo del carico via bus DALI in trasmissione
-
FunzioneFunzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
EtichettaturaCampo di scrittura grosso
-
ProtezioneSì
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-03-17
PDF5,79 MBManuale di installazione en-GB 2017-03-17
PDF3,29 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD493,62 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-02-11
PDF2,44 MBGuida applicazione en-GB 2020-02-11
PDF2,44 MBGuida applicazione it-IT 2020-02-12
PDF2,43 MB
Più documentazione