Ram 1-fack, A.8, drift wood, koto WAD8100X12
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (35)Valfria tillbehör
-
Dimmer 3 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 14 tillgängliga produkter -
Tillbehör/ tätningskit IP44 3 tillgängliga produkter -
Ljuskällor 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 93 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
-
WDF45921Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor
-
WDE2041Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor
-
WDF410861Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
-
WDF41076Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410766Datauttag RJ45 för 1st Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410862Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410866Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
-
WDF4400Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
-
WDF4411Anslutningsdosa, 1930, insats med dragavlastning, utan lock, med klor
-
WDE615031Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
WDF4593Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor
-
WDF4611RCentrumbricka 1xKeystone, röd
-
WDF4711RMontagebricka Keystone, för 2 uttag, 15, 5 x 19, 5 mm
-
WDF4800PW1Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
-
WDE303501Strömställare Kron, rund vippa, insats med klor
-
WDE503511Tryckknapp Kron, rund vippa, skruvanslutning, insats med klor
-
WDE503601Tryckknapp trapp, rund vippa, snabbanslutning, insats med klor
-
WDE503808Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
-
WDE5036Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
-
WDE503520Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
Komplettera ditt system
- Dimmer
- Vippströmställare
- Tillbehör/ tätningskit IP44
- Ljuskällor
- Tryckknapp
- Blindlock
- Centrumbricka för hotellkortsbrytare
- Centrumbricka för strömställare eller tryckknapp
- Centrumbricka
- Centrumbricka för tidur
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- Multimediauttag
- Ljussignal
- Adapter C-bricka 50x50 mm
- Tryckknappssensor för bussystem
- Rumstermostat för bussystem
- Täcklock för tryckknapp
- Sensor till rörelsedetektor
- Rumstermostat
- Centrumbricka för rörelsedetektor
- Centrumbricka för dimmer
- Uttag
- USB-uttag
- Vippa
- Märkfönster
- Elektronisk strömställare
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Elektronikenhet för apparatsystem
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
303650Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
-
WDE3032Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
-
WDE3035Strömställarinsats kron 10A, med klor
-
WDE3036Strömställarinsats trapp 10A, med klor
-
WDE3037Strömställarinsats kors 10A, med klor
-
WDE303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10A, med klor
-
WDE613036Strömställarinsats Trapp, utan klor
-
WDE633023Strömställarinsats 3x1-polig, med klor
-
WDE613032Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
-
WDE613035Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor
-
WDE613037Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
-
WDE61303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, utan klor, skruvanslutning
-
WAF1317BMCentrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart matt
-
WAF1318WGCentrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, A.8 vit blank
-
WAF1321WMCentrumbricka, nyckelbrytare, nyckel uttagbar, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1321WGCentrumbricka, nyckelbrytare, nyckel uttagbar, för serie A.8 vit blank
-
WAF1321BMCentrumbricka, nyckelbrytare, nyckel uttagbar, Ax/Cx svart matt
-
WAF1320WGCentrumbricka, nyckelbrytare 0-läge. för serie A.8, vit blank
-
WAF1319WGCentrumbricka, jalusibrytare låsbart, nyckel uttagbar i 0-läge för serie A.8 vit
-
WAF1317WMCentrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1317WGCentrumbricka för vridströmställare för jalusi, A.8, vit blank
-
WAF1048WGCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, A.8, vit blank
-
WAF1316WGCentrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, A.8, vit blank
-
WAF1316BMCentrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, för serie A.8, svart matt
-
WAF1315WGCentrumbricka 3-stegs vridströmställare, neutralläge, A.8 vit blank
-
WAF1315BMCentrumbricka 3-stegs vridströmställare, neutralläge, för serie A.8 svart matt
-
WAF1312WGCentrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp A.8, vit blank
-
WAF1312BMCentrumbricka, nyckel- brytare/tryckknapp för serie A.8, svart matt
-
WAF1311WGCentrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar A.8, vit blank
-
WAF1311BMCentrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar för serie A.8, svart matt
-
WAF2164WGCentrumbricka, 2-vägs, AMP-uttag, 30°-uttag, A.8, vit blank
-
WAF1177WGCentrumbricka XLR-uttag, A.8 vit blank
-
WAF1511BMCentrumbricka USB-C-uttag, för serie A.8, svart matt
-
WAF1511WGCentrumbricka USB-C-uttag, för serie A.8, vit blank
-
WAF1511WMCentrumbricka för USB-C-uttag, Ax/Cx, vit matt
-
WAF2105WGCentrumbricka multimedia, A.8 vit blank
-
WAF2108WGCentrumbricka, datauttag, 2-vägs, 50x50 mm, för serie A.8 vit blank
-
WAF2162WGCentrumbricka för 3 MINI-COM-moduler, för serie A.8, vit blank
-
WAF2163WGCentrumbricka för enkel RDM-modul, för serie A.8, vit blank
-
WAF1172WGCentrumbricka Ø22, 5 mm hål A.8 vit blank
-
WAF2165BMCentrumbricka, 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, för serie A.8/S.x/B.x/Q.x/K.x, sv
-
WAF2165WGCentrumbricka, 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, A.8, vit blank
-
WAF2166WGCentrumbricka, 2-vägs, Simple ST fiberdon, A.8, vit blank
-
WAF2167WGCentrumbricka, 1-vägs, Duplex ST fiberdon, A.8, vit blank
-
WAF2190WGCentrumbricka för dubbel RDM-modul, A.8, vit blank
-
WAF4400BMCentrumbricka kabelutlopp, A.x/C.x, svart matt
-
WAF4400WGCentrumbricka kabelutlopp, för serie A.8, vit blank
-
WAF4400WMCentrumbricka kabelutlopp, A.x/C.x, vit matt
-
WAF1168ATCentrumbricka för antennuttag, 2/3-hål, knock-out, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1104BMCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, svart matt
-
WAF7073BMAdapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 svart matt
-
WAF7073WGAdapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 vit blank
-
WAF7074BMAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 svart matt
-
WAF7074WGAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 vit blank
-
WAF7091ATAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x antracit matt
-
WAF7091BMAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, för serie A.8 svart matt
-
WAF7091TAAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x titan metallic
-
WAF7091WGAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.8 vit blank
-
WAF7091WMAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x vit matt
-
WAF7098WGAdapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank
-
WAK1011Tryckknapp KNX Secure, 1 knapp, för serie A.8
-
WAK1014Tryckknapp KNX Secure, 4 knappar, för serie A.8
-
WAK1016Tryckknapp KNX Secure, 6 knappar, för serie A.8
-
WAK1018Tryckknapp KNX Secure, 8 knappar, för serie A.8
-
WAK2011Insats för knappsats, KNX Secure, 1 knapp, A.8
-
WAK2012Insats för knappsats, KNX Secure, 2 knapp, A.8
-
WAK7158WGKnappsats KNX Secure, 8 knappar, UPP/NER, för serie A.8, vit blank
-
WAK7144WGKnappsats KNX Secure, 4 knappar, PÅ/AV, för serie A.8, vit blank
-
WAN7010WMKnappsats 1 knapp, för serie A.8/C.8, vit matt
-
WAN7010WGKnappsats 1 knapp, för serie A.8, vit blank
-
WAN7011BMVippa enkel, I/O, för serie A.8, svart matt
-
WAN7020WGKnappsats 2 knapp, A.8, A.8, vit blank
-
WAN7050BMTrycke 1-vägs, pilsymboler, för serie A.8 svart matt
-
WAN7050WGTrycke 1-vägs, pilsymboler, för serie A.8 vit blank
-
WAN7050WMKnappsats 1 knapp, pilsymboler, A.8/C.8, A.8/C.8 vit matt
-
WAN7020BMKnappsats 2 knapp, för serie A.8, svart matt
-
WAN7010BMKnappsats 1 knapp, för serie A.8, svart matt
-
WAK7158BMKnappsats KNX Secure, 8 knappar, UPP/NER, för serie A.8, svart matt
-
WAK7156WGKnappsats KNX Secure, 6 knappar, UPP/NER, för serie A.8, vit blank
-
WAK7156BMKnappsats KNX Secure, 6 knappar, UPP/NER, för serie A.8, svart matt
-
WAK7154WGKnappsats KNX Secure, 4 knappar, UPP/NER, för serie A.8, vit blank
-
WAK7154BMKnappsats KNX Secure, 4 knappar, UPP/NER, för serie A.8, svart matt
-
WAK7148WGKnappsats KNX Secure, 8 knappar, PÅ/AV, för serie A.8, vit blank
-
WAK7148BMKnappsats KNX Secure, 8 knappar, ON/OFF, A.8, svart matt
-
WAK7146WGKnappsats KNX Secure, 6 knappar, PÅ/AV, för serie A.8, vit blank
-
WAK7146BMKnappsats KNX Secure, 6 knappar, PÅ/AV, för serie A.8, svart matt
-
WAN5010ATRumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, antracit
-
WAN5010BGRumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, svart blank
-
WAN5010BMTermostat, golvvärme, A.8, svart matt
-
WAN5010TARumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, titan metallic
-
WAN5010WGTermostat, golvvärme, A.8, vit blank
-
WAN5010WMRumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, vit matt
-
WAS1200WGVägguttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.8, vit blank
-
WAS4055WGVägguttag 1-vägs + USB 2xC PD, A.8, vit blank
-
WAS4055BMVägguttag 1-vägs + USB 2xC PD, A.8, svart matt
-
WAS1415WGVägguttag 1-vägs lock, skruvanslutning, A.8, vit blank
-
WAS1415BMVägguttag 1-vägs lock, skruvanslutning, A.8, svart matt
-
WAS1401WGVägguttag 1-vägs märkfält, skruvanslutning, för serie A.8, vit blank
-
WAS1400WGVägguttag 1-vägs, skruvanslutning, för serie A.8, vit blank
-
WAS1400BMVägguttag 1-vägs, skruvanslutning, för serie A.8, svart matt
-
WAS1261WGVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare, A.8, vit blank
-
WAS1261BMVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare, A.8, svart matt
-
WAS1219WGVägguttag 1-vägs m gångjärn, taktil symbol
-
WAS1214WGVägguttag 1-vägs lock m lås, märkning, variabelt fäste på 45°, för serie A.8, vi
-
WAS1214BMVägguttag 1-vägs lock m lås, märkning, variabelt fäste på 45°, för serie A.8, sv
-
WAS1213WGVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, vit blank
-
WAS1213BMVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, svart matt
-
WAS1201WGVägguttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, för serie A.8, vit blank
-
WAS1201BMVägguttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, för serie A.8, svart matt
-
WAS1200BMVägguttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.8, svart matt
-
WAS2285WGVägguttag 2-vägs, utanpåliggande montage, med jord, vit blank
-
WAS8485WGVägguttag 4-vägs, utanpåliggande montage, med jord, vit blank
-
WAW2001WGVippa dubbel, pilsymbol, A.8, vit blank
-
WAW1096WGVippa enkel, guide för munhållen stav, transparent lins, för serie A.8, vit blan
-
WAW1100BMVippa enkel, märkfält, för serie A.8, svart matt
-
WAW1100WGVippa enkel, märkfält, A.8, vit blank
-
WAW1131WGVippa enkel, märkfält, transparent lins, för serie A.8, vit blank
-
WAW1133WGVippa enkel, klocksymbol, märkfält transparent lins, för serie A.8, vit blank
-
WAW1231WGVippa enkel, stort märkfält, transparent lins, för serie A.8, vit blank
-
WAW1233WGVippa enkel, klocksymbol, stor märkning, transparent lins, A.x / C.x, vit blank
-
WAW2000BMVippa dubbel, A.8, svart matt
-
WAW2000WGVippa dubbel, A.8, vit blank
-
WAW2001BMVippa dubbel, pilsymbol, A.8, svart matt
-
WAW1093WGVippa enkel, taktil dörröppnarsymbol, A.8, vit blank
-
WAW2002BGVippa dubbel, 2 pilsymboler, A.x/C.x, svart blank
-
WAW2002BMVippa dubbel, 2 pilsymboler, för serie A.8, svart matt
-
WAW2002WGVippa dubbel, 2 pilsymboler, för serie A.8, vit blank
-
WAW2002WMVippa dubbel, 2 pilsymboler, A.x/C.x, vit matt
-
WAW2031BMVippa dubbel, transparent lins, för serie A.8, svart matt
-
WAW2031WGVippa dubbel, Transparent lins, A.8, vit blank
-
WAW2031WMVippa dubbel, transparent lins, A.x/C.x, vit matt
-
WAW3000BMVippa trippel, A.8, svart matt
Passar till
-
WAF1048WGCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, A.8, vit blank
-
WAF7098WGAdapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank
-
WAF1161WGCentrumbricka Keystone, 2-vägs, dammlucka, märkfält, A.8, vit blank
-
WAF1161BMCentrumbricka Keystone, 2-vägs, dammlucka, märkfält, A.8, svart matt
-
WAF1160WGCentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkfält, A.8, vit blank
-
WAF1160BMCentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkfält, A.8, svart matt
-
WAF1106WGCentrumbricka telefon, för serie A.8, vit blank
-
WAF1104WMCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1104WGCentrumbricka multimedia, USB, A.8, vit blank
-
WAF1104BMCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, svart matt
-
WAF1104ATCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, antracit matt
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
WAF1020WGCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, A.8 vit blank
-
WAF1020BMCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, A.8 svart matt
-
WAF1001WGCentrumbricka blind, A.8, vit blank
-
WAF1001BMCentrumbricka blind, A.8, svart matt
-
WAA1103Tätningssats för nyckelbrytare/-tryckknapp, A.8, Transparent
-
WAA1102Tätningssats för strömställare/tryckknapp, A.8, Transparent
-
WAA1101Tätningssats för uttag/centrumbrickor, A.8, Transparent
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Viktiga funktioner
Koncept för en enhetlig design.
Dekorram och centrumbricka skapar en harmonisk helhet, noggrant avstämda i färg, yta och material. För ett konsekvent och harmoniskt formspråk.
Signature
Exklusiva material och färger enligt RAL/Pantone som kan anpassas för en personlig prägel.
Vinnare av iF DESIGN AWARD 2026
Ett strömställarsystem: utmärker sig med sin enastående design - belönad med det prestigefyllda internationella iF DESIGN AWARD.
Tekniska egenskaper
-
Antal fack1
-
FärgKoto
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTrä
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd88 mm
-
Bredd88 mm
-
Djup10 mm
-
Har märksfältNej
-
MonteringInfälld montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Användbar i högre IP-klasserIP44 i kombination med tätningssats
-
Slagtålighet IKIK05
-
Typ av lock/ramEnkel lucka
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAD8100X12
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAD8100X12
Ram 1-fack, A.8, drift wood, koto
PDF -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
Mjukvara
Mjukvara en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB
Serie A.8
Serie A.8 - Vår nya standard.
Vårt standardsortiment av strömställare erbjuder mer på varje nivå: större designfrihet genom valet att fritt kombinerbara insatser och ramar. A.8 utmärker sig via det rena formspråket med precisa kanter och har en ramstorlek på 88 mm. Serien skapar ett modernt och diskret uttryck som harmonierar med många miljöer och finns i olika material, färger samt ytbehandlingar.
Upptäck våra andra produkter i detta sortiment
-
5
-
1
WAD8502BMRam 5-fack vertikal, märkfält, A.8, svart mattE-nr.1802254 -
2
WAD8300BMRam 3-fack, A.8, svart mattE-nr.1802235 -
3
WAD8503BMRam 5-fack horisontell, märkfält, A.8, svart mattE-nr.1802250 -
4
WAD8110WGFörhöjningsram, 1-fack, hög, utanpåliggande montage, A.8, vit blankE-nr.1802121 -
5
WAD8403BMRam 4-fack vertikal, märkfält, A.8, svart mattE-nr.1802243