The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - Jalu­si­styr­ning
    • WDN2040
    EAN
    3250610063965
    E-nr.
    1741411
    Förp
    1 st
    • A.8 - Jalu­si­styr­ning

    Markisinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8 WDN2040

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Markisinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8

    WDN2040

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Text
    • Beskriv­ning av speci­al­funk­tioner för insatser
      Jalu­si­styr­ning 1-vägs används med tryck­knapps­appli­ka­tions­mo­dul, med extra styrin­gång, Auto­ka­lib­re­ring
    • Rela­te­rade Series
      A.1 termo­plast, A.8 Alumi­nium, A.8 glas, A.8 Rost­fritt stål, A.8 termo­plast
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2040
    PDF
    RoHS-certifikat WDN2040
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDN2040 | Hager Sverige

      Produktbild WDN2040

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDN2040 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDN2040

      Markisinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8/C.8

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-06-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,77 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-01-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-01-08

      PDF
      330,66 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDE303520 - Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
      WDE303520
      Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
      E-nr.
      1802369
    • 2
      WDE503520 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
      WDE503520
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
      E-nr.
      1802332
    • 3
      1861 - Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
      1861
      Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
      E-nr.
      1800051
    • 4
      WDE503404 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      WDE503404
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      E-nr.
      1802330
    • 5
      WDE385203 - Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
      WDE385203
      Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
      E-nr.
      1802374

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group